(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
便於工件等的按壓的夾緊螺栓。
【特長】
・與平面滾珠表面接觸。
・不傷工件。
・滾珠在最大9°下仍可彈性旋轉。
・對象位於傾斜面時也可確實固定。
【用途】
・工具架的止迴螺絲與壓力墊片、擋塊等。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
夾緊螺栓SCB-F/SCBS-F外觀
夾緊螺栓SCB-F/SCBS-F尺寸圖
(單位:mm)
型號 鋼製 | 容許荷重 (N) | 型號 不鏽鋼製 | 容許荷重 (N) | M (粗螺紋) | L | D1 | D | d | L1 | L2 | B | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCB-M4-10-F | 3,500 | SCBS-M4-10-F | 2,040 | M4 | 10 | 7 | 2.5 | 2 | 4 | 2.1 | 3 | 1.5 |
SCB-M4-12-F | 3,500 | SCBS-M4-12-F | 2,040 | M4 | 12 | 7 | 2.5 | 2 | 4 | 2.1 | 3 | 1.7 |
SCB-M4-16-F | 3,500 | SCBS-M4-16-F | 2,040 | M4 | 16 | 7 | 2.5 | 2 | 4 | 2.1 | 3 | 1.9 |
SCB-M4-20-F | 3,500 | SCBS-M4-20-F | 2,040 | M4 | 20 | 7 | 2.5 | 2 | 4 | 2.1 | 3 | 2.2 |
SCB-M4-25-F | 3,500 | SCBS-M4-25-F | 2,040 | M4 | 25 | 7 | 2.5 | 2 | 4 | 2.1 | 3 | 2.5 |
SCB-M5-12-F | 5,000 | SCBS-M5-12-F | 3,000 | M5 | 12 | 8.5 | 3 | 2.5 | 5 | 2.4 | 4 | 2.9 |
SCB-M5-16-F | 5,000 | SCBS-M5-16-F | 3,000 | M5 | 16 | 8.5 | 3 | 2.5 | 5 | 2.4 | 4 | 3.4 |
SCB-M5-20-F | 5,000 | SCBS-M5-20-F | 3,000 | M5 | 20 | 8.5 | 3 | 2.5 | 5 | 2.4 | 4 | 3.9 |
SCB-M5-25-F | 5,000 | SCBS-M5-25-F | 3,000 | M5 | 25 | 8.5 | 3 | 2.5 | 5 | 2.4 | 4 | 4.4 |
SCB-M5-30-F | 5,000 | SCBS-M5-30-F | 3,000 | M5 | 30 | 8.5 | 3 | 2.5 | 5 | 2.4 | 4 | 5 |
SCB-M6-16-F | 9,000 | SCBS-M6-16-F | 4,500 | M6 | 16 | 10 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 5 | 5.6 |
SCB-M6-20-F | 9,000 | SCBS-M6-20-F | 4,500 | M6 | 20 | 10 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 5 | 6.5 |
SCB-M6-25-F | 9,000 | SCBS-M6-25-F | 4,500 | M6 | 25 | 10 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 5 | 7.6 |
SCB-M6-30-F | 9,000 | SCBS-M6-30-F | 4,500 | M6 | 30 | 10 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 5 | 8.7 |
SCB-M6-40-F | 9,000 | SCBS-M6-40-F | 4,500 | M6 | 40 | 10 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 5 | 11 |
SCB-M8-20-F | 15,000 | SCBS-M8-20-F | 9,000 | M8 | 20 | 13 | 5.5 | 4.5 | 8 | 3.5 | 6 | 13.5 |
SCB-M8-30-F | 15,000 | SCBS-M8-30-F | 9,000 | M8 | 30 | 13 | 5.5 | 4.5 | 8 | 3.5 | 6 | 17.5 |
SCB-M8-35-F | 15,000 | SCBS-M8-35-F | 9,000 | M8 | 35 | 13 | 5.5 | 4.5 | 8 | 3.5 | 6 | 19 |
SCB-M8-40-F | 15,000 | SCBS-M8-40-F | 9,000 | M8 | 40 | 13 | 5.5 | 4.5 | 8 | 3.5 | 6 | 21.5 |
SCB-M8-50-F | 15,000 | SCBS-M8-50-F | 9,000 | M8 | 50 | 13 | 5.5 | 4.5 | 8 | 3.5 | 6 | 25 |
SCB-M10-25-F | 24,000 | SCBS-M10-25-F | 14,400 | M10 | 25 | 16 | 7 | 6 | 10 | 4.5 | 8 | 26 |
SCB-M10-30-F | 24,000 | SCBS-M10-30-F | 14,400 | M10 | 30 | 16 | 7 | 6 | 10 | 4.5 | 8 | 29 |
SCB-M10-40-F | 24,000 | SCBS-M10-40-F | 14,400 | M10 | 40 | 16 | 7 | 6 | 10 | 4.5 | 8 | 34 |
SCB-M10-50-F | 24,000 | SCBS-M10-50-F | 14,400 | M10 | 50 | 16 | 7 | 6 | 10 | 4.5 | 8 | 39 |
SCB-M10-60-F | 24,000 | SCBS-M10-60-F | 14,400 | M10 | 60 | 16 | 7 | 6 | 10 | 4.5 | 8 | 47 |
SCB-M12-30-F | 30,000 | SCBS-M12-30-F | 18,000 | M12 | 30 | 18 | 8.5 | 7.2 | 12 | 5 | 10 | 40 |
SCB-M12-50-F | 30,000 | SCBS-M12-50-F | 18,000 | M12 | 50 | 18 | 8.5 | 7.2 | 12 | 5 | 10 | 56 |
SCB-M12-80-F | 30,000 | SCBS-M12-80-F | 18,000 | M12 | 80 | 18 | 8.5 | 7.2 | 12 | 5 | 10 | 83 |
SCB-M16-40-F | 73,000 | SCBS-M16-40-F | 43,800 | M16 | 40 | 24 | 12 | 10.7 | 16 | 6 | 14 | 91 |
SCB-M16-60-F | 73,000 | SCBS-M16-60-F | 43,800 | M16 | 60 | 24 | 12 | 10.7 | 16 | 6 | 14 | 122 |
SCB-M16-80-F | 73,000 | SCBS-M16-80-F | 43,800 | M16 | 80 | 24 | 12 | 10.7 | 16 | 6 | 14 | 154 |
- | SCB-F 鋼製 | SCBS-F 不鏽鋼製 |
---|---|---|
螺牙部 | SCM435 染黑處理(黑) | SUSXM7 |
滾珠 | SUJ2(硬度55-60HRC) | SUS440C(硬度55-60HRC) |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙徑 | 材質(螺牙部) | 材質(前端部) | 本體長度 |
---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 4 | SCM435 | SUJ2 | 16 | ||
7天~ | 4 | SCM435 | SUJ2 | 20 | ||
4天~ | 4 | SCM435 | SUJ2 | 24 | ||
4天~ | 4 | SCM435 | SUJ2 | 29 | ||
4天~ | 5 | SCM435 | SUJ2 | 21 | ||
4天~ | 5 | SCM435 | SUJ2 | 25 | ||
4天~ | 6 | SCM435 | SUJ2 | 22 | ||
4天~ | 6 | SCM435 | SUJ2 | 26 | ||
4天~ | 6 | SCM435 | SUJ2 | 31 | ||
4天~ | 8 | SCM435 | SUJ2 | 28 | ||
4天~ | 8 | SCM435 | SUJ2 | 38 | ||
4天~ | 8 | SCM435 | SUJ2 | 48 | ||
4天~ | 10 | SCM435 | SUJ2 | 70 | ||
4天~ | 12 | SCM435 | SUJ2 | 42 | ||
4天~ | 12 | SCM435 | SUJ2 | 62 | ||
4天~ | 16 | SCM435 | SUJ2 | 56 | ||
4天~ | 16 | SCM435 | SUJ2 | 76 | ||
4天~ | 16 | SCM435 | SUJ2 | 96 | ||
4天~ | 4 | SUSXM7 | SUS440C | 14 | ||
4天~ | 4 | SUSXM7 | SUS440C | 20 | ||
4天~ | 4 | SUSXM7 | SUS440C | 29 | ||
4天~ | 5 | SUSXM7 | SUS440C | 17 | ||
4天~ | 5 | SUSXM7 | SUS440C | 25 | ||
4天~ | 5 | SUSXM7 | SUS440C | 35 | ||
4天~ | 6 | SUSXM7 | SUS440C | 22 | ||
4天~ | 6 | SUSXM7 | SUS440C | 26 | ||
4天~ | 8 | SUSXM7 | SUS440C | 58 | ||
4天~ | 10 | SUSXM7 | SUS440C | 70 | ||
6天~ | 12 | SUSXM7 | SUS440C | 62 | ||
4天~ | 16 | SUSXM7 | SUS440C | 96 |
Loading...
前端形狀 | 平面 | 螺牙種類 | 螺栓型 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策