(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
附鎖定機構的分度定位柱。
【特長】
・拉起旋鈕,將其旋轉90°,即可將插銷鎖定在縮回狀態。
・解除鎖定時,請稍微拉起旋鈕,將其旋轉90°。
・利用內建彈簧的力量回復原本狀態。
・構造簡單的分度定位柱。
・性價比高。
・插銷已淬火(鋼製)或鍍鎳(不鏽鋼製)。耐磨耗性優異。
【用途】
・工件的定位。
・用於工件的裝卸。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
PXYS-8-A
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
產品記號 | PXY-A | PXY-AK | PXYS-A | PXYS-AK | PXYS-S | PXYS-SK |
---|---|---|---|---|---|---|
旋鈕 | 尼龍6(消光黑) | 尼龍6(消光黑) | 尼龍6(消光黑) | 尼龍6(消光黑) | SUS303 | SUS303 |
本體 | SUM22L 染黑處理(黑) | SUM22L 染黑處理(黑) | SUS303 | SUS303 | SUS303 | SUS303 |
插銷 | S45C(硬度 50 - 60HRC) | S45C(硬度 50 - 60HRC) | SUS303 鍍鎳 | SUS303 鍍鎳 | SUS303 鍍鎳 | SUS303 鍍鎳 |
彈簧 | SWPB | SWPB | SUS301 | SUS301 | SUS301 | SUS301 |
鎖定螺帽 | - | S45C 染黑處理(黑) | - | SUS303 | - | SUS303 |
型號 旋鈕:塑膠 本體:鋼 | B | s | M (細螺紋) | D | D1 | L | L1 | L2 | Lb | sw | sw1 | 荷重(N)min./max. | 插銷的 剪切荷重(N) | 適用軸環 | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXY-5-A | 5 | 5 | M10×1 | 21 | 13.8 | 51 | 17 | 5 | - | 12 | - | 7/17 | 1,750 | PXCS-10-12-** | 23 |
PXY-6-A | 6 | 6 | M12×1.5 | 25 | 16.2 | 61 | 20 | 6 | - | 14 | - | 9/24 | 2,530 | PXCS-12-14-** | 38 |
PXY-8-A | 8 | 7 | M16×1.5 | 31 | 21.9 | 75.5 | 26 | 8 | - | 19 | - | 11/30 | 4,500 | PXCS-16-19-** | 79 |
PXY-10-A | 10 | 10 | M20×1.5 | 31 | 25.4 | 91 | 33 | 10 | - | 22 | - | 19/45 | 7,030 | PXCS-20-22-** | 130 |
PXY-5-AK | 5 | 5 | M10×1 | 21 | 13.8 | 51 | 17 | 5 | 5 | 12 | 17 | 7/17 | 1,750 | PXCS-10-12-** | 30 |
PXY-6-AK | 6 | 6 | M12×1.5 | 25 | 16.2 | 61 | 20 | 6 | 6 | 14 | 18 | 9/24 | 2,530 | PXCS-12-14-** | 48 |
PXY-8-AK | 8 | 7 | M16×1.5 | 31 | 21.9 | 75.5 | 26 | 8 | 8 | 19 | 24 | 11/30 | 4,500 | PXCS-16-19-** | 99 |
PXY-10-AK | 10 | 10 | M20×1.5 | 31 | 25.4 | 91 | 33 | 10 | 10 | 22 | 30 | 19/45 | 7,030 | PXCS-20-22-** | 165 |
型號 旋鈕:塑膠 本體:不銹鋼 | B | s | M (細螺紋) | D | D1 | L | L1 | L2 | Lb | sw | sw1 | 荷重(N) min./max. | 插銷的 剪切荷重(N) | 適用軸環 | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXYS-5-A | 5 | 5 | M10×1 | 21 | 13.8 | 51 | 17 | 5 | - | 12 | - | 6/15 | 1,820 | PXCS-10-12-** | 23 |
PXYS-6-A | 6 | 6 | M12×1.5 | 25 | 16.2 | 61 | 20 | 6 | - | 14 | - | 8/21 | 2,620 | PXCS-12-14-** | 39 |
PXYS-8-A | 8 | 7 | M16×1.5 | 31 | 21.9 | 75.5 | 26 | 8 | - | 19 | - | 9/26 | 4,660 | PXCS-16-19-** | 79 |
PXYS-10-A | 10 | 10 | M20×1.5 | 31 | 25.4 | 91 | 33 | 10 | - | 22 | - | 17/40 | 7,280 | PXCS-20-22-** | 130 |
PXYS-5-AK | 5 | 5 | M10×1 | 21 | 13.8 | 51 | 17 | 5 | 5 | 12 | 17 | 6/15 | 1,820 | PXCS-10-12-** | 30 |
PXYS-6-AK | 6 | 6 | M12×1.5 | 25 | 16.2 | 61 | 20 | 6 | 6 | 14 | 18 | 8/21 | 2,620 | PXCS-12-14-** | 48 |
PXYS-8-AK | 8 | 7 | M16×1.5 | 31 | 21.9 | 75.5 | 26 | 8 | 8 | 19 | 24 | 9/26 | 4,660 | PXCS-16-19-** | 99 |
PXYS-10-AK | 10 | 10 | M20×1.5 | 31 | 25.4 | 91 | 33 | 10 | 10 | 22 | 34 | 17/40 | 7,280 | PXCS-20-22-** | 165 |
型號 全不鏽鋼 | B | s | M (細螺紋) | D | D1 | L | L1 | L2 | Lb | sw | sw1 | 荷重(N) min./max. | 插銷的 剪切荷重(N) | 適用軸環 | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXYS-5-S | 5 | 5 | M10×1 | 21 | 13.8 | 51 | 17 | 5 | - | 12 | - | 6/15 | 1,820 | PXCS-10-12-** | 42 |
PXYS-6-S | 6 | 6 | M12×1.5 | 25 | 16.2 | 61 | 20 | 6 | - | 14 | - | 8/21 | 2,620 | PXCS-12-14-** | 69 |
PXYS-8-S | 8 | 7 | M16×1.5 | 31 | 21.9 | 75.5 | 26 | 8 | - | 19 | - | 9/26 | 4,660 | PXCS-16-19-** | 145 |
PXYS-10-S | 10 | 10 | M20×1.5 | 31 | 25.4 | 91 | 33 | 10 | - | 22 | - | 17/40 | 7,280 | PXCS-20-22-** | 234 |
PXYS-5-SK | 5 | 5 | M10×1 | 21 | 13.8 | 51 | 17 | 5 | 5 | 12 | 17 | 6/15 | 1,820 | PXCS-10-12-** | 49 |
PXYS-6-SK | 6 | 6 | M12×1.5 | 25 | 16.2 | 61 | 20 | 6 | 6 | 14 | 18 | 8/21 | 2,620 | PXCS-12-14-** | 78 |
PXYS-8-SK | 8 | 7 | M16×1.5 | 31 | 21.9 | 75.5 | 26 | 8 | 8 | 19 | 24 | 9/26 | 4,660 | PXCS-16-19-** | 165 |
PXYS-10-SK | 10 | 10 | M20×1.5 | 31 | 25.4 | 91 | 33 | 10 | 10 | 22 | 34 | 17/40 | 7,280 | PXCS-20-22-** | 269 |
可依產品記號選擇旋鈕、本體的材質及鎖定螺帽的有無。
產品記號:PMY-A 無鎖定螺帽,PMY-AK 有鎖定螺帽
產品記號 | 旋鈕材質 | 本體材質 | 鎖定螺帽 |
---|---|---|---|
PXY-A | 塑膠 | 鋼 | 無 |
PXY-AK | 塑膠 | 鋼 | 有 |
PXYS-A | 塑膠 | 不鏽鋼 | 無 |
PXYS-AK | 塑膠 | 不鏽鋼 | 有 |
PXYS-S | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 無 |
PXYS-SK | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 有 |
(1)商品記號 (2)B
型號 |
---|
PXYS-8-A |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 本體材質 | 前端材質 | 外徑 (mm) | 行程 (mm) | 本體表面處理 | 前端表面處理 | 前端熱處理 | 前端部外徑 (φ) | 長度 (mm) | 全不鏽鋼 | 鎖定螺帽 | 旋鈕材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | [不鏽鋼] 不鏽鋼 | [不鏽鋼] 不鏽鋼 | 16 | 7 | 無 | 鍍鎳 | 無 | 8 | 75.5 | 非對應 | 無 | SUS303 |
Loading...
型式 | 精巧|標準 | 固鎖裝置 | 附鎖定裝置 | 安裝方式 | 栓入式 |
---|---|---|---|---|---|
全長 | 標準 | 操作旋鈕 | 有 |
分度定位柱 PXY/PXYS/PXYS-S的型號PXYS-8-A頁面。
記載關於型號PXYS-8-A之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
PXY-5-AK |
PXY-6-A |
PXY-6-AK |
PXYS-8-AK |
PXYS-8-S |
PXYS-8-SK |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 本體材質 | 前端材質 | 外徑 (mm) | 行程 (mm) | 本體表面處理 | 前端表面處理 | 前端熱處理 | 前端部外徑 (φ) | 長度 (mm) | 全不鏽鋼 | 鎖定螺帽 | 旋鈕材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | [鋼] 鋼 | [鋼] 鋼 | 10 | 5 | 染黑處理 | 無 | 淬火 | 5 | 51 | 非對應 | 有 | 尼龍6(消光黑) | ||
7天~ | [鋼] 鋼 | [鋼] 鋼 | 12 | 6 | 染黑處理 | 無 | 淬火 | 6 | 61 | 非對應 | 無 | 尼龍6(消光黑) | ||
4天~ | [鋼] 鋼 | [鋼] 鋼 | 12 | 6 | 染黑處理 | 無 | 淬火 | 6 | 61 | 非對應 | 有 | 尼龍6(消光黑) | ||
4天~ | [不鏽鋼] 不鏽鋼 | [不鏽鋼] 不鏽鋼 | 16 | 7 | 無 | 鍍鎳 | 無 | 8 | 75.5 | 非對應 | 有 | SUS303 | ||
7天~ | [不鏽鋼] 不鏽鋼 | [不鏽鋼] 不鏽鋼 | 16 | 7 | 無 | 鍍鎳 | 無 | 8 | 75.5 | 對應 | 無 | SUS303 | ||
7天~ | [不鏽鋼] 不鏽鋼 | [不鏽鋼] 不鏽鋼 | 16 | 7 | 無 | 鍍鎳 | 無 | 8 | 75.5 | 對應 | 有 | SUS303 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策