(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

長行程定位柱 PLP

長行程定位柱 PLP

長行程定位柱。
【特長】
・油斷路器、頂出、定位等用途。
・附防鬆尼龍鎖定裝置。
・PLP-S:輕荷重。
・PLP-SS:重荷重。
【用途】
・防止油附著。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

附防鬆尼龍鎖定裝置

PLP外形尺寸圖

PLP外形尺寸圖

PLP使用範例 防止油附著

PLP使用範例
防止油附著

材質、加工

 PLP-SPLP-SS
本體S45C
染黑處理(黑)
S45C
染黑處理(黑)
插銷S45C
(硬度56-60HRC)
三價鉻酸鹽處理
S45C(硬度
56-60HRC)
染黑處理(黑)
彈簧SWPBSWPB
防鬆尼龍鎖定裝置尼龍鎖定裝置
型號
PLP-12X10-SS
PLP-16BX10-SS
PLP-16X10-S
PLP-16X10-SS
PLP-16X15-S
PLP-16X15-SS
PLP-16X20-S
PLP-16X20-SS
PLP-16X30-S
PLP-16X30-SS
PLP-24X15-S
PLP-24X15-SS
PLP-30X20-S
PLP-30X20-SS
型號數量折扣標準
出貨日
外徑
(mm)
行程
(mm)
前端表面處理 初期荷重
(N)
最大荷重
(N)
長度 L
(mm)
前端部外徑
(mm)
3天~ 1210染黑處理6.939435.5
3天~ 1610染黑處理2098508
6天~ 1610鍍三價鉻酸鹽1339608
3天~ 1610染黑處理2678608
3天~ 1615鍍三價鉻酸鹽9.839608
3天~ 1615染黑處理1578608
3天~ 1620鍍三價鉻酸鹽1339608
3天~ 1620染黑處理1778858
3天~ 1630鍍三價鉻酸鹽18391258
11天~ 1630染黑處理20781258
6天~ 2415鍍三價鉻酸鹽20986010
6天~ 2415染黑處理392006010
6天~ 3020鍍三價鉻酸鹽291507015
6天~ 3020染黑處理492907015
型號
型號數量折扣標準
出貨日
外徑
(mm)
行程
(mm)
前端表面處理 初期荷重
(N)
最大荷重
(N)
長度 L
(mm)
前端部外徑
(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

前端材質 本體材質 安裝方式 栓入式
防鬆脫 銷定位柱種類 球面 / 內六角孔 / 長行程 扳手孔形狀 六角
本體表面處理 染黑處理 前端熱處理 淬火 初期荷重(範圍)(N) 0.01~50