(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

Igubal球面軸承無給油型 KGLM

Igubal球面軸承無給油型 KGLM

易於安裝和壓入。實現優異的無給油性能,耐化學性,耐腐蝕且輕量KGLM

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
KGLM-02
KGLM-03
KGLM-05
KGLM-06
KGLM-08
KGLM-10
KGLM-12
KGLM-14
KGLM-16
KGLM-18
KGLM-20
KGLM-22
KGLM-25
KGLM-30
型號數量折扣標準
出貨日
內徑d
(φ)
B尺寸
(mm)
8天~ 24
10天~ 36
10天~ 58
12天~ 69
11天~ 812
11天~ 1014
13天~ 1216
12天~ 1419
12天~ 1621
12天~ 1823
12天~ 2025
12天~ 2228
12天~ 2531
12天~ 3037

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 球面軸承 球面軸承的種類 標準 本體 材質 樹脂
滾珠 材質 樹脂 墊片 材質 樹脂 使用溫度範圍(℃) -30::80

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767