(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

Igubal桿端關節軸承無給油型(內螺牙)KBL(R)M

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
KBLM-02
KBLM-03
KBLM-05
KBLM-05-M4
KBLM-06
KBLM-08
KBLM-10
KBLM-10-F
KBLM-12
KBLM-12-F
KBLM-14
KBLM-16
KBLM-16-F
KBLM-18
KBLM-20
KBLM-20-M20
KBLM-22
KBLM-25
KBLM-30
KBRM-02
KBRM-03
KBRM-05
KBRM-06
KBRM-08
KBRM-10
KBRM-10-F
KBRM-12
KBRM-12-F
KBRM-14
KBRM-16
KBRM-16-F
KBRM-18
KBRM-20
KBRM-20-M20
KBRM-22
KBRM-25
KBRM-30
型號數量折扣標準
出貨日
連接螺牙M 內徑d
(φ)
螺距種類 L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
最大靜止張力,短期
(N)
最大靜止張力,長期
(N)
最大靜止軸向應力,短期
(N)
最大靜止軸向應力,長期
(N)
最大鎖緊扭矩,內螺牙
(Nm)
最大鎖緊扭矩,透過滾珠
(Nm)
最小螺牙深度
(mm)
B
(mm)
d2
(mm)
d3 d4
(mm)
d5
(mm)
C1
(mm)
h1
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
W 最大旋轉角度 右旋/左旋螺紋
8天~ M22粗螺紋491720010050250.31449M244.6312.5617SW0430°左旋螺紋
21天~ M33粗螺紋61325800400100500.525613M36.584.518.5825SW0630°左旋螺紋
8天~ M55粗螺紋818361000500250125157818M59126271036SW0930°左旋螺紋
21天~ M45粗螺紋8183610005002501250.7557818M49126271036SW0930°左旋螺紋
8天~ M66粗螺紋9204014007004002001.5108920M610137301240SW1129°左旋螺紋
21天~ M88粗螺紋12244821001050700350512111224M813169361648SW1425°左旋螺紋
10天~ M1010粗螺紋143058310015508004001520131430M10151910.5432058SW1725°左旋螺紋
21天~ M1010細螺紋14305831001550800400620131430M10 x 1,25151910.5432058SW1725°左旋螺紋
21天~ M1212粗螺紋163467360018009004502030151634M12--12502567SW1725°左旋螺紋
21天~ M1212細螺紋163467360018009004501530151634M12 x 1,25182212502267SW1925°左旋螺紋
21天~ M1414粗螺紋1938764000200010005002535171938M14202513.5572576SW2225°左旋螺紋
21天~ M1616粗螺紋2142854200210013006503040192142M16222715642885SW2223°左旋螺紋
21天~ M1616細螺紋21428542002100130065027.540192142M16 x 1,5222715642885SW2223°左旋螺紋
21天~ M1818粗螺紋2346944600230016008004545212346M18 x 1,5253116.5713294SW2723°左旋螺紋
21天~ M2020細螺紋255010254002700210010506055222550M20 x 1,52834187733102SW3023°左旋螺紋
21天~ M2020粗螺紋255010254002700210010506055222550M20 x 2,52834187733102SW3023°左旋螺紋
21天~ M2222粗螺紋285611270003500220011007560252856M22 x 1,53037208437112SW3222°左旋螺紋
21天~ M2425粗螺紋3160124850042502300115012060283160M24 x 2,03241229442124SW3622°左旋螺紋
21天~ M3030粗螺紋37701451050052502500125013560343770M30 x 2,037502511050145SW4122°左旋螺紋
10天~ M22粗螺紋491720010050250.31449M244.6312.5617SW0430°右旋螺紋
10天~ M33粗螺紋61325800400100500.525613M36.584.518.5825SW0630°右旋螺紋
10天~ M55粗螺紋818361000500250125157818M59126271036SW0930°右旋螺紋
10天~ M66粗螺紋9204014007004002001.5108920M610137301240SW1129°右旋螺紋
8天~ M88粗螺紋12244821001050700350512111224M813169361648SW1425°右旋螺紋
21天~ M1010粗螺紋143058310015508004001520131430M10151910.5432058SW1725°右旋螺紋
21天~ M1010細螺紋14305831001550800400620131430M10 x 1,25151910.5432058SW1725°右旋螺紋
8天~ M1212粗螺紋163467360018009004502030151634M12--12502567SW1725°右旋螺紋
10天~ M1212細螺紋163467360018009004501530151634M12 x 1,25182212502267SW1925°右旋螺紋
21天~ M1414粗螺紋1938764000200010005002535171938M14202513.5572576SW2225°右旋螺紋
10天~ M1616粗螺紋2142854200210013006503040192142M16222715642885SW2223°右旋螺紋
21天~ M1616細螺紋21428542002100130065027.540192142M16 x 1,5222715642885SW2223°右旋螺紋
21天~ M1818粗螺紋2346944600230016008004545212346M18 x 1,5253116.5713294SW2723°右旋螺紋
21天~ M2020細螺紋255010254002700210010506055222550M20 x 1,52834187733102SW3023°右旋螺紋
21天~ M2020粗螺紋255010254002700210010506055222550M20 x 2,52834187733102SW3023°右旋螺紋
21天~ M2222粗螺紋285611270003500220011007560252856M22 x 1,53037208437112SW3222°右旋螺紋
21天~ M2425粗螺紋3160124850042502300115012060283160M24 x 2,03241229442124SW3622°右旋螺紋
21天~ M3030粗螺紋37701451050052502500125013560343770M30 x 2,037502511050145SW4122°右旋螺紋

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 關節軸承 關節軸承的種類 標準 本體 材質 樹脂
滾珠 材質 樹脂 墊片 材質 樹脂 使用溫度範圍(℃) -30::80

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767