(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
實現優異的無給油性能,耐化學性,耐腐蝕且輕量KAR(L)M
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
KARM-30
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
KARM-30 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 連接螺牙M | 內徑d (φ) | 螺距種類 | L (mm) | W (mm) | H (mm) | 最大靜止張力,短期 (N) | 最大靜止張力,長期 (N) | 最大靜止軸向應力,短期 (N) | 最大靜止軸向應力,長期 (N) | 最大鎖緊扭矩,外螺牙 (Nm) | 最大鎖緊扭矩,透過滾珠 (Nm) | 最小螺牙深度 (mm) | B (mm) | d2 (mm) | d3 | C1 (mm) | h1 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | 最大旋轉角度 | 右旋/左旋螺紋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21天~ | M30 | 30 | 粗螺紋 | 37 | 71 | 147 | 8800 | 4400 | 2300 | 1150 | 85 | 70 | 46 | 37 | 71 | M30 x 2,0 | 25 | 112 | 66 | 147 | 22° | 右旋螺紋 |
Loading...
種類 | 關節軸承 | 關節軸承的種類 | 標準 | 本體 材質 | 樹脂 |
---|---|---|---|---|---|
滾珠 材質 | 樹脂 | 墊片 材質 | 樹脂 | 使用溫度範圍(℃) | -30::80 |
Igubal桿端軸承無油型(外螺紋)KAL(R)M的型號KARM-30頁面。
記載關於型號KARM-30之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
KALM-05 |
KALM-06 |
KALM-08 |
KALM-10 |
KALM-12 |
KALM-14 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 連接螺牙M | 內徑d (φ) | 螺距種類 | L (mm) | W (mm) | H (mm) | 最大靜止張力,短期 (N) | 最大靜止張力,長期 (N) | 最大靜止軸向應力,短期 (N) | 最大靜止軸向應力,長期 (N) | 最大鎖緊扭矩,外螺牙 (Nm) | 最大鎖緊扭矩,透過滾珠 (Nm) | 最小螺牙深度 (mm) | B (mm) | d2 (mm) | d3 | C1 (mm) | h1 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | 最大旋轉角度 | 右旋/左旋螺紋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21天~ | M5 | 5 | 粗螺紋 | 8 | 18 | 42 | 800 | 400 | 80 | 40 | 0.4 | 5 | 13 | 8 | 18 | M5 | 6 | 33 | 19 | 42 | 30° | 左旋螺紋 | ||
10天~ | M6 | 6 | 粗螺紋 | 9 | 20 | 46 | 1000 | 500 | 100 | 50 | 0.5 | 10 | 15 | 9 | 20 | M6 | 7 | 36 | 21 | 46 | 29° | 左旋螺紋 | ||
21天~ | M8 | 8 | 粗螺紋 | 12 | 24 | 55 | 1700 | 850 | 200 | 100 | 2 | 12 | 18 | 12 | 24 | M8 | 9 | 42 | 25 | 55 | 25° | 左旋螺紋 | ||
21天~ | M10 | 10 | 粗螺紋 | 14 | 30 | 63 | 2500 | 1250 | 300 | 150 | 5 | 20 | 20 | 14 | 30 | M10 | 10.5 | 48 | 28 | 63 | 25° | 左旋螺紋 | ||
21天~ | M12 | 12 | 粗螺紋 | 16 | 34 | 71 | 2700 | 1350 | 400 | 200 | 6 | 30 | 22 | 16 | 34 | M12 | 12 | 54 | 32 | 71 | 25° | 左旋螺紋 | ||
21天~ | M14 | 14 | 粗螺紋 | 19 | 38 | 79 | 3400 | 1700 | 700 | 350 | 12 | 35 | 25 | 19 | 38 | M14 | 13.5 | 61 | 36 | 79 | 25° | 左旋螺紋 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策