(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
KARM-18
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
KARM-18 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 連接螺牙M | 內徑d (φ) | 螺距種類 | L (mm) | W (mm) | H (mm) | 最大靜止張力,短期 (N) | 最大靜止張力,長期 (N) | 最大靜止軸向應力,短期 (N) | 最大靜止軸向應力,長期 (N) | 最大鎖緊扭矩,外螺牙 (Nm) | 最大鎖緊扭矩,透過滾珠 (Nm) | 最小螺牙深度 (mm) | B (mm) | d2 (mm) | d3 | C1 (mm) | h1 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | 最大旋轉角度 | 右旋/左旋螺紋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21天~ | M18 | 18 | 粗螺紋 | 23 | 46 | 96 | 4200 | 2100 | 1000 | 500 | 20 | 45 | 29 | 23 | 46 | M18 x 1,5 | 16.5 | 72 | 41 | 96 | 23° | 右旋螺紋 |
Loading...
種類 | 關節軸承 | 關節軸承的種類 | 標準 | 本體 材質 | 樹脂 |
---|---|---|---|---|---|
滾珠 材質 | 樹脂 | 墊片 材質 | 樹脂 | 使用溫度範圍(℃) | -30::80 |
Igubal桿端軸承無油型(外螺紋)KAL(R)M的型號KARM-18頁面。
記載關於型號KARM-18之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
KALM-10 |
KALM-12 |
KALM-14 |
KARM-20 |
KARM-22 |
KARM-25 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 連接螺牙M | 內徑d (φ) | 螺距種類 | L (mm) | W (mm) | H (mm) | 最大靜止張力,短期 (N) | 最大靜止張力,長期 (N) | 最大靜止軸向應力,短期 (N) | 最大靜止軸向應力,長期 (N) | 最大鎖緊扭矩,外螺牙 (Nm) | 最大鎖緊扭矩,透過滾珠 (Nm) | 最小螺牙深度 (mm) | B (mm) | d2 (mm) | d3 | C1 (mm) | h1 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | 最大旋轉角度 | 右旋/左旋螺紋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21天~ | M10 | 10 | 粗螺紋 | 14 | 30 | 63 | 2500 | 1250 | 300 | 150 | 5 | 20 | 20 | 14 | 30 | M10 | 10.5 | 48 | 28 | 63 | 25° | 左旋螺紋 | ||
21天~ | M12 | 12 | 粗螺紋 | 16 | 34 | 71 | 2700 | 1350 | 400 | 200 | 6 | 30 | 22 | 16 | 34 | M12 | 12 | 54 | 32 | 71 | 25° | 左旋螺紋 | ||
21天~ | M14 | 14 | 粗螺紋 | 19 | 38 | 79 | 3400 | 1700 | 700 | 350 | 12 | 35 | 25 | 19 | 38 | M14 | 13.5 | 61 | 36 | 79 | 25° | 左旋螺紋 | ||
21天~ | M20 | 20 | 細螺紋 | 25 | 50 | 104 | 6000 | 3000 | 1300 | 650 | 25 | 55 | 32 | 25 | 50 | M20 x 1,5 | 18 | 78 | 45 | 104 | 23° | 右旋螺紋 | ||
21天~ | M22 | 22 | 粗螺紋 | 28 | 56 | 112 | 7200 | 3600 | 1500 | 750 | 25 | 60 | 34 | 28 | 56 | M22 x 1,5 | 20 | 84 | 48 | 112 | 22° | 右旋螺紋 | ||
21天~ | M24 | 25 | 粗螺紋 | 31 | 61 | 126 | 7500 | 3750 | 1900 | 950 | 45 | 65 | 39 | 31 | 61 | M24 x 2,0 | 22 | 95 | 55 | 126 | 22° | 右旋螺紋 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策