(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

Igubal桿端軸承無油型(外螺紋)KAL(R)M (型號表)

CONNECTING PARTS

Igubal桿端軸承無油型(外螺紋)KAL(R)M

實現優異的無給油性能,耐化學性,耐腐蝕且輕量KAR(L)M

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

KARM-12

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
KARM-12
型號數量折扣標準
出貨日
連接螺牙M 內徑d
(φ)
螺距種類 L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
最大靜止張力,短期
(N)
最大靜止張力,長期
(N)
最大靜止軸向應力,短期
(N)
最大靜止軸向應力,長期
(N)
最大鎖緊扭矩,外螺牙
(Nm)
最大鎖緊扭矩,透過滾珠
(Nm)
最小螺牙深度
(mm)
B
(mm)
d2
(mm)
d3 C1
(mm)
h1
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
最大旋轉角度 右旋/左旋螺紋
21天~ M1212粗螺紋16347127001350400200630221634M121254327125°右旋螺紋

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 關節軸承 關節軸承的種類 標準 本體 材質 樹脂
滾珠 材質 樹脂 墊片 材質 樹脂 使用溫度範圍(℃) -30::80

Igubal桿端軸承無油型(外螺紋)KAL(R)M的型號KARM-12頁面。
記載關於型號KARM-12之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
KALM-10
KALM-12
KALM-14
KARM-14
KARM-16
KARM-18
型號數量折扣標準
出貨日
連接螺牙M 內徑d
(φ)
螺距種類 L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
最大靜止張力,短期
(N)
最大靜止張力,長期
(N)
最大靜止軸向應力,短期
(N)
最大靜止軸向應力,長期
(N)
最大鎖緊扭矩,外螺牙
(Nm)
最大鎖緊扭矩,透過滾珠
(Nm)
最小螺牙深度
(mm)
B
(mm)
d2
(mm)
d3 C1
(mm)
h1
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
最大旋轉角度 右旋/左旋螺紋
21天~ M1010粗螺紋14306325001250300150520201430M1010.548286325°左旋螺紋
21天~ M1212粗螺紋16347127001350400200630221634M121254327125°左旋螺紋
21天~ M1414粗螺紋193879340017007003501235251938M1413.561367925°左旋螺紋
21天~ M1414粗螺紋193879340017007003501235251938M1413.561367925°右旋螺紋
21天~ M1616粗螺紋214288390019508004001740262142M161566378823°右旋螺紋
21天~ M1818粗螺紋2346964200210010005002045292346M18 x 1,516.572419623°右旋螺紋

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767