(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

Igubal桿端軸承無油型(外螺紋)KAL(R)M

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
KALM-05
KALM-06
KALM-08
KALM-10
KALM-12
KALM-14
KALM-16
KALM-18
KALM-20
KALM-22
KALM-25
KALM-30
KARM-05
KARM-06
KARM-08
KARM-10
KARM-12
KARM-14
KARM-16
KARM-18
KARM-20
KARM-22
KARM-25
KARM-30
型號數量折扣標準
出貨日
連接螺牙M 內徑d
(φ)
螺距種類 L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
最大靜止張力,短期
(N)
最大靜止張力,長期
(N)
最大靜止軸向應力,短期
(N)
最大靜止軸向應力,長期
(N)
最大鎖緊扭矩,外螺牙
(Nm)
最大鎖緊扭矩,透過滾珠
(Nm)
最小螺牙深度
(mm)
B
(mm)
d2
(mm)
d3 C1
(mm)
h1
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
最大旋轉角度 右旋/左旋螺紋
21天~ M55粗螺紋8184280040080400.4513818M5633194230°左旋螺紋
10天~ M66粗螺紋920461000500100500.51015920M6736214629°左旋螺紋
21天~ M88粗螺紋1224551700850200100212181224M8942255525°左旋螺紋
21天~ M1010粗螺紋14306325001250300150520201430M1010.548286325°左旋螺紋
21天~ M1212粗螺紋16347127001350400200630221634M121254327125°左旋螺紋
21天~ M1414粗螺紋193879340017007003501235251938M1413.561367925°左旋螺紋
21天~ M1616粗螺紋214288390019508004001740262142M161566378823°左旋螺紋
21天~ M1818粗螺紋2346964200210010005002045292346M18 x 1,516.572419623°左旋螺紋
21天~ M2020細螺紋25501046000300013006502555322550M20 x 1,518784510423°左旋螺紋
21天~ M2222粗螺紋28561127200360015007502560342856M22 x 1,520844811222°左旋螺紋
21天~ M2425粗螺紋31611267500375019009504565393161M24 x 2,022955512622°左旋螺紋
21天~ M3030粗螺紋377114788004400230011508570463771M30 x 2,0251126614722°左旋螺紋
21天~ M55粗螺紋8184280040080400.4513818M5633194230°右旋螺紋
10天~ M66粗螺紋920461000500100500.51015920M6736214629°右旋螺紋
21天~ M88粗螺紋1224551700850200100212181224M8942255525°右旋螺紋
21天~ M1010粗螺紋14306325001250300150520201430M1010.548286325°右旋螺紋
21天~ M1212粗螺紋16347127001350400200630221634M121254327125°右旋螺紋
21天~ M1414粗螺紋193879340017007003501235251938M1413.561367925°右旋螺紋
21天~ M1616粗螺紋214288390019508004001740262142M161566378823°右旋螺紋
21天~ M1818粗螺紋2346964200210010005002045292346M18 x 1,516.572419623°右旋螺紋
21天~ M2020細螺紋25501046000300013006502555322550M20 x 1,518784510423°右旋螺紋
21天~ M2222粗螺紋28561127200360015007502560342856M22 x 1,520844811222°右旋螺紋
21天~ M2425粗螺紋31611267500375019009504565393161M24 x 2,022955512622°右旋螺紋
21天~ M3030粗螺紋377114788004400230011508570463771M30 x 2,0251126614722°右旋螺紋

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 關節軸承 關節軸承的種類 標準 本體 材質 樹脂
滾珠 材質 樹脂 墊片 材質 樹脂 使用溫度範圍(℃) -30::80

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767