(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

Igubal®桿端關節軸承無給油型KSTM

Igubal®桿端關節軸承無給油型KSTM

易於安裝和壓入。實現優異的無給油性能,耐化學性,耐腐蝕且輕量KSTM

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
KSTM-05
KSTM-06
KSTM-08
KSTM-10
KSTM-12
KSTM-14
KSTM-16
KSTM-18
KSTM-20
KSTM-22
KSTM-25
KSTM-30
型號數量折扣標準
出貨日
內徑d
(φ)
10天~ 5
12天~ 6
14天~ 8
10天~ 10
14天~ 12
8天~ 14
12天~ 16
12天~ 18
14天~ 20
12天~ 22
12天~ 25
8天~ 30

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 球面軸承 球面軸承的種類 軸承座A 本體 材質 樹脂
滾珠 材質 樹脂 墊片 材質 樹脂 使用溫度範圍(℃) -30::80

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767