(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

塑膠製附法蘭滑動軸承襯套(iglidur)XFM

塑膠製附法蘭滑動軸承襯套(iglidur)XFM

iglidur® X的優點不僅耐高溫,更具有高抗壓強度和耐化學藥品性。 iglidur® X的設計比其他iglidur®軸承更適合用於更高的速度。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
XFM-020406-03
XFM-0304-05
XFM-040508-06
XFM-0405-04
XFM-0405-06
XFM-0507-05
XFM-060812-20
XFM-0608-04
XFM-0608-08
XFM-0608-10
XFM-081012-04
XFM-081014-31
XFM-0810-05
XFM-0810-07
XFM-0810-08
XFM-0810-09
XFM-0810-075
XFM-0911-18
XFM-1012-05
XFM-1012-06
XFM-1012-07
XFM-1012-08
XFM-1012-09
XFM-1012-12
XFM-1012-15
XFM-1012-17
XFM-1012-18
XFM-1012-22
XFM-1012-25
XFM-1214-09
XFM-1214-055
XFM-1214-12
XFM-1214-15
XFM-1214-17
XFM-121418-039
XFM-121418-059
XFM-1416-10
XFM-1416-12
XFM-1416-17
XFM-1517-06
XFM-1517-09
XFM-1517-12
XFM-1517-17
XFM-1618-12
XFM-1618-17
XFM-1820-12
XFM-1820-17
XFM-1820-22
XFM-2023-065
XFM-2023-075
XFM-2023-11
XFM-2023-16
XFM-2023-21
XFM-2528-11
XFM-2528-13
XFM-2528-16
XFM-2528-21
XFM-252833-08
XFM-2730-20
XFM-3034-16
型號數量折扣標準
出貨日
型式 內徑d1
(φ)
外徑d2
(φ)
全長 b1
(mm)
容許最高PV值範圍
(N/mm2・m/s)
容許最高速度 V
(m/s)
建議軸公差 壁厚t
(mm)
使用溫度範圍
(℃)
法蘭外徑d3
(mm)
8天~ 法蘭型2431.1至2.01.5h9--100~2506
10天~ 法蘭型34.551.1至2.01.5h9--100~2507.5
9天~ 法蘭型45.561.1至2.01.5h9--100~2508
12天~ 法蘭型45.541.1至2.01.5h9--100~2509.5
8天~ 法蘭型45.561.1至2.01.5h9--100~2509.5
8天~ 法蘭型5751.1至2.01.5h9--100~25011
10天~ 法蘭型68201.1至2.01.5h9--100~25012
10天~ -6815-10-1--
10天~ 法蘭型6881.1至2.01.5h91-100~25012
10天~ 法蘭型68101.1至2.01.5h91-100~25012
8天~ 法蘭型81041.1至2.01.5h91-100~25012
8天~ 法蘭型81031.51.1至2.01.5h91-100~25014
8天~ 法蘭型8105.51.1至2.01.5h91-100~25015
8天~ -81015-10-1--
10天~ 法蘭型81081.1至2.01.5h91-100~25015
10天~ 法蘭型81091.1至2.01.5h91-100~25015
8天~ 法蘭型8107.51.1至2.01.5h9--100~25015
8天~ ----------
10天~ -101215-10-1--
10天~ 法蘭型101261.1至2.01.5h91-100~25018
8天~ -101215-10-1--
8天~ 法蘭型101281.1至2.01.5h91-100~25015
10天~ 法蘭型101291.1至2.01.5h91-100~25018
10天~ -101215-10-1--
10天~ 法蘭型1012151.1至2.01.5h91-100~25018
8天~ -101215-10-1--
10天~ 法蘭型1012181.1至2.01.5h91-100~25018
10天~ 法蘭型1012221.1至2.01.5h91-100~25018
8天~ -101215-10-1--
8天~ 法蘭型121491.1至2.01.5h91-100~25020
8天~ 法蘭型12145.51.1至2.01.5h91-100~25020
10天~ 法蘭型1214121.1至2.01.5h91-100~25020
10天~ 法蘭型1214151.1至2.01.5h91-100~25020
8天~ -121415-10-1--
8天~ 法蘭型12143.91.1至2.01.5h91-100~25018
8天~ 法蘭型12145.91.1至2.01.5h91-100~25018
10天~ 法蘭型1416101.1至2.01.5h91-100~25022
8天~ 法蘭型1416121.1至2.01.5h91-100~25022
8天~ 法蘭型1416171.1至2.01.5h91-100~25022
8天~ 法蘭型151761.1至2.01.5h91-100~25023
8天~ -151715-10-1--
8天~ 法蘭型1517121.1至2.01.5h91-100~25023
10天~ 法蘭型1517171.1至2.01.5h91-100~25023
10天~ 法蘭型1618121.1至2.01.5h91-100~25024
8天~ 法蘭型1618171.1至2.01.5h91-100~25024
10天~ 法蘭型1820121.1至2.01.5h91-100~25026
10天~ 法蘭型1820171.1至2.01.5h91-100~25026
10天~ -182015-10-1--
8天~ -202315-10-1.5--
10天~ 法蘭型20237.51.1至2.01.5h91.5-100~25030
10天~ 法蘭型2023111.1至2.01.5h91.5-100~25030
8天~ 法蘭型202316.51.1至2.01.5h91.5-100~25030
10天~ 法蘭型2023211.1至2.01.5h91.5-100~25030
8天~ -252815-10-1.5--
10天~ 法蘭型252813.51.1至2.01.5h91.5-100~25035
8天~ -252815-10-1.5--
10天~ 法蘭型2528211.1至2.01.5h91.5-100~25035
11天~ 法蘭型252881.1至2.01.5h91.5-100~25033
9天~ 法蘭型2730201.1至2.01.5h9--38
10天~ 法蘭型3034161.1至2.01.5h92-42

Loading...

基本資訊

樹脂類 高性能聚合物系 環境 標準 / 耐熱 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中 容許最高PV值(N/mm2・m/s) 1.32
容許最高面壓 P(N/mm2) 150 建議軸承座孔公差 H7 潤滑條件 無潤滑

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務