(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
iglidur® X的優點不僅耐高溫,更具有高抗壓強度和耐化學藥品性。 iglidur® X的設計比其他iglidur®軸承更適合用於更高的速度。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
XSM-6570-50
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
建議軸承座孔公差 | H7 |
---|
塑膠製滑動軸承襯套(iglidur)XSM的型號XSM-6570-50頁面。
記載關於型號XSM-6570-50之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
XSM-0405-04 |
XSM-0405-06 |
XSM-0405-09 |
XSM-7075-70 |
XSM-7580-60 |
XSM-8085-100 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 型式 | 樹脂類 | 環境 | 內徑d1 (φ) | 外徑d2 (φ) | 全長 b1 (mm) | 容許最高PV值範圍 (N/mm2・m/s) | 容許最高PV值 (N/mm2・m/s) | 容許最高面壓 P (N/mm2) | 容許最高速度 V (m/s) | 建議軸公差 | 壁厚t (mm) | 潤滑條件 | 使用溫度範圍 (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 套筒型 | 高性能聚合物系 | 耐熱 / 標準 / 耐振動 / 耐異物 / 水中 / 油中 / 藥液中 / 海水中 | 4 | 5.5 | 4 | 1.1至2.0 | 1.32 | 150 | 1.5 | h9 | 0.75 | 無潤滑 | -100~250 | ||
8天~ | - | 高性能聚合物系 | 耐熱 / 標準 / 耐振動 / 耐異物 / 水中 / 油中 / 藥液中 / 海水中 | 4 | 5.5 | 6 | - | 1.32 | 150 | 10 | - | 0.75 | 無潤滑 | - | ||
10天~ | - | 高性能聚合物系 | 耐熱 / 標準 / 耐振動 / 耐異物 / 水中 / 油中 / 藥液中 / 海水中 | 4 | 5 | 9 | - | 1.32 | 150 | 10 | - | 0.5 | 無潤滑 | - | ||
21天~ | 套筒型 | 高性能聚合物系 | 耐熱 / 標準 / 耐振動 / 耐異物 / 水中 / 油中 / 藥液中 / 海水中 | 70 | 75 | 70 | 1.1至2.0 | 1.32 | 150 | 1.5 | h9 | - | 無潤滑 | - | ||
8天~ | - | - | - | 75 | 80 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | - | - | - | 80 | 85 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策