(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

塑膠製滑動軸承襯套(iglidur)XSM (型號表)

FREE BUSHINGS/ WASHERS

塑膠製滑動軸承襯套(iglidur)XSM

iglidur® X的優點不僅耐高溫,更具有高抗壓強度和耐化學藥品性。 iglidur® X的設計比其他iglidur®軸承更適合用於更高的速度。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

XSM-2528-15

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
XSM-2528-15
型號數量折扣標準
出貨日
型式 樹脂類 環境 內徑d1
(φ)
外徑d2
(φ)
全長 b1
(mm)
容許最高PV值範圍
(N/mm2・m/s)
容許最高PV值
(N/mm2・m/s)
容許最高面壓 P
(N/mm2)
容許最高速度 V
(m/s)
建議軸公差 壁厚t
(mm)
潤滑條件 使用溫度範圍
(℃)
8天~ 套筒型高性能聚合物系標準 / 耐熱 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中2528151.1至2.01.321501.5h91.5無潤滑-100~250

Loading...

  1. 1

基本資訊

建議軸承座孔公差 H7

塑膠製滑動軸承襯套(iglidur)XSM的型號XSM-2528-15頁面。
記載關於型號XSM-2528-15之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
XSM-0405-04
XSM-0405-06
XSM-0405-09
XSM-2528-20
XSM-2528-25
XSM-2528-30
型號數量折扣標準
出貨日
型式 樹脂類 環境 內徑d1
(φ)
外徑d2
(φ)
全長 b1
(mm)
容許最高PV值範圍
(N/mm2・m/s)
容許最高PV值
(N/mm2・m/s)
容許最高面壓 P
(N/mm2)
容許最高速度 V
(m/s)
建議軸公差 壁厚t
(mm)
潤滑條件 使用溫度範圍
(℃)
10天~ 套筒型高性能聚合物系耐熱 / 標準 / 耐振動 / 耐異物 / 水中 / 油中 / 藥液中 / 海水中45.541.1至2.01.321501.5h90.75無潤滑-100~250
8天~ -高性能聚合物系耐熱 / 標準 / 耐振動 / 耐異物 / 水中 / 油中 / 藥液中 / 海水中45.56-1.3215010-0.75無潤滑-
10天~ -高性能聚合物系耐熱 / 標準 / 耐振動 / 耐異物 / 水中 / 油中 / 藥液中 / 海水中459-1.3215010-0.5無潤滑-
8天~ 套筒型高性能聚合物系耐熱 / 標準 / 耐振動 / 耐異物 / 水中 / 油中 / 藥液中 / 海水中2528201.1至2.01.321501.5h91.5無潤滑-100~250
8天~ -高性能聚合物系耐熱 / 標準 / 耐振動 / 耐異物 / 水中 / 油中 / 藥液中 / 海水中252825-1.3215010-1.5無潤滑-
8天~ 套筒型高性能聚合物系耐熱 / 標準 / 耐振動 / 耐異物 / 水中 / 油中 / 藥液中 / 海水中2528301.1至2.01.321501.5h91.5無潤滑-100~250

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務