(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

塑膠製附法蘭滑動軸承襯套(iglidur)JFM

塑膠製附法蘭滑動軸承襯套(iglidur)JFM

iglidur® J滑動軸承的主要優點之一是在乾式運作時具有低摩擦係數和低滯滑傾向。iglidur® J滑動軸承的建議最大表面壓力為35 MPa,故不適合承受極端荷重。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
JFM-0304-03
JFM-0304-05
JFM-0304-045
JFM-0306-10
JFM-0405-03
JFM-0405-06
JFM-0506-05
JFM-0507-03
JFM-0507-05
JFM-0608-04
JFM-0608-06
JFM-0608-08
JFM-0608-10
JFM-0610-10
JFM-081012-16
JFM-081014-10
JFM-081016-11
JFM-0810125-10
JFM-0810-05
JFM-0810-06
JFM-0810-07
JFM-0810-08
JFM-0810-09
JFM-0810-038
JFM-0810-10
JFM-0812-06
JFM-0812-09
JFM-100105-100
JFM-1012-05
JFM-1012-07
JFM-1012-09
JFM-1012-10
JFM-1012-12
JFM-1012-15
JFM-1012-17
JFM-1012-18
JFM-1014-14
JFM-101215-035
JFM-110115-100
JFM-1113-05
JFM-120125-100
JFM-1214-04
JFM-1214-05
JFM-1214-07
JFM-1214-09
JFM-1214-12
JFM-1214-15
JFM-1214-17
JFM-1218-08
JFM-1218-12
JFM-1218-20
JFM-121418-045
JFM-121418-10
JFM-1416-03
JFM-1416-10
JFM-1416-12
JFM-1416-17
JFM-141822-20
JFM-141825-24
JFM-1517-04
型號數量折扣標準
出貨日
型式 環境 內徑d1
(φ)
外徑d2
(φ)
全長 b1
(mm)
容許最高PV值範圍
(N/mm2・m/s)
容許最高速度 V
(m/s)
建議軸公差 壁厚t
(mm)
使用溫度範圍
(℃)
法蘭外徑d3
(mm)
10天~ -----------
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中34.550.3至1.01.5h9--50~907.5
10天~ -----------
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中36100.3至1.01.5h9--50~909
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中45.530.3至1.01.5h9--50~909.5
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中45.560.3至1.01.5h9--50~909.5
8天~ -----------
8天~ -----------
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中5750.3至1.01.5h9--50~9011
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中6840.3至1.01.5h91-50~9012
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中6860.3至1.01.5h91-50~9012
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中6880.3至1.01.5h91-50~9012
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中68100.3至1.01.5h91-50~9012
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中610100.3至1.01.5h92-50~9014
11天~ -標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中81016-10-1--
10天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中810100.3至1.01.5h91-50~9014
10天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中810110.3至1.01.5h91-50~9016
10天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中810100.3至1.01.5h91-50~9012.5
10天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中81050.3至1.01.5h91-50~9015
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中81060.3至1.01.5h91-50~9015
10天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中81070.3至1.01.5h91-50~9015
10天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中81080.3至1.01.5h91-50~9015
11天~ -標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中8109.5-10-1--
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中8103.80.3至1.01.5h91-50~9015
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中810100.3至1.01.5h91-50~9015
10天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中81260.3至1.01.5h92-50~9016
10天~ -標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中8129-10-2--
8天~ -----------
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中101250.3至1.01.5h91-50~9018
10天~ -標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中10127-10-1--
10天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中101290.3至1.01.5h91-50~9018
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中1012100.3至1.01.5h91-50~9018
10天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中1012120.3至1.01.5h91-50~9018
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中1012150.3至1.01.5h91-50~9018
10天~ -標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中101217-10-1--
10天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中1012180.3至1.01.5h91-50~9018
10天~ -標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中101414-10-2--
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中10123.50.3至1.01.5h91-50~9015
8天~ -----------
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中111350.3至1.01.5h9--50~9018
8天~ -----------
10天~ -標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中12144-10-1--
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中121450.3至1.01.5h91-50~9020
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中121470.3至1.01.5h91-50~9020
10天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中121490.3至1.01.5h91-50~9020
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中1214120.3至1.01.5h91-50~9020
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中1214150.3至1.01.5h91-50~9020
10天~ -標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中121417-10-1--
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中121880.3至1.01.5h93-50~9024
10天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中1218120.3至1.01.5h93-50~9024
11天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中1218200.3至1.01.5h93-50~9022
10天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中12144.50.3至1.01.5h91-50~9018
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中1214100.3至1.01.5h91-50~9018
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中141630.3至1.01.5h91-50~9022
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中1416100.3至1.01.5h91-50~9022
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中1416120.3至1.01.5h91-50~9022
10天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中1416170.3至1.01.5h91-50~9022
10天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中1418200.3至1.01.5h92-50~9022
8天~ -標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中141824-10-2--
10天~ -標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中15174-10-1--

Loading...

基本資訊

樹脂類 高性能聚合物系 容許最高PV值(N/mm2・m/s) 0.34 容許最高面壓 P(N/mm2) 35
建議軸承座孔公差 H7 潤滑條件 無潤滑

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務