(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

塑膠製滑動軸承襯套(iglidur)JSM

塑膠製滑動軸承襯套(iglidur)JSM

iglidur® J滑動軸承的主要優點之一是在乾式運作時具有低摩擦係數和低滯滑傾向。iglidur® J滑動軸承的建議最大表面壓力為35 MPa,故不適合承受極端荷重。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
JSM-0104-02
JSM-0203-07
JSM-0205-02
JSM-0206-02
JSM-0304-05
JSM-0304-09
JSM-0305-04
JSM-0307-14
JSM-0308-04
JSM-0308-05
JSM-0405-04
JSM-0405-06
JSM-0405-08
JSM-0507-05
JSM-0507-046
JSM-0507-10
JSM-0507-14
JSM-0507-15
JSM-0508-05
JSM-0607-03
JSM-0607-05
JSM-0607-08
JSM-0607-12.5
JSM-0607-14
JSM-0608-06
JSM-0608-08
JSM-0608-043
JSM-0608-10
JSM-0609-06
JSM-0610-10
JSM-0709-05
JSM-0709-07
JSM-0709-09
JSM-0709-125
JSM-0810-03
JSM-0810-04
JSM-0810-06
JSM-0810-08
JSM-0810-10
JSM-0810-12
JSM-0810-16
JSM-0812-10
JSM-0812-12
JSM-0911-10
JSM-100105-100
JSM-1012-05
JSM-1012-06
JSM-1012-08
JSM-1012-10
JSM-1012-11
JSM-1012-12
JSM-1012-15
JSM-1012-20
JSM-1014-10
JSM-1014-16
JSM-110115-60
JSM-1214-06
JSM-1214-08
JSM-1214-09
JSM-1214-10
型號數量折扣標準
出貨日
型式 環境 內徑d1
(φ)
外徑d2
(φ)
全長 b1
(mm)
容許最高PV值範圍
(N/mm2・m/s)
容許最高速度 V
(m/s)
建議軸公差 壁厚t
(mm)
使用溫度範圍
(℃)
8天~ ----------
8天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中23.570.3至1.01.5h9--50~90
9天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中252.50.3至1.01.5h9--50~90
8天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中2.562.50.3至1.01.5h9--50~90
8天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中34.550.3至1.01.5h9--50~90
8天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中34.590.3至1.01.5h9--50~90
8天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中3540.3至1.01.5h9--50~90
8天~ ----------
9天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中3840.3至1.01.5h9--50~90
8天~ ----------
8天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中45.540.3至1.01.5h90.75-50~90
10天~ -標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中45.56-10-0.75-
8天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中45.580.3至1.01.5h90.75-50~90
8天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中5750.3至1.01.5h91-50~90
8天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中574.60.3至1.01.5h91-50~90
8天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中57100.3至1.01.5h91-50~90
10天~ -標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中5714-10-1-
8天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中57150.3至1.01.5h91-50~90
8天~ -標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中585-10-1.5-
10天~ -標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中673-10-0.5-
8天~ -標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中675-10-0.5-
8天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中6780.3至1.01.5h90.5-50~90
10天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中6712.50.3至1.01.5h90.5-50~90
8天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中67140.3至1.01.5h90.5-50~90
8天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中6860.3至1.01.5h91-50~90
10天~ -標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中688-10-1-
10天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中684.30.3至1.01.5h91-50~90
8天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中68100.3至1.01.5h91-50~90
8天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中6960.3至1.01.5h91.5-50~90
10天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中610100.3至1.01.5h92-50~90
8天~ ----------
8天~ ----------
10天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中7990.3至1.01.5h9--50~90
8天~ ----------
10天~ -標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中8103-10-1-
10天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中81040.3至1.01.5h91-50~90
10天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中81060.3至1.01.5h91-50~90
8天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中81080.3至1.01.5h91-50~90
8天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中810100.3至1.01.5h91-50~90
8天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中810120.3至1.01.5h91-50~90
8天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中810160.3至1.01.5h91-50~90
8天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中812100.3至1.01.5h92-50~90
10天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中812120.3至1.01.5h92-50~90
10天~ ----------
9天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中1001051000.3至1.01.5h9--
8天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中101250.3至1.01.5h91-50~90
10天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中101260.3至1.01.5h91-50~90
10天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中101280.3至1.01.5h91-50~90
10天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中1012100.3至1.01.5h91-50~90
8天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中1012110.3至1.01.5h91-50~90
8天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中1012120.3至1.01.5h91-50~90
10天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中1012150.3至1.01.5h91-50~90
8天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中1012200.3至1.01.5h91-50~90
10天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中1014100.3至1.01.5h92-50~90
10天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中1014160.3至1.01.5h92-50~90
8天~ ----------
8天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中121460.3至1.01.5h91-50~90
8天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中121480.3至1.01.5h91-50~90
8天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中121490.3至1.01.5h91-50~90
10天~ 套筒型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中1214100.3至1.01.5h91-50~90

Loading...

基本資訊

樹脂類 高性能聚合物系 容許最高PV值(N/mm2・m/s) 0.34 容許最高面壓 P(N/mm2) 35
建議軸承座孔公差 H7 潤滑條件 無潤滑

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務