(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

塑膠製附法蘭滑動軸承襯套(iglidur)GFM

塑膠製附法蘭滑動軸承襯套(iglidur)GFM

全方位的無給油襯套,可配合廣泛種類的不同組裝軸材質。
[特長]
・ 無須擔心潤滑油耗盡。
・ 最高工作溫度+130°C,最低工作溫度-40°C。
・ 經濟型軸承,是各種用途的理想選擇。
・ 無給油,無須保養。
・ 減震效果絕佳。
・ 高耐磨耗性。
・ 防塵。
・ 成本效益比絕佳。
・ 可配合廣泛種類的不同組裝軸材質。
[用途]
・ 適合多種用途。
・ 適用於中高荷重。
・ 適用於中低速。
・ 適用於旋轉和搖動動作。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
GFM-030407-05
GFM-0304-02
GFM-0304-03
GFM-0304-05
GFM-0304-0275
GFM-04050-04
GFM-04050-06
GFM-040508-10
GFM-0405-03
GFM-0405-04
GFM-0405-06
GFM-0405-0255
GFM-0506-04
GFM-0506-05
GFM-0506-06
GFM-0506-035
GFM-0506-15
GFM-050709-05
GFM-050715-04
GFM-0507-03
GFM-0507-04
GFM-0507-05
GFM-0507-07
GFM-0507-11
GFM-0507-30
GFM-0507-145
GFM-0607-06
GFM-0607-024
GFM-0607-045
GFM-0607-10
GFM-060814-028
GFM-060814-12
GFM-0608-04
GFM-0608-05
GFM-0608-06
GFM-0608-07
GFM-0608-08
GFM-0608-025
GFM-0608-048
GFM-0608-10
GFM-0608-25
GFM-0608-35
GFM-0708-03
GFM-0708-06
GFM-0708-08
GFM-0708-017
GFM-070919-10
GFM-0709-06
GFM-0709-035
GFM-0709-10
GFM-0709-12
GFM-0809-03
GFM-0809-08
GFM-0809-035
GFM-0809-055
GFM-0809-12
GFM-081012-125
GFM-081013-08
GFM-081014-05
GFM-081014-06
型號數量折扣標準
出貨日
型式 環境 內徑d1
(φ)
外徑d2
(φ)
全長 b1
(mm)
容許最高PV值範圍
(N/mm2・m/s)
容許最高速度 V
(m/s)
建議軸公差 壁厚t
(mm)
使用溫度範圍
(℃)
法蘭外徑d3
(mm)
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中34.550.3至1.01h9--40~1307
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中34.520.3至1.01h9--40~1307.5
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中34.530.3至1.01h9--40~1307.5
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中34.550.3至1.01h9--40~1307.5
12天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中34.52.70.3至1.01h9--40~1307.5
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中4540.3至1.01h9--40~1309.5
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中4560.3至1.01h9--40~1309.5
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中45.5100.3至1.01h9--40~1308
11天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中45.530.3至1.01h9--40~1309.5
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中45.540.3至1.01h9--40~1309.5
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中45.560.3至1.01h9--40~1309.5
10天~ -----------
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中5640.3至1.01h9--40~13010
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中5650.3至1.01h9--40~13010
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中5660.3至1.01h9--40~13010
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中563.50.3至1.01h9--40~13010
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中56150.3至1.01h9--40~13010
11天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中5750.3至1.01h9--40~1309
9天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中5740.3至1.01h9--40~13015
11天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中573.50.3至1.01h9--40~13011
12天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中5740.3至1.01h9--40~13011
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中5750.3至1.01h9--40~13011
8天~ -----------
12天~ -----------
9天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中57300.3至1.01h9--40~13011
10天~ -----------
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中6760.3至1.01h90.5-40~13011
10天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中672.40.3至1.01h90.5-40~13011
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中674.50.3至1.01h90.5-40~13011
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中67100.3至1.01h90.5-40~13011
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中682.80.3至1.01h91-40~13014
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中68120.3至1.01h91-40~13014
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中6840.3至1.01h91-40~13012
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中6850.3至1.01h91-40~13012
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中6860.3至1.01h91-40~13012
10天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中6870.3至1.01h91-40~13012
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中6880.3至1.01h91-40~13012
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中682.50.3至1.01h91-40~13012
10天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中684.80.3至1.01h91-40~13012
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中68100.3至1.01h91-40~13012
10天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中68250.3至1.01h91-40~13012
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中68350.3至1.01h91-40~13012
11天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中7830.3至1.01h9--40~13012
8天~ -----------
9天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中7880.3至1.01h9--40~13012
8天~ -----------
9天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中79100.3至1.01h9--40~13019
10天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中7960.3至1.01h9--40~13015
10天~ -----------
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中79100.3至1.01h9--40~13015
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中79120.3至1.01h9--40~13015
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中8930.3至1.01h90.5-40~13015
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中8980.3至1.01h90.5-40~13013
8天~ -標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中893.5-5-0.5--
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中895.50.3至1.01h90.5-40~13013
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中89120.3至1.01h90.5-40~13013
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中81012.50.3至1.01h91-40~13012
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中81080.3至1.01h91-40~13013
10天~ -標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中8105-5-1--
8天~ 法蘭型標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中81060.3至1.01h91-40~13014

Loading...

基本資訊

樹脂類 高性能聚合物系 容許最高PV值(N/mm2・m/s) 0.42 容許最高面壓 P(N/mm2) 80
建議軸承座孔公差 H7 潤滑條件 無潤滑

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務