(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

不鏽鋼製10K小型電動致動器球閥

不鏽鋼製10K小型電動致動器球閥

【原廠】KITZ
【材質】
本體:SCS14A
滾珠:SUS316
滾珠墊片:PTFE/含填料的PTFE
襯墊:膨脹石墨+PTFE編織
O形環:FKM
【結構】
全量型/減量式

EA型(AC100V)ON-OFF控制・90°正反轉。
【特長】
・開發高性能且小型馬達,實現快速開關速度與精巧化
・消耗電力也小,由於動作後電源OFF因此經濟實惠
・由最小限度的零件所構成,故障極少,且耐久性優異
・萬一發生停電時,也可手動操作開關
・可消除一般電磁閥具有的問題,如因發生水錘作用或異物卡入等因素造成動作不良等
・電源為AC100/200V、DC12/24V,更內建繼電器,附端子箱,將180度旋轉型系列標準化,可滿足各種客戶需求
・為防止馬達線圈部燒毀,使用過負荷保護裝置規格
・也可用於室外配管管線

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
EA100-UTE-10A
EA100-UTE-25A
EA100-UTFE-15A
EA200-UTE-15A
EA200-UTFE-20A
型號數量折扣標準
出貨日
球閥種類 供應側 配管螺牙No. 控制側 配管螺牙No. 電壓
5天~ 減量式3/8B(10A)3/8B(10A)AC100V
7天~ 減量式1B(25A)1B(25A)AC100V
5天~ 全量型1/2B(15A)1/2B(15A)AC100V
7天~ 減量式1/2B(15A)1/2B(15A)AC200V
5天~ 全量型3/4B(20A)3/4B(20A)AC200V

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體形狀 直型 本體材質 SCS14A 使用流體 水 / 空氣 / 油
No.壓力 10K 供應側 接續種類 Rc 控制側 連接種類 Rc
操作方式 電動式 最高容許壓力(MPa) 1.0 致動器規格 90°正反向旋轉

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767