(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

Igubal®桿端關節軸承無給油型(彎角關節)AGRM

IGUBAL AGRM

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

AGRM-08

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
AGRM-08
型號數量折扣標準
出貨日
10天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 關節軸承 關節軸承的種類 連接球型直型 本體 材質 樹脂
連接螺牙M M8 滾珠 材質 IKOU 墊片 材質 樹脂
使用溫度範圍(℃) -30::80 螺距種類 粗螺紋

Igubal®桿端關節軸承無給油型(彎角關節)AGRM的型號AGRM-08頁面。
記載關於型號AGRM-08之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767