(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

Igubal®桿端關節軸承,外螺牙,EARM和EALM

Igubal®桿端關節軸承,外螺牙,EARM和EALM

igubal® 桿端關節可用於惡劣環境。本產品在潮濕環境下耐腐蝕、耐弱酸和弱鹼。依版本(HT)而定,工作溫度為-30°C至+80°C。桿端關節也耐污垢和灰塵。此外還可用於高溫(「HT」型-40°C 至 +200°C)和可偵測版本(「DT」)。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
EALM-05
EALM-06
EALM-08
EALM-10
EALM-12
EALM-15
EALM-17
EALM-20
EALM-25
EALM-30
EARM-05
EARM-06
EARM-08
EARM-10
EARM-12
EARM-15
EARM-17
EARM-20
EARM-25
EARM-30
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS連接螺牙M 內徑d
(φ)
螺距種類 L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
最大靜止張力,短期
(N)
最大靜止張力,長期
(N)
最大靜止軸向應力,短期
(N)
最大靜止軸向應力,長期
(N)
最大鎖緊扭矩,外螺牙
(Nm)
最大鎖緊扭矩,透過滾珠
(Nm)
最小螺牙深度
(mm)
B
(mm)
d2
(mm)
d3 C1
(mm)
h1
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
最大旋轉角度 右旋/左旋螺紋
21天~ 10M55粗螺紋61945.555027550250.4214619M54.4362045.533°左旋螺紋
21天~ 10M66粗螺紋62146.585042580400.52.514621M64.4362046.527°左旋螺紋
21天~ 10M88粗螺紋824531600800160802717824M8641245324°左旋螺紋
21天~ 10M1010粗螺紋929622600130025012551419929M10747.5276224°左旋螺紋
21天~ 10M1212粗螺紋10347131001550300150625201034M12854297121°左旋螺紋
21天~ 10M1415粗螺紋1240833400170060030012.530241240M141063348321°左旋螺紋
21天~ 10M1617粗螺紋1446923600180090045017.535261446M161169379218°左旋螺紋
21天~ 10M2020細螺紋1653106.56800340017008502540301653M20 x 1,5138043106.516°左旋螺紋
21天~ -M2425-20641297000350010005004555372064M24 x 2,017975312916°左旋螺紋
21天~ -M3030-2273149.570003500200010008570462273M30 x 2,01911365149.513°左旋螺紋
21天~ 10M55粗螺紋61945.555027550250.4214619M54.4362045.533°右旋螺紋
21天~ 10M66粗螺紋62146.585042580400.52.514621M64.4362046.527°右旋螺紋
21天~ 10M88粗螺紋824531600800160802717824M8641245324°右旋螺紋
21天~ 10M1010粗螺紋929622600130025012551419929M10747.5276224°右旋螺紋
21天~ 10M1212粗螺紋10347131001550300150625201034M12854297121°右旋螺紋
21天~ 10M1415粗螺紋1240833400170060030012.530241240M141063348321°右旋螺紋
21天~ 10M1617粗螺紋1446923600180090045017.535261446M161169379218°右旋螺紋
21天~ 10M2020細螺紋1653106.56800340017008502540301653M20 x 1,5138043106.516°右旋螺紋
21天~ 10M2425粗螺紋20641297000350010005004555372064M24 x 2,017975312916°右旋螺紋
21天~ 10M3030粗螺紋2273149.570003500200010008570462273M30 x 2,01911365149.513°右旋螺紋

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 關節軸承 關節軸承的種類 標準 本體 材質 樹脂
滾珠 材質 IKOU 墊片 材質 樹脂 使用溫度範圍(℃) -30::80

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務