(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
iglidur® G軸承可滿足極其廣泛的不同要求,是真正的「全能」產品。此款非常適合各種用途,是真正的「全能」材質。適用於中高荷重、中等滑動速度和中等溫度等典型用途。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 型式 | 環境 | 內徑d1 (φ) | 外徑d2 (φ) | 全長 b1 (mm) | 容許最高PV值範圍 (N/mm2・m/s) | 容許最高速度 V (m/s) | 建議軸公差 | 壁厚t (mm) | 使用溫度範圍 (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 10 | 套筒型 | 標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 | 1.5 | 3 | 2 | 0.3至1.0 | 1 | h9 | - | -40~130 | ||
8天~ | 10 | 套筒型 | 標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 | 2 | 3.5 | 3 | 0.3至1.0 | 1 | h9 | - | -40~130 | ||
10天~ | 10 | 套筒型 | 標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 | 2.5 | 4.5 | 5 | 0.3至1.0 | 1 | h9 | - | -40~130 | ||
8天~ | 10 | 套筒型 | 標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 | 3 | 4.5 | 3 | 0.3至1.0 | 1 | h9 | - | -40~130 | ||
8天~ | 10 | 套筒型 | 標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 | 3 | 4.5 | 5 | 0.3至1.0 | 1 | h9 | - | -40~130 | ||
8天~ | 10 | 套筒型 | 標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 | 3 | 4.5 | 6 | 0.3至1.0 | 1 | h9 | - | -40~130 | ||
8天~ | 10 | 套筒型 | 標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中 | 4 | 5.5 | 4 | 0.3至1.0 | 1 | h9 | 0.75 | -40~130 | ||
8天~ | 10 | 套筒型 | 標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中 | 4 | 5.5 | 6 | 0.3至1.0 | 1 | h9 | 0.75 | -40~130 | ||
9天~ | 10 | 套筒型 | 標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 | 4.5 | 6 | 8 | 0.3至1.0 | 1 | h9 | - | -40~130 | ||
8天~ | 10 | 套筒型 | 標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中 | 4 | 7 | 5.5 | 0.3至1.0 | 1 | h9 | 1.5 | -40~130 | ||
8天~ | 10 | 套筒型 | 標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中 | 5 | 6 | 5 | 0.3至1.0 | 1 | h9 | 0.5 | -40~130 | ||
8天~ | 10 | 套筒型 | 標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中 | 5 | 6 | 7 | 0.3至1.0 | 1 | h9 | 0.5 | -40~130 | ||
10天~ | 10 | - | 標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中 | 5 | 6 | 4.6 | - | 5 | - | 0.5 | - | ||
10天~ | 10 | 套筒型 | 標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中 | 5 | 7 | 5 | 0.3至1.0 | 1 | h9 | 1 | -40~130 | ||
8天~ | 10 | - | 標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中 | 5 | 7 | 7 | - | 5 | - | 1 | - | ||
8天~ | 10 | 套筒型 | 標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中 | 5 | 7 | 8 | 0.3至1.0 | 1 | h9 | 1 | -40~130 | ||
8天~ | 10 | 套筒型 | 標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中 | 5 | 7 | 10 | 0.3至1.0 | 1 | h9 | 1 | -40~130 | ||
8天~ | 10 | 套筒型 | 標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中 | 6 | 7 | 6 | 0.3至1.0 | 1 | h9 | 0.5 | -40~130 | ||
8天~ | 10 | - | 標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中 | 6 | 7 | 12 | - | 5 | - | 0.5 | - | ||
8天~ | 10 | - | 標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中 | 6 | 7 | 17 | - | 5 | - | 0.5 | - | ||
8天~ | 10 | 套筒型 | 標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中 | 6 | 7 | 17.5 | 0.3至1.0 | 1 | h9 | 0.5 | -40~130 | ||
8天~ | 10 | - | 標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中 | 6 | 7 | 19 | - | 5 | - | 0.5 | - | ||
10天~ | 10 | - | 標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中 | 6 | 8 | 3 | - | 5 | - | 1 | - | ||
10天~ | 10 | 套筒型 | 標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中 | 6 | 8 | 4 | 0.3至1.0 | 1 | h9 | 1 | -40~130 | ||
8天~ | 10 | 套筒型 | 標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中 | 6 | 8 | 5 | 0.3至1.0 | 1 | h9 | 1 | -40~130 | ||
8天~ | 10 | 套筒型 | 標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中 | 6 | 8 | 6 | 0.3至1.0 | 1 | h9 | 1 | -40~130 | ||
8天~ | 10 | 套筒型 | 標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中 | 6 | 8 | 8 | 0.3至1.0 | 1 | h9 | 1 | -40~130 | ||
8天~ | 10 | 套筒型 | 標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中 | 6 | 8 | 9.5 | 0.3至1.0 | 1 | h9 | 1 | -40~130 | ||
10天~ | 10 | 套筒型 | 標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中 | 6 | 8 | 1.5 | 0.3至1.0 | 1 | h9 | 1 | -40~130 | ||
8天~ | 10 | 套筒型 | 標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中 | 6 | 8 | 2.5 | 0.3至1.0 | 1 | h9 | 1 | -40~130 | ||
8天~ | 10 | 套筒型 | 標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中 | 6 | 8 | 5.5 | 0.3至1.0 | 1 | h9 | 1 | -40~130 | ||
8天~ | 10 | 套筒型 | 標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中 | 6 | 8 | 10 | 0.3至1.0 | 1 | h9 | 1 | -40~130 | ||
10天~ | 10 | 套筒型 | 標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中 | 6 | 8 | 11.8 | 0.3至1.0 | 1 | h9 | 1 | -40~130 | ||
8天~ | 10 | 套筒型 | 標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中 | 6 | 8 | 13.8 | 0.3至1.0 | 1 | h9 | 1 | -40~130 | ||
8天~ | 10 | 套筒型 | 標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 | 7 | 8 | 10 | 0.3至1.0 | 1 | h9 | - | -40~130 | ||
8天~ | 10 | 套筒型 | 標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 | 7 | 8 | 19 | 0.3至1.0 | 1 | h9 | - | -40~130 | ||
21天~ | 10 | 套筒型 | 標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 | 7 | 9 | 8 | 0.3至1.0 | 1 | h9 | - | -40~130 | ||
8天~ | 10 | 套筒型 | 標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 | 7 | 9 | 9 | 0.3至1.0 | 1 | h9 | - | -40~130 | ||
8天~ | 10 | 套筒型 | 標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 | 7 | 9 | 10 | 0.3至1.0 | 1 | h9 | - | -40~130 | ||
9天~ | 10 | 套筒型 | 標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 | 7 | 9 | 12 | 0.3至1.0 | 1 | h9 | - | -40~130 | ||
10天~ | 10 | 套筒型 | 標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中 | 8 | 9 | 5 | 0.3至1.0 | 1 | h9 | 0.5 | -40~130 | ||
10天~ | 10 | 套筒型 | 標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中 | 8 | 9 | 6 | 0.3至1.0 | 1 | h9 | 0.5 | -40~130 | ||
10天~ | 10 | 套筒型 | 標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中 | 8 | 9 | 8 | 0.3至1.0 | 1 | h9 | 0.5 | -40~130 | ||
8天~ | 10 | 套筒型 | 標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中 | 8 | 9 | 12 | 0.3至1.0 | 1 | h9 | 0.5 | -40~130 | ||
10天~ | 10 | 套筒型 | 標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中 | 8 | 10 | 5 | 0.3至1.0 | 1 | h9 | 1 | -40~130 | ||
10天~ | 10 | 套筒型 | 標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中 | 8 | 10 | 6 | 0.3至1.0 | 1 | h9 | 1 | -40~130 | ||
8天~ | 10 | 套筒型 | 標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中 | 8 | 10 | 6.8 | 0.3至1.0 | 1 | h9 | 1 | -40~130 | ||
10天~ | 10 | 套筒型 | 標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中 | 8 | 10 | 8 | 0.3至1.0 | 1 | h9 | 1 | -40~130 | ||
8天~ | 10 | 套筒型 | 標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中 | 8 | 10 | 10 | 0.3至1.0 | 1 | h9 | 1 | -40~130 | ||
8天~ | 10 | 套筒型 | 標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中 | 8 | 10 | 12 | 0.3至1.0 | 1 | h9 | 1 | -40~130 | ||
10天~ | 10 | 套筒型 | 標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中 | 8 | 10 | 13.8 | 0.3至1.0 | 1 | h9 | 1 | -40~130 | ||
8天~ | 10 | - | 標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中 | 8 | 10 | 14 | - | 5 | - | 1 | - | ||
8天~ | 10 | 套筒型 | 標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中 | 8 | 10 | 15 | 0.3至1.0 | 1 | h9 | 1 | -40~130 | ||
8天~ | 10 | 套筒型 | 標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中 | 8 | 10 | 16 | 0.3至1.0 | 1 | h9 | 1 | -40~130 | ||
11天~ | 10 | - | 標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中 | 8 | 10 | 18 | - | 5 | - | 1 | - | ||
10天~ | 10 | 套筒型 | 標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中 | 8 | 10 | 20 | 0.3至1.0 | 1 | h9 | 1 | -40~130 | ||
8天~ | 10 | 套筒型 | 標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中 | 8 | 10 | 22 | 0.3至1.0 | 1 | h9 | 1 | -40~130 | ||
10天~ | 10 | - | 標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中 | 8 | 10.1 | 25 | - | 5 | - | 1.05 | - | ||
10天~ | 10 | - | 標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 藥液中 | 8 | 12 | 9 | - | 5 | - | 2 | - | ||
8天~ | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
型號 |
---|
Loading...
樹脂類 | 高性能聚合物系 | 容許最高PV值(N/mm2・m/s) | 0.42 | 容許最高面壓 P(N/mm2) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
建議軸承座孔公差 | H7 | 潤滑條件 | 無潤滑 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策