(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

泛用壓力計 G49D系列

泛用壓力計 G49D系列

泛用的壓力計G49D系列。
【特長】
・具豐富的壓力顯示範圍(0.2~2.0MPa)的泛用壓力計。
・提供多種防止發塵的構造,可適用於無塵室環境的系列產品。
・銅離子防止處理型。
・銅離子防止處理。
・連接口徑:R1/8、R1/4。
【用途】
・最適合壓縮氣壓的管理。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

壓力計 G49D系列的詳情

產品的型式格式

產品的型式格式

記號內容
(A)型號
G49D
(B)連接口徑
6R 1/8
8R 1/4
(C)壓力顯示[MPa]
P020~0.2
P040~0.4
P100~1.0
P200~2.0

壓力計 G49D系列的尺寸圖

 

(單位:mm)

 

產品尺寸圖

產品尺寸圖

 

(單位:mm)

 

型號ABCDE
G49D-6φ43.5(直徑43.5mm)40.524.5R 1/812
G49D-8φ43.5(直徑43.5mm)4424.5R 1/414

G49D系列的規格

項目G49D
使用流體液體或氣體(但不具腐蝕性)
流體溫度 ℃5~+60
環境溫度 ℃5~+60
精度 註1流量全刻度±3%
形狀DT型(背面螺絲、根部為四角形)
顯示區直徑φ42(直徑42mm)
材質根部、伯登管黃銅 註2
外殼銅板+鍍鉻
鏡頭玻璃
壓力範圍 MPa0~0.2
0~0.4
0~1.0
0~2.0
連接口徑 R1/8、1/4
重量 g86
  • ※註1:顯示精度之保證溫度為20±15°C。
  • ※註2:僅壓力顯示「P20」使用磷青銅作為伯登管材質。
型號
G49D-6-P02
G49D-6-P02-P70
G49D-6-P02-P90
G49D-6-P02-P94
G49D-6-P04
G49D-6-P04-P70
G49D-6-P04-P90
G49D-6-P04-P94
G49D-6-P10
G49D-6-P10-P70
G49D-6-P10-P94
G49D-8-P02
G49D-8-P04
G49D-8-P20
型號數量折扣標準
出貨日
最大表示壓力
(Mpa)
連接口徑 壓力顯示
(MPa)
無塵規格
4天~ 0.2R1/80~0.2
4天~ 0.2R1/80~0.2防止發塵
10天~ 0.2R1/80~0.2使用不鏽鋼材質禁油處理無塵組裝無塵包裝
14天~ 0.2R1/80~0.2使用不鏽鋼材料禁油處理無塵包裝
4天~ 0.4R1/80~0.4
14天~ 0.4R1/80~0.4防止發塵
10天~ 0.4R1/80~0.4使用不鏽鋼材質禁油處理無塵組裝無塵包裝
4天~ 0.4R1/80~0.4使用不鏽鋼材料禁油處理無塵包裝
4天~ 1R1/80~1.0
14天~ 1R1/80~1.0防止發塵
4天~ 1R1/80~1.0使用不鏽鋼材料禁油處理無塵包裝
4天~ 0.2R1/40~0.2
4天~ 0.4R1/40~0.4
4天~ 2R1/40~2.0
型號
型號數量折扣標準
出貨日
最大表示壓力
(Mpa)
連接口徑 壓力顯示
(MPa)
無塵規格

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 泛用・一般壓力計 外徑(φ) 43.5

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引