(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

LM⾏程 微小型直線軸承 MST型

LM⾏程 微小型直線軸承 MST型

建議使用淬火軸、且外徑公差為(k5、m5、n5、p5)。
【特長 】
・MST型是由ST軸、滾珠保持架、外筒所構成,可依據規格自由組合。
・由於截面形狀小、將間隙縮小,動作極輕且順暢,可用於光學測量設備主軸、筆式繪圖機、OA設備、電腦終端設備、自動秤、數位測長機、電磁閥等各種小型精密測量器。
・高精度軸承:在銅合金製的滾珠保持架內,組裝符合JIS B 1501規定的精密鋼球(真球度、相互差:0.0003mm),保證高精度。除此之外,更採用獨特的固定方法防止滾珠脫落。
・耐久性優異的軸承:ST軸及外筒使用嚴選的材質,經熱處理、磨削,滾動面更進行超精密加工。
・滾珠保持架的滾珠配置非常密集,且滾珠採用軌道不重複的配置方式,長期使用也不會造成磨耗,可獲得優異的耐久性。
・精巧型軸承:使用直徑1mm的滾珠與薄壁的外筒,可進行斷面形狀小且不佔空間的設計。
・摩擦阻力極小的軸承:由於滾珠與滾動面為點接觸,滾動損失極小,可做低摩擦的滾動。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

LM行程 微小型直線軸承 MST型 尺寸圖

產品規格

構造圖

LM行程 微小型直線軸承 MST型 構造圖

規格表

LM行程 微小型直線軸承 MST型 規格表
型號
M4615
M5710
M5715
M6810
S71020
S71030
型號數量折扣標準
出貨日
販售形態 種類 內切圓直徑 dr
(φ)
滾珠套筒容許荷重N
(N)
外筒長度L
(mm)
滾珠套筒外徑ds
(φ)
外筒D
(φ)
滾珠套筒長度Lm
(mm)
11天~ 保持器微型直線軸承(僅滾珠套筒)4118-6-15
11天~ 保持器微型直線軸承(僅滾珠套筒)598-7-10
4天~ 保持器微型直線軸承(僅滾珠套筒)5137-7-15
4天~ 保持器微型直線軸承(僅滾珠套筒)6108-8-10
11天~ 襯套微型直線軸承(僅外筒)--20-10-
11天~ 襯套微型直線軸承(僅外筒)--30-10-

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767