(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
附安全區間指示壓力計 G40D系列。
【特長】
・藉由綠色和紅色的色區,更容易目視管理。
・使用流體:壓縮空氣。
・環境溫度:5~60℃。
・流體溫度:5~60℃。
・連接口徑有1/8與1/4可供選擇。
【用途】
・用於壓縮氣壓的管理。
・最適用於想輕鬆進行目視管理時。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
產品外型示意圖
(單位:mm)
產品尺寸圖
(單位:mm)
型號 | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
G40D-6 | φ42.5(直徑42.5mm) | 26.5 | 44 | R 1/8 |
G40D-8 | 46 | R 1/4 |
品名 | 材質 |
---|---|
伯登管根部 | 黃銅 |
外殼 | 鋼板+塗裝 |
鏡頭 | 聚醯胺樹脂 |
標誌部 | PBT樹脂 |
G40D系列的型式格式
記號 | 內容 |
---|---|
(A)型號 | |
G40D | 附安全區間指示壓力計 |
(B)連接口徑 | |
6 | R 1/8 |
8 | R 1/4 |
(C)壓力顯示 | |
P10 | 0~1.0MPa用 |
P04 | 0~0.4MPa用 |
項目 | G40D | |
---|---|---|
P10 | P04 | |
流量範圍 MPa | 1.0 | 0.4 |
安全區間設定範圍 MPa | 0.15~1.0 | 0.06~0.4 |
最大設定幅度 MPa | 0.45 | 0.18 |
精度 註1 | 流量全刻度±3% | |
重量 g | 85 |
註1:顯示精度之保證溫度為20±15°C。
壓力範圍的調整方法圖
卸除透明外盒並將鐵絲插入紅色區的孔中,即可移動紅色區。
型號 |
---|
G40D-6-P10 |
G40D-8-P04 |
G40D-8-P10 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 最大表示壓力 (Mpa) | 連接口徑 | 壓力顯示 (MPa) |
---|---|---|---|---|---|
4天~ | 1 | R1/8 | 0~1.0 | ||
4天~ | 0.4 | R1/4 | 0~0.4 | ||
4天~ | 1 | R1/4 | 0~1.0 |
型號 |
---|
Loading...
商品類型 | 附顏色區塊壓力計 | 外徑(φ) | 42.5 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策