(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

密封墊圈 WD型

密封墊圈 WD型

防止油等流體從汽車等機械的螺絲或法蘭部滲漏,也可防止水、灰塵等的侵入。
【特長】
・密封用橡膠部位在金屬墊圈厚度的一側突起,突起部位在軸線方向呈現錐形。
・藉由將密封用橡膠部的突起部推入沉頭孔部等,發揮密封作用。
【用途】
・貫穿螺栓部。
・排洩塞、給油塞。
・管法蘭接頭。
・防止其他螺栓・螺帽部從內部的洩漏或外部的侵入入。
・螺帽密封。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

密封墊圈 WD型的斷面圖與尺寸

シールワッシャー WD型の断面図

密封墊圈 WD型的斷面圖

公制尺寸/金屬環材料:SPCC的尺寸

(單位:mm)

適用
螺牙徑
No.No.尺寸NOK
型號
密封墊圈尺寸安裝部尺寸
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)
尺寸公差尺寸尺寸公差尺寸尺寸公差maxminminC倒角
M4WD-4WD4101.5CW1002D04.0+0.3
0
6.210.0±0.31.52.5±0.24.37.014.00.6±0.1
M5WD-5WD5121.8CW1007D05.0+0.4
0
6.012.01.82.8+0.4
0
5.38.016.0
M6WD-6WD6141.8CW1014D25.87.814.0±0.41.82.86.410.018.0
M8WD-8WD8162.0CW1027D07.810.316.02.03.08.413.020.0
M10WD-10WD10193.0CW1042D09.812.819.03.04.0+0.5
0
10.516.023.0
M12WD-12WD12223.5CW1053D211.814.522.03.55.013.018.026.0
M14WD-14WD14253.5CW1219D013.816.525.03.55.015.021.029.0
M16WD-16WD16263.5CW1077D015.818.026.03.55.417.024.030.0

公制尺寸/金屬環材料:SUS的尺寸

(單位:mm)

適用
螺牙徑
No.No.尺寸NOK
型號
密封墊圈尺寸安裝部尺寸
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)
尺寸公差尺寸尺寸公差尺寸尺寸公差maxminminC倒角
M4SUSWD-4WD4101.5CW1002D14.0+0.3
0
6.210.0±0.31.52.5±0.24.37.014.00.6±0.1
M5SUSWD-5WD5121.8CW1007D15.0+0.4
0
6.012.01.82.8+0.4
0
5.38.016.0
M6SUSWD-6WD6141.8CW1014D75.87.814.0±0.41.82.86.410.018.0
M8SUSWD-8WD8162.0CW1027D27.810.316.02.03.08.413.020.0
M10SUSWD-10WD10193.0CW1042D19.812.819.03.04.0+0.5
0
10.516.023.0
M12SUSWD-12WD12223.5CW1053D111.814.522.03.55.013.018.026.0
M14SUSWD-14WD14253.5CW1219D113.816.525.03.55.015.021.029.0
M16SUSWD-16WD16263.5CW1077D115.818.026.03.55.417.024.030.0

NOK密封墊圈使用時的注意事項

1.鎖付面的加工 WD型

締付座面図

鎖付面圖

母牙的入口請做倒角,倒角的大小依密封墊圈尺寸而異。請參考尺寸表所標示的值。
WD型的密封用橡膠尺寸與螺牙徑相同,密封墊圈通過螺栓時橡膠部有可能會刮傷,因此螺栓的前端務必倒角。

2.使用過的密封墊圈重覆使用時,密封效果會大幅下降,建議更換新品。特別是WD型為利用橡膠部變形而密封的構造,請避免二次使用。

3.WD型密封墊圈鎖付扭矩過大時,環有可能會產生變形。此外,若想要有防鬆脫功能,建議與彈簧墊片 一起使用。

4.為防止螺栓的螺牙造成橡膠部的損傷,請先插入螺栓後再鎖付密封墊圈。

5.組裝後,建議請於適當的時間加強鎖付,以防止鎖付扭矩減少與加強密封性。

6.使用於輕合金部位時,WD型的金屬墊片會刮傷組裝面,推建使用WF型。

 
型號
CW1002D0
CW1002D1
CW1007D0
CW1007D1
CW1014D2
CW1014D7
CW1027D0
CW1027D2
CW1042D0
CW1042D1
CW1053D1
CW1053D2
CW1077D0
CW1077D1
CW1219D0
CW1219D1
型號數量折扣標準
出貨日
編號 適用螺牙徑 金屬環材料 外形
(mm)
4天~ WD-4M4SPCC10.0
4天~ SUSWD-4M4SUS10.0
4天~ WD-5M5SPCC12.0
4天~ SUSWD-5M5SUS12.0
4天~ WD-6M6SPCC14.0
4天~ SUSWD-6M6SUS14.0
4天~ WD-8M8SPCC16.0
4天~ SUSWD-8M8SUS16.0
4天~ WD-10M10SPCC19.0
4天~ SUSWD-10M10SUS19.0
4天~ SUSWD-12M12SUS22.0
4天~ WD-12M12SPCC22.0
4天~ WD-16M16SPCC26.0
9天~ SUSWD-16M16SUS26.0
4天~ WD-14M14SPCC25.0
4天~ SUSWD-14M14SUS25.0

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 密封墊圈

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767