(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

密封墊圈 WF型

密封墊圈 WF型

防止油等流體從汽車等機械的螺絲或法蘭部滲漏,也可防止水、灰塵等的侵入。
【特長】
・密封用橡膠部位的厚度比金屬墊圈厚,往軸的方向突起,具有密封唇的結構。
・藉由帶頭螺栓接觸面或法蘭接觸面適度地壓縮密封用唇部,發揮密封作用。
・由於螺栓和法蘭的接觸壓力是由金屬墊圈承受,可承受較大的緊固力。
【用途】
・貫穿螺栓部、排洩塞、給油塞。
・管法蘭接頭。
・防止其他螺栓・螺帽部從內部的洩漏或外部的侵入入。
・帶頭螺栓密封、法蘭密封。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形尺寸圖

シールワッシャー WF型の断面図

 

斷面圖

 

公制尺寸/金屬環材料:SPCC

(單位:mm)

適用
螺牙徑
No.No.尺寸NOK
型號
密封墊圈尺寸安裝部尺寸
尺寸公差尺寸尺寸公差尺寸尺寸公差maxmin
M4WF-4WF47.41.0CW1000F04.3±0.25.37.4±0.31.01.6±0.34.27.2
M5WF-5WF5101.0CW1005F05.37.010.01.01.65.28.2
M6WF-6WF6131.2CW1012F06.38.513.01.23.06.210.0
M8WF-8WF8151.6CW1025F08.310.515.0±0.41.63.08.313.0
M10WF-10WF10171.6CW1040F110.512.517.01.63.010.516.0
M12WF-12WF12192.0CW1052F012.414.519.02.04.012.518.0
M14WF-14WF14212.0CW1067F214.416.521.02.04.014.521.0
M16WF-16WF16272.0CW1078F016.419.027.02.04.016.524.0
M18WF-18WF18262.0CW1086F018.521.026.02.03.218.526.0
M20WF-20WF20282.3CW1097F020.5±0.323.028.02.34.020.528.0
M22WF-22WF22312.0CW1106F122.425.031.0±0.52.03.222.530.0
M24WF-24WF24332.3CW1182F024.527.033.02.33.524.533.0
M27WF-27WF27372.3CW1229F027.430.037.02.33.527.537.0
M30WF-30WF30422.3CW1230F030.734.042.02.33.531.042.0
M33WF-33WF33453.2CW1231F033.436.045.03.25.033.542.0
M36WF-36WF36483.2CW1232F036.538.548.03.24.536.548.0
M39WF-39WF39533.2CW1220F039.743.053.03.25.040.053.0
M42WF-42WF42563.2CW1221F042.7±0.446.056.03.25.043.056.0
M45WF-45WF45613.2CW1222F046.049.061.03.25.046.061.0
M48WF-48WF48653.2CW1223F049.052.065.03.25.049.065.0

公制尺寸/金屬環材料:SUS

(單位:mm)

適用
螺牙徑
No.No.尺寸NOK
型號
密封墊圈尺寸安裝部尺寸
尺寸公差尺寸尺寸公差尺寸尺寸公差maxmin
M4SUSWF-4WF47.41.0CW1000F34.3±0.25.37.4±0.31.01.6±0.34.27.2
M5SUSWF-5WF5101.0CW1005F45.37.010.01.01.65.28.2
M6SUSWF-6WF6131.2CW1012F16.38.513.01.23.06.210.0
M8SUSWF-8WF8151.5CW1025G08.310.515.0±0.41.52.58.313.0
M10SUSWF-10WF10171.5CW1040G010.512.517.01.52.510.516.0
M12SUSWF-12WF12192.0CW1052F112.414.519.02.04.012.518.0
M14SUSWF-14WF14212.0CW1067F914.416.521.02.04.014.521.0
M16SUSWF-16WF16272.0CW1078F216.419.027.02.04.016.524.0
M18SUSWF-18WF18262.0CW1086F318.521.026.02.03.218.526.0
M20SUSWF-20WF20282.0CW1097G020.5±0.323.028.02.03.220.528.0
M22SUSWF-22WF22312.0CW1106F322.425.031.0±0.52.03.222.530.0

英制尺寸/金屬環材料:SPCC

(單位:mm)

適用
螺牙徑
No.No.尺寸NOK
型號
密封墊圈尺寸安裝部尺寸
尺寸公差尺寸尺寸公差尺寸尺寸公差maxmin
G1/4WF-13.2WF13.2202.0CW1060F013.5±0.215.520.0±0.42.04.0±0.313.520.0
G3/8WF-17WF17242.0CW1082F217.019.024.02.04.017.024.0
G1/2WF-21.5WF21.5302.3CW1101F021.5±0.324.030.0±0.52.34.021.530.0
G3/4WF-26.5WF26.5372.3CW1228F026.730.037.02.33.526.737.0
G7/8WF-31WF3141.83.2CW1135F031.034.241.83.24.531.041.8

注意事項

1.鎖付面的加工 WF型

締付座面図

鎖付面圖

密封墊圈的橡膠部接觸面為鑄面、或有凹凸時,密封的性能會下降,請加工至12.5μmR程度。
母牙的入口不要做過大倒角,微倒角程度即可。

2.使用過的密封墊圈重覆使用時,密封效果會大幅下降,建議更換新品。特別是WD型是利用橡膠部變形而密封的構造,請避免二次使用。

3.WD型密封墊圈鎖付扭矩過大時,環有可能會產生變形。此外,若想要防鬆脫功能時,建議與彈簧墊片 一起使用。

4.為防止螺栓的螺牙造成橡膠部的損傷,請先插入螺栓後再鎖付密封墊圈。

5.組裝後,建議請於適當的時間加強鎖付,以防止鎖付扭矩減少與加強密封性。

6.使用於輕合金部位時,WD型的金屬墊片會刮傷組裝面,推建使用WF型。

 
型號
CW1000F0
CW1000F3
CW1005F0
CW1005F4
CW1012F0
CW1012F1
CW1025F0
CW1025G0
CW1040F1
CW1040G0
CW1052F0
CW1052F1
CW1060F0
CW1067F2
CW1067F9
CW1078F0
CW1078F2
CW1082F2
CW1086F0
CW1086F3
CW1097F0
CW1097G0
CW1101F0
CW1106F1
CW1106F3
CW1182F0
CW1222F0
CW1228F0
CW1229F0
CW1230F0
CW1231F0
型號數量折扣標準
出貨日
編號 適用螺牙徑 金屬環材料 外形
(mm)
4天~ WF-4M4SPCC7.4
4天~ SUSWF-4M4SUS7.4
8天~ WF-5M5SPCC10.0
4天~ SUSWF-5M5SUS10.0
4天~ WF-6M6SPCC13.0
5天~ SUSWF-6M6SUS13.0
4天~ WF-8M8SPCC15.0
4天~ SUSWF-8M8SUS15.0
4天~ WF-10M10SPCC17.0
4天~ SUSWF-10M10SUS17.0
4天~ WF-12M12SPCC19.0
4天~ SUSWF-12M12SUS19.0
4天~ WF-13.2G1/4SPCC20.0
9天~ WF-14M14SPCC21.0
4天~ SUSWF-14M14SUS21.0
4天~ WF-16M16SPCC27.0
9天~ SUSWF-16M16SUS27.0
4天~ WF-17G3/8SPCC24.0
4天~ WF-18M18SPCC26.0
4天~ SUSWF-18M18SUS26.0
4天~ WF-20M20SPCC28.0
9天~ SUSWF-20M20SUS28.0
4天~ WF-21.5G1/2SPCC30.0
4天~ WF-22M22SPCC31.0
4天~ SUSWF-22M22SUS31.0
4天~ WF-24M24SPCC33.0
9天~ WF-45M45SPCC61.0
4天~ WF-26.5G3/4SPCC37.0
10天~ WF-27M27SPCC37.0
4天~ WF-30M30SPCC42.0
4天~ WF-33M33SPCC45.0

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 密封墊圈

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767