(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

軸端完成品精密滾珠螺桿 (BNK型) 軸徑14、導程8

軸端完成品精密滾珠螺桿 (BNK型) 軸徑14、導程8

因為是軸端完成品,不需圖面及加工,可直接使用。

【特長 】
・軸端完成品是將螺桿軸、滾珠螺桿螺帽省空間標準化的滾珠螺桿組件。
・螺桿軸的末端已配合支撐元件標準化,安裝形狀BNK0401、0501、0601型為固定―活動,其它為固定-支撐型,與馬達呈現直接連結構造。
・螺桿軸、滾珠螺桿螺帽的形狀設計精巧,只要搭配支撐組件、螺帽托架使用,即可直接以該狀態安裝,輕鬆獲得高精度的進給機構

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
BNK1408-2.5RRG0+321LC5Y
BNK1408-2.5RRG0+471LC5Y
BNK1408-2.5RRG0+671LC5Y
BNK1408-2.5RRG0+871LC5Y
BNK1408-2.5RRGT+321LC5Y
BNK1408-2.5RRGT+471LC5Y
BNK1408-2.5RRGT+571LC5Y
型號數量折扣標準
出貨日
預壓 軸方向間隙 螺桿軸全長
(mm)
基本額定荷重 動態額定Ca
(N)
基本額定荷重 靜態額定 Coa
(N)
4天~ G032143005800
4天~ G047143005800
4天~ G067143005800
4天~ G087143005800
4天~ GT321690011500
4天~ GT471690011500
4天~ GT571690011500

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 精密 特徵 標準 法蘭形狀 方形
精度 C5 螺桿軸外徑 d(φ) 14 導程(mm) 8
使用條件 標準 / 防塵 右螺紋/左螺紋 右螺紋 螺帽形狀
循環方式 迴流管式 負荷迴路數(列×圈) 1×2.5 軸端種類 標準軸端加工品
螺紋種類 軸與螺帽的套裝品(軸端完成品) 滾珠螺桿適用型號 RR(迷宮式密封)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767