(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

軸端完成品精密滾珠螺桿 (BNK型) 軸徑20、導程20

軸端完成品精密滾珠螺桿 (BNK型) 軸徑20、導程20

因為是軸端完成品,不需圖面及加工,可直接使用。
【特長 】
・軸端完成品是將螺桿軸、滾珠螺桿螺帽省空間標準化的滾珠螺桿組件。
・螺桿軸的末端已配合支撐組件標準化,安裝形狀為固定―支撐,與馬達呈現直接連結構造。
・螺桿軸、滾珠螺桿螺帽的形狀設計精巧,只要搭配支撐組件、螺帽托架使用,即可直接以該狀態安裝,輕鬆獲得高精度的進給機構。
【防塵與潤滑 】
・滾珠螺桿螺帽已封入適量的潤滑油。
・但是,若有異物侵入的可能性,請務必使用防塵裝置(波紋管等)、完全蓋住螺桿軸。
・以螺桿軸徑φ4~25mm、導程1~20mm標準化的滾珠螺絲。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
BNK2020-3.6G0+1020LC5Y
BNK2020-3.6G0+1120LC5Y
BNK2020-3.6G0+1220LC5Y
BNK2020-3.6G0+1320LC5Y
BNK2020-3.6G0+520LC5Y
BNK2020-3.6G0+920LC5Y
BNK2020-3.6G2+520LC7Y
BNK2020-3.6G2+820LC7Y
BNK2020-3.6GT+1220LC5Y
BNK2020-3.6GT+520LC5Y
BNK2020-3.6GT+620LC5Y
型號數量折扣標準
出貨日
精度 預壓 軸方向間隙 螺桿軸全長
(mm)
基本額定荷重 動態額定Ca
(N)
基本額定荷重 靜態額定 Coa
(N)
4天~ C5G01020700012300
4天~ C5G01120700012300
4天~ C5G01220700012300
4天~ C5G01320700012300
4天~ C5G0520700012300
4天~ C5G0920700012300
4天~ C7G25201110024700
4天~ C7G28201110024700
4天~ C5GT12201110024700
4天~ C5GT5201110024700
4天~ C5GT6201110024700

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 精密 特徵 標準 法蘭形狀 方形
螺桿軸外徑 d(φ) 20 使用條件 標準 / 高速 / 防塵 右螺紋/左螺紋 右螺紋
螺帽形狀 循環方式 端蓋式 負荷迴路數(列×圈) 2×1.8
軸端種類 標準軸端加工品 螺紋種類 軸與螺帽的套裝品(軸端完成品) 滾珠螺桿適用型號

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767