MISUMI | Your Time, Our Priority
商品分類一覽
三住品牌
代理品牌
技術諮詢
環境對應
About MISUMI
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
新規詢價・訂購
MISUMI 首頁
工廠自動化零件
直動零件
線性滑軌
標準線性滑軌
全滾珠LM導軌 高溫用 HSR-M1型
篩選條件
清除全部選項
軌道寬度 W1(mm)
15
20
23
28
安裝高度 M(mm)
24
28
30
40
45
顯示選項
1軸上組裝的LM滑塊個數
1
2
3
4
5
6
7
8
9
顯示所有選項(9)
軌道長度 L(mm)
顯示選項
[67-1500/1
mm
單位]
徑向間隙
請確認各製造商精密度基準
普通
輕預壓
中預壓
精度等級
請確認各製造商精密度基準
一般級
高級
精密級
超精密級
超超精密級
No.型號
15
20
25
30
滑塊安裝孔間距(橫方向)
11.5
16
26
32
35
38
40
53
顯示所有選項(8)
滑塊安裝孔間距(長度方向)
18
25
26
30
35
36
40
50
60
顯示所有選項(9)
滑塊安裝孔孔徑
4
4.5
5
6
8
滑軌安裝孔間距
60
80
滑軌安裝孔孔徑
4.5
7
9
滑塊外型尺寸W(mm)
33.5
34
43.5
44
47
47.5
48
59.5
60
63
顯示所有選項(10)
滑塊外型尺寸L(mm)
59.6
76
83.9
92
98.8
103
121.4
滑塊安裝孔
攻牙孔
鑽孔
安裝孔尺寸H(φ)
4.5
6
安裝孔螺紋深度(mm)
5
6
8
9
10
貫通
滑塊尺寸L1(mm)
38.8
50.8
59.5
66.8
70.4
78.6
93
類型
HSR-M1A
HSR-M1B
HSR-M1LA
HSR-M1LB
HSR-M1LR
HSR-M1R
HSR-M1YR
CAD
2D
出貨日
全選
52天以内
THK
全滾珠LM導軌 高溫用 HSR-M1型
PDF
MISUMI | 三住的綜合Web產品型錄