(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
所有狀態下都能使用之世界標準尺寸LM導軌。
【特長 】
・為使作用於LM滑塊的4方向(徑向、逆徑向、橫向)
額定荷重相同,故滾珠每列以接觸角45°配置,所有狀態下都能使用,可使用於廣泛的用途。
・採用平衡良好的4列配置,可給予充分的預壓,輕鬆提高4方向的剛性。
・藉由THK獨家的圓弧溝正面組合(DF套組)之自動調整能力效果,
即使施加預壓,也可吸收安裝誤差,而實現高精度且順暢的直線運動。
・對預壓及偏荷重,滾珠無差動滑動,可獲得平滑的動作,且耐磨耗性優異,可長時間維持精度。
・LM滑塊、LM軌道、滾珠可用不鏽鋼對應。
・即使抽出LM軌道,滾珠會被保持板所保持,因此不會脫落(HSR 8、10、12型除外)。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
LM滑塊的法蘭部已實施攻牙加工的類型。
公稱型號 | 外型尺寸 | 基本額定荷重 | |||
---|---|---|---|---|---|
徑向 | |||||
高度 M | 寬度 W | 長度 L | 動態額定 C | 靜態額定 C0 | |
mm | mm | mm | kN | kN | |
HSR 15A | 24 | 47 | 56.6 | 10.9 | 15.7 |
HSR 15AM | 24 | 47 | 56.6 | 10.9 | 15.7 |
HSR 20A | 30 | 63 | 74 | 19.8 | 27.4 |
HSR 20AM | 30 | 63 | 74 | 19.8 | 27.4 |
HSR 25A | 36 | 70 | 83.1 | 27.6 | 36.4 |
HSR 25AM | 36 | 70 | 83.1 | 27.6 | 36.4 |
HSR 30A | 42 | 90 | 98 | 40.5 | 53.7 |
HSR 30AM | 42 | 90 | 98 | 40.5 | 53.7 |
HSR 35A | 48 | 100 | 109.4 | 53.9 | 70.2 |
HSR 35AM | 48 | 100 | 109.4 | 53.9 | 70.2 |
HSR 45A | 60 | 120 | 139 | 82.2 | 101 |
HSR 55A | 70 | 140 | 163 | 121 | 146 |
HSR 65A | 90 | 170 | 186 | 195 | 228 |
HSR 85A | 110 | 215 | 245.6 | 304 | 355 |
與HSR-A型同一截面形狀,加長LM滑塊全長(L),並增加額定荷重的類型。
公稱型號 | 外型尺寸 | 基本額定荷重 | |||
---|---|---|---|---|---|
徑向 | |||||
高度 M | 寬度 W | 長度 L | 動態額定 C | 靜態額定 C0 | |
mm | mm | mm | kN | kN | |
HSR 20LA | 30 | 63 | 90 | 23.9 | 35.8 |
HSR 20LAM | 30 | 63 | 90 | 23.9 | 35.8 |
HSR 25LA | 36 | 70 | 102.2 | 35.2 | 51.6 |
HSR 25LAM | 36 | 70 | 102.2 | 35.2 | 51.6 |
HSR 30LA | 42 | 90 | 120.6 | 48.9 | 70.2 |
HSR 30LAM | 42 | 90 | 120.6 | 48.9 | 70.2 |
HSR 35LA | 48 | 100 | 134.8 | 65 | 91.7 |
HSR 35LAM | 48 | 100 | 134.8 | 65 | 91.7 |
HSR 45LA | 60 | 120 | 170.8 | 100 | 135 |
HSR 55LA | 70 | 140 | 201.1 | 148 | 194 |
HSR 65LA | 90 | 170 | 245.5 | 249 | 323 |
HSR 85LA | 110 | 215 | 303 | 367 | 464 |
LM滑塊的法蘭部己實施通孔加工,可在滑座無法開通安裝螺栓用通孔時使用。
公稱型號 | 外型尺寸 | 基本額定荷重 | |||
---|---|---|---|---|---|
徑向 | |||||
高度 M | 寬度 W | 長度 L | 動態額定 C | 靜態額定 C0 | |
mm | mm | mm | kN | kN | |
HSR 15B | 24 | 47 | 56.6 | 10.9 | 15.7 |
HSR 15BM | 24 | 47 | 56.6 | 10.9 | 15.7 |
HSR 20B | 30 | 63 | 74 | 19.8 | 27.4 |
HSR 20BM | 30 | 63 | 74 | 19.8 | 27.4 |
HSR 25B | 36 | 70 | 83.1 | 27.6 | 36.4 |
HSR 25BM | 36 | 70 | 83.1 | 27.6 | 36.4 |
HSR 30B | 42 | 90 | 98 | 40.5 | 53.7 |
HSR 30BM | 42 | 90 | 98 | 40.5 | 53.7 |
HSR 35B | 48 | 100 | 109.4 | 53.9 | 70.2 |
HSR 35BM | 48 | 100 | 109.4 | 53.9 | 70.2 |
HSR 45B | 60 | 120 | 139 | 82.2 | 101 |
HSR 55B | 70 | 140 | 163 | 121 | 146 |
HSR 65B | 90 | 170 | 186 | 195 | 228 |
HSR 85B | 110 | 215 | 245.6 | 304 | 355 |
與HSR-B型同一截面形狀,加長LM滑塊全長(L),並增加額定荷重的類型。
公稱型號 | 外型尺寸 | 基本額定荷重 | |||
---|---|---|---|---|---|
徑向 | |||||
高度 M | 寬度 W | 長度 L | 動態額定 C | 靜態額定 C0 | |
mm | mm | mm | kN | kN | |
HSR 20LB | 30 | 63 | 90 | 23.9 | 35.8 |
HSR 20LBM | 30 | 63 | 90 | 23.9 | 35.8 |
HSR 25LB | 36 | 70 | 102.2 | 35.2 | 51.6 |
HSR 25LBM | 36 | 70 | 102.2 | 35.2 | 51.6 |
HSR 30LB | 42 | 90 | 120.6 | 48.9 | 70.2 |
HSR 30LBM | 42 | 90 | 120.6 | 48.9 | 70.2 |
HSR 35LB | 48 | 100 | 134.8 | 65 | 91.7 |
HSR 35LBM | 48 | 100 | 134.8 | 65 | 91.7 |
HSR 45LB | 60 | 120 | 170.8 | 100 | 135 |
HSR 55LB | 70 | 140 | 201.1 | 148 | 194 |
HSR 65LB | 90 | 170 | 245.5 | 249 | 323 |
HSR 85LB | 110 | 215 | 303 | 367 | 464 |
縮減LM滑塊的寬度(W),並實施攻牙加工的類型,最適合精巧的設計。
公稱型號 | 外型尺寸 | 基本額定荷重 | |||
---|---|---|---|---|---|
徑向 | |||||
高度 M | 寬度 W | 長度 L | 動態額定 C | 靜態額定 C0 | |
mm | mm | mm | kN | kN | |
HSR 8RM | 11 | 16 | 24 | 1.08 | 2.16 |
HSR 10RM | 13 | 20 | 31 | 1.96 | 3.82 |
HSR 12RM | 20 | 27 | 45 | 4.7 | 8.53 |
HSR 15R | 28 | 34 | 56.6 | 10.9 | 15.7 |
HSR 15RM | 28 | 34 | 56.6 | 10.9 | 15.7 |
HSR 20R | 30 | 44 | 74 | 19.8 | 27.4 |
HSR 20RM | 30 | 44 | 74 | 19.8 | 27.4 |
HSR 25R | 40 | 48 | 83.1 | 27.6 | 36.4 |
HSR 25RM | 40 | 48 | 83.1 | 27.6 | 36.4 |
HSR 30R | 45 | 60 | 98 | 40.5 | 53.7 |
HSR 30RM | 45 | 60 | 98 | 40.5 | 53.7 |
HSR 35R | 55 | 70 | 109.4 | 53.9 | 70.2 |
HSR 35RM | 55 | 70 | 109.4 | 53.9 | 70.2 |
HSR 45R | 70 | 86 | 139 | 82.2 | 101 |
HSR 55R | 80 | 100 | 163 | 121 | 146 |
HSR 65R | 90 | 126 | 186 | 195 | 228 |
HSR 85R | 110 | 156 | 245.6 | 304 | 355 |
與HSR-R型同一截面形狀,加長LM滑塊全長(L),並增加額定荷重的類型。
公稱型號 | 外型尺寸 | 基本額定荷重 | |||
---|---|---|---|---|---|
徑向 | |||||
高度 M | 寬度 W | 長度 L | 動態額定 C | 靜態額定 C0 | |
mm | mm | mm | kN | kN | |
HSR 20LR | 30 | 44 | 90 | 23.9 | 35.8 |
HSR 20LRM | 30 | 44 | 90 | 23.9 | 35.8 |
HSR 25LR | 40 | 48 | 102.2 | 35.2 | 51.6 |
HSR 25LRM | 40 | 48 | 102.2 | 35.2 | 51.6 |
HSR 30LR | 45 | 60 | 120.6 | 48.9 | 70.2 |
HSR 30LRM | 45 | 60 | 120.6 | 48.9 | 70.2 |
HSR 35LR | 55 | 70 | 134.8 | 65 | 91.7 |
HSR 35LRM | 55 | 70 | 134.8 | 65 | 91.7 |
HSR 45LR | 70 | 86 | 170.8 | 100 | 135 |
HSR 55LR | 80 | 100 | 201.1 | 148 | 194 |
HSR 65LR | 90 | 126 | 245.5 | 249 | 323 |
HSR 85LR | 110 | 156 | 303 | 367 | 464 |
對向使用LM導軌時,既有產品會有滑座加工時間長、精度不佳、難以調整間隙等問題。HSR-YR型因滑塊側面設有安裝用攻牙,構造更加簡單,可大幅縮減工時並提升精度。
公稱型號 | 外型尺寸 | 基本額定荷重 | |||
---|---|---|---|---|---|
徑向 | |||||
高度M | 寬度W | 長度L | 動態額定C | 靜態額定C0 | |
mm | mm | mm | kN | kN | |
HSR 15YR | 28 | 33.5 | 56.6 | 10.9 | 15.7 |
HSR 15YRM | 28 | 33.5 | 56.6 | 10.9 | 15.7 |
HSR 20YR | 30 | 43.5 | 74 | 19.8 | 27.4 |
HSR 20YRM | 30 | 43.5 | 74 | 19.8 | 27.4 |
HSR 25YR | 40 | 47.5 | 83.1 | 27.6 | 36.4 |
HSR 25YRM | 40 | 47.5 | 83.1 | 27.6 | 36.4 |
HSR 30YR | 45 | 59.5 | 98 | 40.5 | 53.7 |
HSR 30YRM | 45 | 59.5 | 98 | 40.5 | 53.7 |
HSR 35YR | 55 | 69.5 | 109.4 | 53.9 | 70.2 |
HSR 35YRM | 55 | 69.5 | 109.4 | 53.9 | 70.2 |
HSR 45YR | 70 | 85.5 | 139 | 82.2 | 101 |
HSR 55YR | 80 | 99.5 | 163 | 121 | 146 |
HSR 65YR | 90 | 124.5 | 186 | 195 | 228 |
LM滑塊已實施6處攻牙加工的類型。
公稱型號 | 外型尺寸 | 基本額定荷重 | |||
---|---|---|---|---|---|
徑向 | |||||
高度M | 寬度W | 長度L | 動態額定C | 靜態額定C0 | |
mm | mm | mm | kN | kN | |
HSR 20CA | 30 | 63 | 74 | 19.8 | 27.4 |
HSR 20CAM | 30 | 63 | 74 | 19.8 | 27.4 |
HSR 25CA | 36 | 70 | 83.1 | 27.6 | 36.4 |
HSR 25CAM | 36 | 70 | 83.1 | 27.6 | 36.4 |
HSR 30CA | 42 | 90 | 98 | 40.5 | 53.7 |
HSR 30CAM | 42 | 90 | 98 | 40.5 | 53.7 |
HSR 35CA | 48 | 100 | 109.4 | 53.9 | 70.2 |
HSR 35CAM | 48 | 100 | 109.4 | 53.9 | 70.2 |
HSR 45CA | 60 | 120 | 139 | 82.2 | 101 |
HSR 55CA | 70 | 140 | 163 | 121 | 146 |
HSR 65CA | 90 | 170 | 186 | 195 | 228 |
HSR 85CA | 110 | 215 | 245.6 | 304 | 355 |
6支螺栓型
LM滑塊的6處己實施通孔加工,可在滑座無法開通安裝螺栓用通孔時使用。
公稱型號 | 外型尺寸 | 基本額定荷重 | |||
---|---|---|---|---|---|
徑向 | |||||
高度M | 寬度W | 長度L | 動態額定C | 靜態額定C0 | |
mm | mm | mm | kN | kN | |
HSR 20CB | 30 | 63 | 74 | 19.8 | 27.4 |
HSR 20CBM | 30 | 63 | 74 | 19.8 | 27.4 |
HSR 25CB | 36 | 70 | 83.1 | 27.6 | 36.4 |
HSR 25CBM | 36 | 70 | 83.1 | 27.6 | 36.4 |
HSR 30CB | 42 | 90 | 98 | 40.5 | 53.7 |
HSR 30CBM | 42 | 90 | 98 | 40.5 | 53.7 |
HSR 35CB | 48 | 100 | 109.4 | 53.9 | 70.2 |
HSR 35CBM | 48 | 100 | 109.4 | 53.9 | 70.2 |
HSR 45CB | 60 | 120 | 139 | 82.2 | 101 |
HSR 55CB | 70 | 140 | 163 | 121 | 146 |
HSR 65CB | 90 | 170 | 186 | 195 | 228 |
HSR 85CB | 110 | 215 | 245.6 | 304 | 355 |
與HSR-CA型同一截面形狀,加長LM滑塊全長(L),並增加額定荷重的類型。
公稱型號 | 外型尺寸 | 基本額定荷重 | |||
---|---|---|---|---|---|
徑向 | |||||
高度M | 寬度W | 長度L | 動態額定C | 靜態額定C0 | |
mm | mm | mm | kN | kN | |
HSR 20HA | 30 | 63 | 90 | 23.9 | 35.8 |
HSR 20HAM | 30 | 63 | 90 | 23.9 | 35.8 |
HSR 25HA | 36 | 70 | 102.2 | 35.2 | 51.6 |
HSR 25HAM | 36 | 70 | 102.2 | 35.2 | 51.6 |
HSR 30HA | 42 | 90 | 120.6 | 48.9 | 70.2 |
HSR 30HAM | 42 | 90 | 120.6 | 48.9 | 70.2 |
HSR 35HA | 48 | 100 | 134.8 | 65 | 91.7 |
HSR 35HAM | 48 | 100 | 134.8 | 65 | 91.7 |
HSR 45HA | 60 | 120 | 170.8 | 100 | 135 |
HSR 55HA | 70 | 140 | 201.1 | 148 | 194 |
HSR 65HA | 90 | 170 | 245.5 | 249 | 323 |
HSR 85HA | 110 | 215 | 303 | 367 | 464 |
與HSR-CB型同一截面形狀,加長LM滑塊全長(L),並增加額定荷重的類型。
公稱型號 | 外型尺寸 | 基本額定荷重 | |||
---|---|---|---|---|---|
徑向 | |||||
高度M | 寬度W | 長度L | 動態額定C | 靜態額定C0 | |
mm | mm | mm | kN | kN | |
HSR 20HB | 30 | 63 | 90 | 23.9 | 35.8 |
HSR 20HBM | 30 | 63 | 90 | 23.9 | 35.8 |
HSR 25HB | 36 | 70 | 102.2 | 35.2 | 51.6 |
HSR 25HBM | 36 | 70 | 102.2 | 35.2 | 51.6 |
HSR 30HB | 42 | 90 | 120.6 | 48.9 | 70.2 |
HSR 30HBM | 42 | 90 | 120.6 | 48.9 | 70.2 |
HSR 35HB | 48 | 100 | 134.8 | 65 | 91.7 |
HSR 35HBM | 48 | 100 | 134.8 | 65 | 91.7 |
HSR 45HB | 60 | 120 | 170.8 | 100 | 135 |
HSR 55HB | 70 | 140 | 201.1 | 148 | 194 |
HSR 65HB | 90 | 170 | 245.5 | 249 | 323 |
HSR 85HB | 110 | 215 | 303 | 367 | 464 |
大型工作機械或建築物也可使用的大規格HSR型。
公稱型號 | 外型尺寸 | 基本額定荷重 | |||
---|---|---|---|---|---|
徑向 | |||||
高度M | 寬度W | 長度L | 動態額定C | 靜態額定C0 | |
mm | mm | mm | kN | kN | |
HSR 100HA | 120 | 250 | 334 | 441 | 540 |
HSR 100HB | 120 | 250 | 334 | 441 | 540 |
HSR 100HR | 120 | 200 | 334 | 441 | 540 |
HSR 120HA | 130 | 290 | 365 | 540 | 653 |
HSR 120HB | 130 | 290 | 365 | 540 | 653 |
HSR 120HR | 130 | 220 | 365 | 540 | 653 |
HSR 150HA | 145 | 350 | 396 | 518 | 728 |
HSR 150HB | 145 | 350 | 396 | 518 | 728 |
HSR 150HR | 145 | 266 | 396 | 518 | 728 |
註)此公稱型號是以1軸組件為1個set。(2軸平行使用時的必要數量為最低2set。)
如有附潤滑裝置QZ時,則未附潤滑油油嘴。如附QZ的規格也希望附有潤滑油油嘴時,請洽詢THK。
(1) 在搬運較重(20kg以上)的產品時,請2人以上共同搬運或使用搬運器具。否則會造成人員受傷或產品破損。
(2) 請勿拆解各部位。否則會導致功能受損。
(3)若使LM滑塊及LM軌道傾斜,可能因為自身重量而掉落,請特別注意。
(4) 請勿使LM導軌掉落或敲擊本產品。否則會造成人員受傷或產品破損。此外,產品受到撞擊時,即使從外觀看沒有破損,其功能也有可能受損。
(5) 進行組裝作業時,請勿將LM滑塊從LM軌道中抽出。
(6) 手伸入LM軌道的安裝孔,可能會被LM滑塊挾住,導致受傷,敬請注意。
(7) 處理產品時,請視需要穿戴保護手套、安全鞋等以確保安全。
(1) 請注意不要讓切屑或冷卻液等異物流入。否則會造成破損。
(2) 如在切屑、冷卻液、腐蝕性溶劑、水等異物可能流入產品內部的環境下使用時,請使用防塵套或護蓋等以避免異物流入產品。
(3) 請避免在超過80℃的溫度下使用。若超過此溫度,樹脂、橡膠零件恐有變形、損傷疑慮,但耐熱規格產品除外。
(4) 如有切屑等異物附著時,請洗淨後再重新注入潤滑劑。
(5) 微小行程下,滾動面與滾動體的接觸面較難形成油膜,可能會產生微振磨損,因此請使用耐微振磨損性優異的潤滑油。此外,建議定期施加等同於LM滑塊長度的行程,使滾動面及滾動體之間形成油膜。
(6) 請勿將定位零件(插銷、鍵等)強硬插入產品。否則會導致滾動面產生壓痕且功能受損。
(7) 作業中若須將LM滑塊從LM軌道中拔插,請使用拔插治具作業。(拔插治具並非標準配備,如有需要請洽詢THK。)
(8) 使用拔插治具時,請將LM軌道端面貼合拔插治具端面,並讓LM軌道與拔插治具呈現平行狀態再插入。
(9) 如在傾斜的狀態下插入LM滑塊時,可能會導致異物流入、內部零件損傷及滾動體掉落。
(10) 若在滾動體脫落的狀態下將LM滑塊插入LM軌道使用,可能會導致過早破損。
(11) 如發生滾動體自LM滑塊脫落的情況,請勿繼續使用,並直接洽詢THK。
(12) 如因事故等因素造成LM導軌破損,可能會導致LM滑塊脫離LM軌道而掉落。為確保使用安全,請實施追加防掉落機能等對策。
(13) 安裝零件的剛性及精度不足時,荷重將集中於軸承局部,而使軸承的性能明顯下降。因此,請充分注意外罩或底座的剛性、精度,並注意固定用螺栓的強度。
(14) 如需將LM滑塊暫時從LM軌道取下並再次組裝時,我們有可輕鬆組裝的LM滑塊拔除/插入治具,敬請洽詢THK。
(1) 請充分擦去防鏽油,並注入潤滑劑後再使用。
(2) 請勿混合使用不同的潤滑劑。即使是與增稠劑同種類的潤滑油,因添加劑不同,可能會對彼此帶來不良影響。
(3) 如在不斷發生振動的場所、無塵室、真空、低溫、高溫等特殊環境下使用,請使用符合該規格・環境的潤滑油。
(4) 未附潤滑油油嘴、油孔的產品如需進行潤滑時,可直接在滾動面上塗布潤滑劑,並進行數次磨合行程,以使潤滑油流入內部。
(5) 潤滑油的稠度會因溫度而變化。依稠度的變化,LM導軌的滑動阻力也會有所變化,敬請注意。
(6) 給油後,由於潤滑油的攪拌阻力,LM導軌的滑動阻力可能會增大。請務必先進行磨合運轉,使潤滑油充分滲入後,再進行機器的運轉。
(7) 剛給油時,多餘的潤滑油可能會飛散至周圍,必要時請擦拭乾淨後再使用。
(8) 潤滑油隨著使用時間增加,性質會逐漸劣化而使潤滑性能降低,因此必須因應使用頻率進行潤滑油的檢查與補給。
(9) 給油的間隔會因使用條件或使用環境而異,請以行走距離100km(3~6個月)為參考標準給油。但最終的給油間隔與給油量請於實機設定。
(10) 安裝方向如非水平使用,潤滑劑將不易擴散至滾動面。關於安裝方向請參閱B1-28、潤滑請參閱B24-2。
(11) 使用潤滑油時,潤滑油可能會因LM滑塊的安裝方向而無法遍布全體,此問題請事先洽詢THK。
LM導軌請以本製造商出廠包裝狀態,避開高溫、低溫以及潮濕環境,並以水平狀態保管於室內。
產品經長時間保管,內部的潤滑劑可能隨時間而劣化,因此請重新給油後再使用。
丟棄產品時,請視為產業廢棄物進行適當廢棄處置。
型號 |
---|
HSR8R[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C1M+[25-975/1]L[H,P,SP]M |
HSR8R[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C1M+[25-975/1]LM |
HSR8R[1,2,3,4,5,6,7,8,9]M+[25-975/1]L[H,P,SP]M |
HSR8R[1,2,3,4,5,6,7,8,9]M+[25-975/1]LM |
HSR15R[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C1M+[64-1240/1]L[H,P,SP,UP]M |
HSR15R[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C1M+[64-1240/1]LM |
HSR15R[1,2,3,4,5,6,7,8,9]M+[64-1240/1]L[H,P,SP,UP]M |
HSR15R[1,2,3,4,5,6,7,8,9]M+[64-1240/1]LM |
HSR20LR[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[103-3000/1]L |
HSR20LR[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[103-3000/1]L[H,P,SP,UP] |
HSR20LR[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[103-3000/1]L |
HSR20LR[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[103-3000/1]L[H,P,SP,UP] |
HSR20LR[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]M+[103-1480/1]L[H,P,SP,UP]M |
HSR20LR[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]M+[103-1480/1]LM |
HSR20LR[1,2,3,4,5,6,7,8,9]M+[103-1480/1]L[H,P,SP,UP]M |
HSR20LR[1,2,3,4,5,6,7,8,9]M+[103-1480/1]LM |
HSR20R[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[87-3000/1]L |
HSR20R[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[87-3000/1]L[H,P,SP,UP] |
HSR20R[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[87-3000/1]L |
HSR20R[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[87-3000/1]L[H,P,SP,UP] |
HSR20R[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]M+[87-1480/1]L[H,P,SP,UP]M |
HSR20R[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]M+[87-1480/1]LM |
HSR20R[1,2,3,4,5,6,7,8,9]M+[87-1480/1]L[H,P,SP,UP]M |
HSR20R[1,2,3,4,5,6,7,8,9]M+[87-1480/1]LM |
HSR30HA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[134-3000/1]L |
HSR30HA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[134-3000/1]L[H,P,SP,UP] |
HSR30HA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[134-3000/1]L |
HSR30HA[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[134-3000/1]L[H,P,SP,UP] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 滑塊形狀 | 軌道寬度 W1 (mm) | 安裝高度 M (mm) | 1軸上組裝的LM滑塊個數 | 材質 | 軌道長度 L (mm) | 徑向間隙 | 精度等級 | No.型號 | 潤滑裝置 | 基本額定荷重 動態額定 C (N) | 基本額定荷重 靜態額定 Co (N) | 靜容許力矩 MA (N・m) | 靜容許力矩 MB (N・m) | 靜容許力矩 MC (N・m) | 滑塊安裝孔間距(橫方向) | 滑塊安裝孔間距(長度方向) | 滑塊安裝孔孔徑 | 滑軌安裝孔間距 | 滑軌安裝孔孔徑 | 滑塊外型尺寸W (mm) | 滑塊外型尺寸L (mm) | 滑塊安裝孔數 (個) | 安裝孔螺紋深度 (mm) | 滑塊尺寸L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12天~ | 標準 | 8 | 11 | 1 ~ 9 | 不鏽鋼 | 25 ~ 975 | 輕預壓 | 高級 / 精密級 / 超精密級 | 8 | 無 | 1080 | 2160 | 4.92 | 4.92 | 7.27 | 10 | 10 | 2 | 20 | 2.4 | 16 | 24 | 4 | 2.5 | 15 | ||
12天~ | 標準 | 8 | 11 | 1 ~ 9 | 不鏽鋼 | 25 ~ 975 | 輕預壓 | 一般級 | 8 | 無 | 1080 | 2160 | 4.92 | 4.92 | 7.27 | 10 | 10 | 2 | 20 | 2.4 | 16 | 24 | 4 | 2.5 | 15 | ||
12天~ | 標準 | 8 | 11 | 1 ~ 9 | 不鏽鋼 | 25 ~ 975 | 普通 | 高級 / 精密級 / 超精密級 | 8 | 無 | 1080 | 2160 | 4.92 | 4.92 | 7.27 | 10 | 10 | 2 | 20 | 2.4 | 16 | 24 | 4 | 2.5 | 15 | ||
12天~ | 標準 | 8 | 11 | 1 ~ 9 | 不鏽鋼 | 25 ~ 975 | 普通 | 一般級 | 8 | 無 | 1080 | 2160 | 4.92 | 4.92 | 7.27 | 10 | 10 | 2 | 20 | 2.4 | 16 | 24 | 4 | 2.5 | 15 | ||
12天~ | 標準 | 15 | 28 | 1 ~ 9 | 不鏽鋼 | 64 ~ 1240 | 輕預壓 | 高級 / 精密級 / 超精密級 / 超超精密級 | 15 | - | 10900 | 15700 | 94.5 | 94.5 | 99.8 | 26 | 26 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 56.6 | 4 | 5 | 38.8 | ||
12天~ | 標準 | 15 | 28 | 1 ~ 9 | 不鏽鋼 | 64 ~ 1240 | 輕預壓 | 一般級 | 15 | - | 10900 | 15700 | 94.5 | 94.5 | 99.8 | 26 | 26 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 56.6 | 4 | 5 | 38.8 | ||
12天~ | 標準 | 15 | 28 | 1 ~ 9 | 不鏽鋼 | 64 ~ 1240 | 普通 | 高級 / 精密級 / 超精密級 / 超超精密級 | 15 | - | 10900 | 15700 | 94.5 | 94.5 | 99.8 | 26 | 26 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 56.6 | 4 | 5 | 38.8 | ||
12天~ | 標準 | 15 | 28 | 1 ~ 9 | 不鏽鋼 | 64 ~ 1240 | 普通 | 一般級 | 15 | - | 10900 | 15700 | 94.5 | 94.5 | 99.8 | 26 | 26 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 56.6 | 4 | 5 | 38.8 | ||
12天~ | 標準 | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 碳素鋼 | 103 ~ 3000 | 普通 | 一般級 | 20 | - | 23900 | 35800 | 363 | 363 | 307 | 32 | 50 | 5 | 60 | 6 | 44 | 90 | 4 | 6 | 66.8 | ||
12天~ | 標準 | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 碳素鋼 | 103 ~ 3000 | 普通 | 高級 / 精密級 / 超精密級 / 超超精密級 | 20 | - | 23900 | 35800 | 363 | 363 | 307 | 32 | 50 | 5 | 60 | 6 | 44 | 90 | 4 | 6 | 66.8 | ||
12天~ | 標準 | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 碳素鋼 | 103 ~ 3000 | 輕預壓 / 中預壓 | 一般級 | 20 | - | 23900 | 35800 | 363 | 363 | 307 | 32 | 50 | 5 | 60 | 6 | 44 | 90 | 4 | 6 | 66.8 | ||
12天~ | 標準 | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 碳素鋼 | 103 ~ 3000 | 輕預壓 / 中預壓 | 高級 / 精密級 / 超精密級 / 超超精密級 | 20 | - | 23900 | 35800 | 363 | 363 | 307 | 32 | 50 | 5 | 60 | 6 | 44 | 90 | 4 | 6 | 66.8 | ||
12天~ | 標準 | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 不鏽鋼 | 103 ~ 1480 | 輕預壓 / 中預壓 | 高級 / 精密級 / 超精密級 / 超超精密級 | 20 | - | 23900 | 35800 | 363 | 363 | 307 | 32 | 50 | 5 | 60 | 6 | 44 | 90 | 4 | 6 | 66.8 | ||
12天~ | 標準 | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 不鏽鋼 | 103 ~ 1480 | 輕預壓 / 中預壓 | 一般級 | 20 | - | 23900 | 35800 | 363 | 363 | 307 | 32 | 50 | 5 | 60 | 6 | 44 | 90 | 4 | 6 | 66.8 | ||
12天~ | 標準 | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 不鏽鋼 | 103 ~ 1480 | 普通 | 高級 / 精密級 / 超精密級 / 超超精密級 | 20 | - | 23900 | 35800 | 363 | 363 | 307 | 32 | 50 | 5 | 60 | 6 | 44 | 90 | 4 | 6 | 66.8 | ||
12天~ | 標準 | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 不鏽鋼 | 103 ~ 1480 | 普通 | 一般級 | 20 | - | 23900 | 35800 | 363 | 363 | 307 | 32 | 50 | 5 | 60 | 6 | 44 | 90 | 4 | 6 | 66.8 | ||
12天~ | 標準 | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 碳素鋼 | 87 ~ 3000 | 普通 | 一般級 | 20 | - | 19800 | 27400 | 218 | 218 | 235 | 32 | 36 | 5 | 60 | 6 | 44 | 74 | 4 | 6 | 50.8 | ||
12天~ | 標準 | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 碳素鋼 | 87 ~ 3000 | 普通 | 高級 / 精密級 / 超精密級 / 超超精密級 | 20 | - | 19800 | 27400 | 218 | 218 | 235 | 32 | 36 | 5 | 60 | 6 | 44 | 74 | 4 | 6 | 50.8 | ||
12天~ | 標準 | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 碳素鋼 | 87 ~ 3000 | 輕預壓 / 中預壓 | 一般級 | 20 | - | 19800 | 27400 | 218 | 218 | 235 | 32 | 36 | 5 | 60 | 6 | 44 | 74 | 4 | 6 | 50.8 | ||
12天~ | 標準 | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 碳素鋼 | 87 ~ 3000 | 輕預壓 / 中預壓 | 高級 / 精密級 / 超精密級 / 超超精密級 | 20 | - | 19800 | 27400 | 218 | 218 | 235 | 32 | 36 | 5 | 60 | 6 | 44 | 74 | 4 | 6 | 50.8 | ||
12天~ | 標準 | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 不鏽鋼 | 87 ~ 1480 | 輕預壓 / 中預壓 | 高級 / 精密級 / 超精密級 / 超超精密級 | 20 | - | 19800 | 27400 | 218 | 218 | 235 | 32 | 36 | 5 | 60 | 6 | 44 | 74 | 4 | 6 | 50.8 | ||
12天~ | 標準 | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 不鏽鋼 | 87 ~ 1480 | 輕預壓 / 中預壓 | 一般級 | 20 | - | 19800 | 27400 | 218 | 218 | 235 | 32 | 36 | 5 | 60 | 6 | 44 | 74 | 4 | 6 | 50.8 | ||
12天~ | 標準 | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 不鏽鋼 | 87 ~ 1480 | 普通 | 高級 / 精密級 / 超精密級 / 超超精密級 | 20 | - | 19800 | 27400 | 218 | 218 | 235 | 32 | 36 | 5 | 60 | 6 | 44 | 74 | 4 | 6 | 50.8 | ||
12天~ | 標準 | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 不鏽鋼 | 87 ~ 1480 | 普通 | 一般級 | 20 | - | 19800 | 27400 | 218 | 218 | 235 | 32 | 36 | 5 | 60 | 6 | 44 | 74 | 4 | 6 | 50.8 | ||
12天~ | 加寬 | 28 | 42 | 1 ~ 9 | 碳素鋼 | 134 ~ 3000 | 普通 | 一般級 | 30 | - | 48900 | 70200 | 995 | 995 | 852 | 72 | 52 | 10 | 80 | 9 | 90 | 120.6 | 6 | 貫通 | 93 | ||
12天~ | 加寬 | 28 | 42 | 1 ~ 9 | 碳素鋼 | 134 ~ 3000 | 普通 | 高級 / 精密級 / 超精密級 / 超超精密級 | 30 | - | 48900 | 70200 | 995 | 995 | 852 | 72 | 52 | 10 | 80 | 9 | 90 | 120.6 | 6 | 貫通 | 93 | ||
12天~ | 加寬 | 28 | 42 | 1 ~ 9 | 碳素鋼 | 134 ~ 3000 | 輕預壓 / 中預壓 | 一般級 | 30 | - | 48900 | 70200 | 995 | 995 | 852 | 72 | 52 | 10 | 80 | 9 | 90 | 120.6 | 6 | 貫通 | 93 | ||
12天~ | 加寬 | 28 | 42 | 1 ~ 9 | 碳素鋼 | 134 ~ 3000 | 輕預壓 / 中預壓 | 高級 / 精密級 / 超精密級 / 超超精密級 | 30 | - | 48900 | 70200 | 995 | 995 | 852 | 72 | 52 | 10 | 80 | 9 | 90 | 120.6 | 6 | 貫通 | 93 |
型號 |
---|
Loading...
套裝品/單品 | 套裝品 | 軌道種類 | 標準 | 滾珠排列 | 4列圓弧式 |
---|---|---|---|---|---|
保持器 | 無 | 滾動體 | 滾珠 | 滑塊安裝孔 | 攻牙孔 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策