(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

全滾珠LM導軌 徑向型 SR型

全滾珠LM導軌 徑向型 SR型

截面高度較低的精巧型,最適合水平導引部。
【特長 】
・截面高度較低的精巧型,由於為滾珠接觸結構,可耐徑向方向荷重,最適合水平導引部。
・為可輕鬆吸收2軸平行度與水平調整精度誤差之自動調整型,因此精度高且具有平順的動作。
・各滾珠列的回流部設計為可透過端板的導引部順暢循環,因此可獲得音量較小的滾動。
・對預壓及偏荷重,滾珠的差動滑動小、耐磨耗性優異,可長時間維持精度。
・LM滑塊、LM軌道、滾珠可用不鏽鋼對應。
・即使將LM滑塊從LM軌道抽出,滾珠會被保持板所保持而不會脫落。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

徑向型 SR型

SR-W

縮減LM滑塊的寬度(W),並實施攻牙加工的類型。

縮減LM滑塊的寬度(W),並實施攻牙加工的類型。

SR-W

SR-W

公稱型號外型尺寸基本額定荷重
徑向
高度
M
寬度
W
長度
L
動態額定
C
靜態額定
C0
mmmmmmkNkN
SR 15W24345713.820.5
SR 15WM24345713.820.5
SR 20W284266.219.228.6
SR 20WM284266.219.228.6
SR 25W33488330.944.7
SR 25WM33488330.944.7
SR 30W426096.845.664.4
SR 30WM426096.845.664.4
SR 35W487011160.481.8
SR 35WM487011160.481.8
SR 45W608612680.4107
SR 55W68100156136179

SR-TB

與SR-W型同一高度尺寸,可從下方安裝LM滑塊的類型。

與SR-W型同一高度尺寸,可從下方安裝LM滑塊的類型。

SR-TB

SR-TB

公稱型號外型尺寸基本額定荷重
徑向
高度
M
寬度
W
長度
L
動態額定
C
靜態額定
C0
mmmmmmkNkN
SR 15TB24525713.820.5
SR 15TBM24525713.820.5
SR 20TB285966.219.228.6
SR 20TBM285966.219.228.6
SR 25TB33738330.944.7
SR 25TBM33738330.944.7
SR 30TB429096.845.664.4
SR 30TBM429096.845.664.4
SR 35TB4810011160.481.8
SR 35TBM4810011160.481.8
SR 45TB6012012680.4107
SR 55TB68140156136179

SR-V

與SR-W型同一截面形狀,縮短LM滑塊全長(L)的省空間型。

與SR-W型同一截面形狀,縮短LM滑塊全長(L)的省空間型。

SR-V

SR-V

公稱型號外型尺寸基本額定荷重
徑向
高度
M
寬度
W
長度
L
動態額定
C
靜態額定
C0
mmmmmmkNkN
SR 15V243440.49.111.7
SR 15VM243440.49.111.7
SR 20V284247.313.417.2
SR 20VM284247.313.417.2
SR 25V334859.221.626.8
SR 25VM334859.221.626.8
SR 30V426067.929.534.4
SR 30VM426067.929.534.4
SR 35V487077.640.946.7
SR 35VM487077.640.946.7

SR-SB

與SR-TB型同一截面形狀,縮短LM滑塊全長(L)的省空間型。

與SR-TB型同一截面形狀,縮短LM滑塊全長(L)的省空間型。

SR-SB

SR-SB

公稱型號外型尺寸基本額定荷重
徑向
高度
M
寬度
W
長度
L
動態額定
C
靜態額定
C0
mmmmmmkNkN
SR 15SB245240.49.111.7
SR 15SBM245240.49.111.7
SR 20SB285947.313.417.2
SR 20SBM285947.313.417.2
SR 25SB337359.221.626.8
SR 25SBM337359.221.626.8
SR 30SB429067.929.534.4
SR 30SBM429067.929.534.4
SR 35SB4810077.640.946.7
SR 35SBM4810077.640.946.7

SR-T

SR-T

SR-T

SR-T

SR-T

公稱型號外型尺寸基本額定荷重
徑向
高度
M
寬度
W
長度
L
動態額定
C
靜態額定
C0
mmmmmmkNkN
SR 70T85126194.6226282
SR 85T110156180120224
SR 100T120178200148283
SR 120T110205235279377
SR 150T135250280411537
型號
SR25SB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[73-3000/1]LY
SR25SB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[73-3000/1]LY[H,​P,​SP,​UP]
SR25SB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[73-3000/1]LY
SR25SB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[73-3000/1]LY[H,​P,​SP,​UP]
型號數量折扣標準
出貨日
1軸上組裝的LM滑塊個數 軌道長度 L
(mm)
徑向間隙 精度等級
13天~ 1 ~ 973 ~ 3000普通一般級
13天~ 1 ~ 973 ~ 3000普通高級 / 精密級 / 超精密級 / 超超精密級
13天~ 1 ~ 973 ~ 3000輕預壓 / 中預壓一般級
13天~ 1 ~ 973 ~ 3000輕預壓 / 中預壓高級 / 精密級 / 超精密級 / 超超精密級

Loading...

  1. 1

基本資訊

套裝品/單品 套裝品 滑塊形狀 寬型短型 軌道種類 標準
軌道寬度 W1(mm) 23 安裝高度 M(mm) 33 材質 碳素鋼
No.型號 25 滾珠排列 4列圓弧式 保持器
潤滑裝置 潤滑油塗布 滾動體 滾珠 基本額定荷重 動態額定 C(N) 11700
基本額定荷重 靜態額定 Co(N) 22500 靜容許力矩 MA(N・m) 125 靜容許力矩 MB(N・m) 77.4
靜容許力矩 MC(N・m) 245 滑塊安裝孔間距(橫方向) 60 滑塊安裝孔孔徑 7
滑軌安裝孔間距 60 滑軌安裝孔孔徑 7 滑塊外型尺寸W(mm) 73
滑塊外型尺寸L(mm) 59.2 滑塊安裝孔 鑽孔 滑塊安裝孔數(個) 2
安裝孔尺寸H(φ) 7 安裝孔螺紋深度(mm) 貫通 滑塊尺寸L1(mm) 35.2

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767