(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/2/2 9:00 ~ 2/3 1:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

附滾珠保持器的LM導軌 低地寬軌 SHW型

附滾珠保持器的LM導軌 低地寬軌 SHW型

軌道的寬度大,為低重心構造。比SHS薄,在適合用於在要求Mc力矩剛性的設計。

【特長 】
・採用滾珠保持器,低噪音,可長期免保養,為寬廣型高剛性的LM導軌,實現優異高速性。
・SHW型採用LM軌道寬度大的低重心結構,最適合要求省空間的部位及要求MC力矩剛性的部位等。
・為使作用於LM滑塊的4方向(徑向、逆徑向、橫向)額定荷重相同,故滾珠每列以接觸角45°配置,所有狀態下都能使用,可使用於廣泛用途。
・藉由獨特圓弧溝槽的正面組合(DF套組)所具有的自動調整能力,即使施加預壓也可吸收安裝誤差,可獲得高精度、順暢的直線運動。
・滾珠保持器可避免滾珠間相互摩擦,提升潤滑油(劑)維持力,具有優異的低發塵性。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

SHW-CA型

附滾珠保持器LM導軌 寬軌 SHW型 尺寸圖1 HW-CA

SHW12CAM型、SHW14CAM型

附滾珠保持器LM導軌 寬軌 SHW型 尺寸圖2 HW-CA

SHW17CAM型、SHW21~50CA型

SHW-CR型、SHW-HR型

附滾珠保持器LM導軌 寬軌 SHW型 尺寸圖3 SHW-CR/HR

SHW27~50CR型

附滾珠保持器LM導軌 寬軌 SHW型 尺寸圖4 SHW-CR/HR

SHW12CRM型、SHW12HRM型、SHW14CRM型

附滾珠保持器LM導軌 寬軌 SHW型 尺寸圖5 SHW-CR/HR

SHW17CRM型、SHW21CR型

規格表

SHW-CA型

公稱型號外型尺寸LM滑塊尺寸H3
高度
M
寬度
W
長度
L
BCSHL1TKN
SHW 12CAM1240373518M32.5274102.82
SHW 14CAM145045.54524M32.5345123.32
SHW 17CAM1760515326M43.338614.542.5
SHW 21CA2168596029M54.443.6817.753.3
SHW 27CA278072.87040M65.356.61023.563.5
SHW 35CA3512010710760M86.88314317.64
SHW 50CA5016214114480M108.61071846144

註)公稱型號內的記號M表示LM滑塊、LM軌道、滾珠的材質皆為不鏽鋼。
      不鏽鋼產品耐腐蝕性、耐環境性的效果相當優異。

公稱型號LM軌道尺寸基本額定荷重靜態容許力矩 kN・m重量
寬度
W1
(-0.005~0)
W2W3高度
M1
間距
F
d1×d2×h長度
Max
C
kN
C0
kN
MAMBMCLM
滑塊
kg
LM
軌道
kg/m
1個2個貼合1個2個貼合1個
SHW 12CAM1811-6.6404.5×7.5×5.31,2304.315.660.02280.120.02280.120.04050.050.8
SHW 14CAM2413-7.5404.5×7.5×5.31,4307.058.980.04660.2360.04660.2360.09040.11.23
SHW 17CAM3313.5188.6404.5×7.5×5.31,8007.6510.180.05910.2980.05910.2980.1640.151.9
SHW 21CA3715.52211504.5×7.5×5.33,0008.2412.80.08060.4340.08060.4340.2290.242.9
SHW 27CA42192415604.5×7.5×5.33,0001622.70.1870.9490.1870.9490.4550.474.5
SHW 35CA6925.54019807×11×93,00035.549.20.60330.60331.631.49.6
SHW 50CA90366024809×14×123,00070.291.41.467.371.467.373.973.715

註)長度長度Max代表LM軌道的標準最大長度。
      靜態容許力矩1個:1個LM滑塊的靜態容許力矩
                                       2個貼合:2個LM滑塊貼合狀態下的靜態容許力矩
      滑塊全長尺寸L尺寸表記載的滑塊全長L是防塵用記號為UU或SS時的尺寸。
                                        安裝其它防塵用零件或潤滑裝置時,滑塊全長L會增加。

SHW-CR型、SHW-HR型

公稱型號外型尺寸LM滑塊尺寸H3
高度
M
寬度
W
長度
L
BCS×LL1TKN
SHW 12CRM1230372112M3×3.5274102.82
SHW 12HRM123050.42124M3×3.540.44102.82
SHW 14CRM144045.52815M3×4345123.32
SHW 17CRM1750512915M4×538614.542.5
SHW 21CR2154593119M5×643.6817.753.3
SHW 27CR276272.84632M6×656.61023.563.5
SHW 35CR351001077650M8×88314317.64
SHW 50CR5013014110065M10×151071846144

註)公稱型號內的記號M表示LM滑塊、LM軌道、滾珠的材質皆為不鏽鋼。
      不鏽鋼產品耐腐蝕性、耐環境性的效果相當優異。

公稱型號LM軌道尺寸基本額定荷重靜態容許力矩 kN・m重量
寬度
W1
(-0.005~0)
W2W3高度
M1
間距
F
d1×d2×h長度
Max
C
kN
C0
kN
MAMBMCLM
滑塊
kg
LM
軌道
kg/m
1個2個貼合1個2個貼合1個
SHW 12CRM186-6.6404.5×7.5×5.31,2304.315.660.02280.120.02280.120.04050.040.8
SHW 12HRM186-6.6404.5×7.5×5.31,2305.568.680.05110.2460.05110.2460.06210.060.8
SHW 14CRM248-7.5404.5×7.5×5.31,4307.058.980.04660.2360.04660.2360.09040.081.23
SHW 17CRM338.5188.6404.5×7.5×5.31,8007.6510.180.05910.2980.05910.2980.1640.131.9
SHW 21CR378.52211504.5×7.5×5.33,0008.2412.80.08060.4340.08060.4340.2290.192.9
SHW 27CR42102415604.5×7.5×5.33,0001622.70.1870.9490.1870.9490.4550.364.5
SHW 35CR6915.54019807×11×93,00035.549.20.60330.60331.631.29.6
SHW 50CR90206024809×14×123,00070.291.41.467.371.467.373.97315

註)長度長度Max代表LM軌道的標準最大長度。
      靜態容許力矩1個:1個LM滑塊的靜態容許力矩
                                       2個貼合:2個LM滑塊貼合狀態下的靜態容許力矩
      滑塊全長尺寸L尺寸表記載的滑塊全長L是防塵用記號為UU或SS時的尺寸。
                                        安裝其它防塵用零件或潤滑裝置時,滑塊全長L會增加。

產品特長詳情

附滾珠保持器LM導軌 寬軌 SHW型 特長 SHW-CA

SHW-CA型
LM滑塊的法蘭部已實施攻牙加工。
從上方或下方皆可安裝。

附滾珠保持器LM導軌 寬軌 SHW型 特長 SHW-CR

SHW-CR型
於LM滑塊實施攻牙加工的類型。

選定支援資訊

訂購範例

附滾珠保持器LM導軌 寬軌 SHW型 訂購範例

註)此公稱型號是以1軸組件為1個set。(2軸平行使用時的必要數量為最低2set。)
      如有附潤滑裝置QZ時,則未附潤滑油油嘴。如附QZ的規格也希望附有潤滑油油嘴時,請洽詢THK。

注意、禁止事項

使用

(1) 在搬運較重(20kg以上)的產品時,請2人以上共同搬運或使用搬運器具。否則會造成人員受傷或產品破損。
(2) 請勿拆解各部位。否則會導致功能受損。
(3)若使LM滑塊及LM軌道傾斜,可能因為自身重量而掉落,請特別注意。
(4) 請勿使LM導軌掉落或敲擊本產品。否則會造成人員受傷或產品破損。此外,產品受到撞擊時,即使從外觀看沒有破損,其功能也有可能受損。
(5) 進行組裝作業時,請勿將LM滑塊從LM軌道中抽出。
(6) 手伸入LM軌道的安裝孔,可能會被LM滑塊挾住,導致受傷,敬請注意。
(7) 處理產品時,請視需要穿戴保護手套、安全鞋等以確保安全。

使用注意事項

(1) 請注意不要讓切屑或冷卻液等異物流入。否則會造成破損。
(2) 如在切屑、冷卻液、腐蝕性溶劑、水等異物可能流入產品內部的環境下使用時,請使用防塵套或護蓋等以避免異物流入產品。
(3) 請避免在超過80℃的溫度下使用。若超過此溫度,樹脂、橡膠零件恐有變形、損傷疑慮,但耐熱規格產品除外。
(4) 如有切屑等異物附著時,請洗淨後再重新注入潤滑劑。
(5) 微小行程下,滾動面與滾動體的接觸面較難形成油膜,可能會產生微振磨損,因此請使用耐微振磨損性優異的潤滑油。此外,建議定期施加等同於LM滑塊長度的行程,使滾動面及滾動體之間形成油膜。
(6) 請勿將定位零件(插銷、鍵等)強硬插入產品。否則會導致滾動面產生壓痕且功能受損。
(7) 作業中若須將LM滑塊從LM軌道中拔插,請使用拔插治具作業。(拔插治具並非標準配備,如有需要請洽詢THK。)
(8) 使用拔插治具時,請將LM軌道端面貼合拔插治具端面,並讓LM軌道與拔插治具呈現平行狀態再插入。
(9) 如在傾斜的狀態下插入LM滑塊時,可能會導致異物流入、內部零件損傷及滾動體掉落。
(10) 若在滾動體脫落的狀態下將LM滑塊插入LM軌道使用,可能會導致過早破損。
(11) 如發生滾動體自LM滑塊脫落的情況,請勿繼續使用,並直接洽詢THK。
(12) 如因事故等因素造成LM導軌破損,可能會導致LM滑塊脫離LM軌道而掉落。為確保使用安全,請實施追加防掉落機能等對策。
(13) 安裝零件的剛性及精度不足時,荷重將集中於軸承局部,而使軸承的性能明顯下降。因此,請充分注意外罩或底座的剛性、精度,並注意固定用螺栓的強度。
(14) 如需將LM滑塊暫時從LM軌道取下並再次組裝時,我們有可輕鬆組裝的LM滑塊拔除/插入治具,敬請洽詢THK。

潤滑

(1) 請充分擦去防鏽油,並注入潤滑劑後再使用。
(2) 請勿混合使用不同的潤滑劑。即使是與增稠劑同種類的潤滑油,因添加劑不同,可能會對彼此帶來不良影響。
(3) 如在不斷發生振動的場所、無塵室、真空、低溫、高溫等特殊環境下使用,請使用符合該規格・環境的潤滑油。
(4) 未附潤滑油油嘴、油孔的產品如需進行潤滑時,可直接在滾動面上塗布潤滑劑,並進行數次磨合行程,以使潤滑油流入內部。
(5) 潤滑油的稠度會因溫度而變化。依稠度的變化,LM導軌的滑動阻力也會有所變化,敬請注意。
(6) 給油後,由於潤滑油的攪拌阻力,LM導軌的滑動阻力可能會增大。請務必先進行磨合運轉,使潤滑油充分滲入後,再進行機器的運轉。
(7) 剛給油時,多餘的潤滑油可能會飛散至周圍,必要時請擦拭乾淨後再使用。
(8) 潤滑油隨著使用時間增加,性質會逐漸劣化而使潤滑性能降低,因此必須因應使用頻率進行潤滑油的檢查與補給。
(9) 給油的間隔會因使用條件或使用環境而異,請以行走距離100km(3~6個月)為參考標準給油。但最終的給油間隔與給油量請於實機設定。
(10) 安裝方向如非水平使用,潤滑劑將不易擴散至滾動面。關於安裝方向請參閱B1-28、潤滑請參閱B24-2。
(11) 使用潤滑油時,潤滑油可能會因LM滑塊的安裝方向而無法遍布全體,此問題請事先洽詢THK。

保管

LM導軌請以本製造商出廠包裝狀態,避開高溫、低溫以及潮濕環境,並以水平狀態保管於室內。
產品經長時間保管,內部的潤滑劑可能隨時間而劣化,因此請重新給油後再使用。

廢棄

丟棄產品時,請視為產業廢棄物進行適當廢棄處置。

型號
SHW35CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[108-3000/1]L
SHW35CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[108-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHW35CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[108-3000/1]L
SHW35CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[108-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
型號數量折扣標準
出貨日
1軸上組裝的LM滑塊個數 軌道長度 L
(mm)
徑向間隙 精度等級
13天~ 1 ~ 9108 ~ 3000普通一般級
13天~ 1 ~ 9108 ~ 3000普通高級 / 精密級 / 超精密級 / 超超精密級
13天~ 1 ~ 9108 ~ 3000輕預壓 / 中預壓一般級
13天~ 1 ~ 9108 ~ 3000輕預壓 / 中預壓高級 / 精密級 / 超精密級 / 超超精密級
型號
型號數量折扣標準
出貨日
1軸上組裝的LM滑塊個數 軌道長度 L
(mm)
徑向間隙 精度等級

Loading...

  1. 1

基本資訊

套裝品/單品 套裝品 滑塊形狀 加寬 軌道種類 寬軌
軌道寬度 W1(mm) 69 安裝高度 M(mm) 35 材質 碳素鋼
No.型號 35 滾珠排列 4列圓弧式 保持器
滾動體 滾珠 基本額定荷重 動態額定 C(N) 35500 基本額定荷重 靜態額定 Co(N) 49200
靜容許力矩 MA(N・m) 603 靜容許力矩 MB(N・m) 603 靜容許力矩 MC(N・m) 1630
滑塊安裝孔間距(橫方向) 107 滑塊安裝孔間距(長度方向) 60 滑塊安裝孔孔徑 8
滑軌安裝孔間距 80 滑軌安裝孔孔徑 7 滑塊外型尺寸W(mm) 120
滑塊外型尺寸L(mm) 107 滑塊安裝孔 攻牙孔 滑塊安裝孔數(個) 6
安裝孔螺紋深度(mm) 貫通 滑塊尺寸L1(mm) 83

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767