(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2025/2/9 9:00 ~ 2/10 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

附滾珠保持器的LM導軌 微型 SRS型

附滾珠保持器的LM導軌 微型 SRS型

結構輕巧的微小型。組裝可省空間,LM滑塊其中一部分使用樹脂材料製成、進行輕量化。
【特長 】
・採用滾珠保持器避免滾珠相互摩擦,具優異的高速性,實現低噪音、高音質、長壽命與長期免保養。
・滾珠保持器可避免滾珠間相互摩擦,提升潤滑油維持力,進而降低發塵。
・LM滑塊及LM軌道採用防鏽效果強的不鏽鋼。
・降低軌道截面高度,左右滾珠各為1列的精巧構造,可安裝在需要省空間的場所。
・LM滑塊的部分(滾珠後孔周圍等)是利用插入成形,以樹脂材料製成,為輕量化的低慣性型。
【用途 】
・平面磨床、放電加工機、高速運送裝置、NC車床、射出成形機
・木工機、半導體製造裝置、檢查裝置、食品機械

(i)請注意

  • 此系列商品由於供貨不穩,暫時停止販售,販售再開時間未定還請見諒。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

INDEX

 

尺寸圖

SRS-M型、SRS-N型尺寸圖

SRS-M型、SRS-N型尺寸圖

SRS-WM型、SRS-WN型尺寸圖

SRS-WM型、SRS-WN型尺寸圖

規格表

SRS-M型、SRS-N型

公稱型號外型尺寸LM滑塊尺寸H3LM軌道尺寸
高度
M
寬度
W
長度
L
BCS×lL1TKN給油孔
d
寬度
W1
W2高度
M1
SRS-5M61216.98-M2×1.58.81.74.50.930.81.55(-0.02~0)3.54
SRS-5N61220.18-M2×1.5121.74.50.930.81.55(-0.02~0)3.54
SRS-7M81723.4128M2×2.313.43.36.71.61.21.37(-0.02~0)54.7
SRS-7N817311213M2×2.3213.36.71.61.21.37(-0.02~0)54.7
SRS-9XM102030.81510M3×2.819.84.58.52.41.61.59(-0.02~0)5.55.5
SRS-9XN102040.81516M3×2.829.84.58.52.41.61.59(-0.02~0)5.55.5
SRS-12M132734.42015M3×3.220.65.71132212(-0.02~0)7.57.5
SRS-12N132747.12020M3×3.233.35.71132212(-0.02~0)7.57.5
公稱型號LM軌道尺寸基本額定荷重靜態容許力矩 N・m*重量
間距
F
d1×d2×h長度*
Max
C
kN
C0
kN
MAMBMCLM滑塊
kg/個
LM軌道
kg/m
1個2個貼合1個2個貼合1個
SRS-5M152.4×3.5×12200.4390.4680.745.110.865.991.210.0020.13
SRS-5N152.4×3.5×12200.5150.5861.127.451.318.731.520.0030.13
SRS-7M152.4×4.2×2.34801.511.293.0917.23.6917.35.020.0090.25
SRS-7N152.4×4.2×2.34802.012.317.7743.28.9650.08.960.0120.25
SRS-9XM203.5×6×3.31,2402.692.759.3152.210.760.312.70.0160.36
SRS-9XN203.5×6×3.31,2403.483.9818.796.521.611218.30.0240.36
SRS-12M253.5×6×4.52,0004.003.5312.078.512.078.523.10.0270.65
SRS-12N253.5×6×4.52,0005.825.3028.415128.415134.70.0490.65
公稱型號外型尺寸LM滑塊尺寸H3LM軌道尺寸
高度
M
寬度
W
長度
L
BCS×lL1TKNE給油孔
d
潤滑油
油嘴
寬度
W1
SRS-15M1632432520M3×3.525.76.513.33-3-2.715(-0.02~0)
SRS-15N163260.82525M3×3.543.56.513.33-3-2.715(-0.02~0)
SRS-20M2040503025M4×634916.64-3-3.420(-0.03~0)
SRS-25M2548773535M6×75611205-4-523(-0.03~0)
公稱型號LM軌道尺寸基本額定荷重靜態容許力矩 N・m*重量
W2高度
M1
間距
F
d1×d2×h長度*
Max
C
kN
C0
kN
MAMBMCLM滑塊
kg/個
LM軌道
kg/m
1個2個貼合1個2個貼合1個
SRS-15M8.59.5403.5×6×4.52,0006.665.726.215426.215440.40.0470.96
SRS-15N8.59.5403.5×6×4.52,0009.718.5559.731259.731260.70.0950.96
SRS-20M1011606×9.5×81,8007.759.7754.329662.43411040.111.68
SRS-25M12.515607×11×91,80016.520.21779321779322480.242.6

註)LM滑塊、LM軌道、滾珠的材質皆使用不鏽鋼,耐腐蝕性、耐環境性優異。
SRS-G為未附滾珠保持器的全滾珠型。如將給油孔用於給油以外的目的,可能會導致破損。
註)長度*長度Max代表LM軌道的標準最大長度。(參閱A1-160)
靜態容許力矩*1個:1個LM滑塊的靜態容許力矩
2個貼合:2個LM滑塊貼合狀態下的靜態容許力矩
滑塊全長尺寸L尺寸表記載的滑塊全長L是防塵用記號為UU或SS時的尺寸。
安裝其它防塵用零件或潤滑裝置時,滑塊全長L會增加。(參閱A1-470或A1-490 )

SRS-WM型、SRS-WN型

公稱型號外型尺寸LM滑塊尺寸H3LM1軌道尺寸
高度
M
寬度
W
長度
L
BCS×lL1TKN給油孔
d
寬度
W1
W2W3
SRS-5WM6.51722.1-6.5M3貫通13.72.751.10.81.510(-0.02~0)3.5-
SRS-5WN6.51728.1-11M3貫通19.72.751.10.81.510(-0.02~0)3.5-
SRS-7WM925311910M3×2.820.43.87.21.81.21.814(-0.02~0)5.5-
SRS-7WN92540.91917M3×2.830.33.87.21.81.21.814(-0.02~0)5.5-
SRS-9WM1230392112M3×2.8274.99.12.31.62.918(-0.02~0)6-
SRS-9WN123050.72324M3×2.838.74.99.12.31.62.918(-0.02~0)6-
SRS-12WM144044.52815M3×3.530.95.71132324(-0.02~0)8-
SRS-12WN144059.52828M3×3.545.95.71132324(-0.02~0)8-
公稱型號LM1軌道尺寸基本額定荷重靜態容許力矩 N・m*重量
高度
M1
間距
F
d1×d2×h長度*
Max
C
kN
C0
kN
MAMBMCLM滑塊
kg/個
LM軌道
kg/m
1個2個貼合1個2個貼合1個
SRS-5WM4203×5.5×32200.5840.7831.579.591.8311.243.580.0050.27
SRS-5WN4203×5.5×32200.7460.9963.0116.83.5319.75.080.0070.27
SRS-7WM5.2303.5×6×3.24802.011.946.4736.47.7142.314.330.0180.56
SRS-7WN5.2303.5×6×3.24802.563.2815.078.917.491.224.20.0260.56
SRS-9WM7.5303.5×6×4.51,4303.293.3414.078.616.291.031.50.0311.01
SRS-9WN7.5303.5×6×4.51,4304.204.3725.113029.115141.30.0491.01
SRS-12WM8.5404.5×8×4.52,0005.485.326.414326.414366.50.0551.52
SRS-12WN8.5404.5×8×4.52,0007.137.0749.224949.224988.70.0911.52

註)長度*長度Max代表LM軌道的標準最大長度。(參閱A1-102)
靜態容許力矩*1個:1個LM滑塊的靜態容許力矩
2個貼合:2個LM滑塊貼合狀態下的靜態容許力矩
滑塊全長尺寸L尺寸表記載的滑塊全長L是防塵用記號為UU或SS時的尺寸。
安裝其它防塵用零件或潤滑裝置時,滑塊全長L會增加。(參閱A1-470或A1-490)
※此橫向油嘴用導孔用於附LaCS或QZ潤滑裝置,而需要潤滑油嘴的情況。
上述以外的情況,橫向油嘴用底孔將不貫穿。
如希望加工安裝潤滑油油嘴,請洽詢本公司服務中心。

 

使用範例

LM導軌的安裝

基準側LM導軌的標示與組合

圖1 基準側和從動側LM導軌(例. HSR-B型)

圖1 基準側和從動側LM導軌(例. HSR-B型)

【基準側LM導軌的標示】
安裝於同一平面上的LM軌道皆印有同一製造編號。其中製造編號末尾有「KB」標誌的LM軌道為基準側,LM滑塊設有按規定精度加工的基準面,可作為滑座定位側使用。(參閱圖1)
但是僅一般級精度未標示「KB」,因此只要編號相同,無論在哪一種LM軌道皆可當作基準側使用。

圖2 基準面的標示

圖2 基準面的標示

【基準面的標示】
LM導軌基準面的標示如圖2所示,LM滑塊在THK標誌的反向側、LM軌道則是以劃線標誌側為基準面。使用上必須使LM軌道及LM滑塊基準面的位置關係相反,或希望將潤滑油油嘴的方向設定在反向側時,請指定。

圖3 LM軌道與LM滑塊的組合標示(例. HSR-A型)

圖3 LM軌道與LM滑塊的組合標示(例. HSR-A型)

【LM軌道及LM滑塊的組合標示】
LM軌道與LM滑塊標示的製造編號由同一編號組合而成。如需將LM軌道與LM滑塊分開時,請務必確認同一編號面向同一方向後再重新組合。(圖3)

圖4 連接使用

圖4 連接使用

【連接使用】
長版LM軌道以連接方式製造,連接LM軌道時請對準圖4標示的連接標誌組裝使用。
此外,LM軌道在2軸並列使用下連接時,並列組合的2set製作為線對稱(鏡像對稱)。
LM軌道連接部附近如承受過大荷重時,LM軌道可能會偏移而產生高低落差。因此,連接部建議用壓入螺絲等將LM軌道貼合接觸面,並縮短L尺寸、確實固定。(圖4)詳情請洽詢THK。

安裝步驟

機械需承受振動衝擊而要求剛性與高精度時的安裝範例

LM軌道的安裝

  • 1.組裝前務必去除LM導軌對象機械安裝面的毛邊、凹痕及污垢等。(圖6)
    註)LM導軌有塗布防鏽油,組裝前請先以洗淨油擦拭基準面後再使用。由於去除防鏽油的基準面容易生鏽,建議塗布黏度低的主軸油等。
  • 2.將LM軌道輕在底座上,並以螺栓暫時鎖緊直到LM軌道輕輕的貼合在安裝面上。(將LM軌道的劃線標誌側壓向底座橫向基準面。)(圖7)
    註)固定LM導軌用的安裝螺栓請使用清潔的螺栓。此外,螺栓在栓入LM軌道的安裝孔時,請確認螺牙孔未產生偏移。(圖8)若在螺牙孔偏移的狀態下,還強硬將螺栓鎖入時,可能會導致精度下降。
  • 3.以將LM軌道壓入螺絲,直到可貼合橫向安裝面程度的鎖緊力依序鎖緊。(圖9)
  • 4.使用扭力扳手,以規定的扭矩鎖緊安裝螺栓。(圖10)
    註)LM軌道安裝螺栓的鎖緊步驟為從中央位置往軸端依序鎖緊,即可獲得穩定的精度。
  • 5.以相同的方式安裝剩下的LM軌道,即可完成LM軌道的安裝。
  • 6.將護蓋鎖入LM軌道上方螺絲栓,直到呈現為同一面。
圖5 機械振動衝擊作用時

圖5 機械振動衝擊作用時

圖6 安裝面的檢查

圖6 安裝面的檢查

圖7 基準面的接觸面

圖7 基準面的接觸面

圖8 確認螺栓的縫隙

圖8 確認螺栓的縫隙

圖9 壓入螺絲鎖緊

圖9 壓入螺絲鎖緊

圖10 安裝螺栓的正式固定

圖10 安裝螺栓的正式固定

圖11 LM滑塊鎖緊步驟

圖11 LM滑塊鎖緊步驟

LM滑塊的安裝

  • 1.將滑座輕放在LM滑塊上,並以安裝螺栓暫時鎖緊。
  • 2.將基準側LM滑塊以壓入螺絲鎖在滑座側面基準面,並進行滑座定位。(參閱B1-91 圖5)
  • 3.將基準側、從動側的安裝螺栓正式鎖緊即完成組裝。
    註)鎖緊安裝螺栓時請如圖11所示,沿著對角線依序鎖緊,即可平均固定滑座。此方法不費時間即可找出LM軌道的真直度,且無需固定用定位銷加工,可大幅縮短組裝工時。

基準側LM軌道的安裝
暫時鎖緊安裝螺栓後,以小型夾鉗將安裝螺栓的位置以橫向基準面確實壓牢後再正式鎖緊安裝螺栓。按照每一個安裝螺栓的間距依序鎖緊。(圖13)

圖12 基準側LM軌道無壓入螺絲時

圖12 基準側LM軌道無壓入螺絲時

圖13

圖13

從動側LM軌道的安裝
從動側LM軌道相對於已正確安裝完畢的基準側LM軌道平行安裝時,建議採用下列方法。

圖14

圖14

直尺法
使用針盤量錶將置於2軸間的直尺平行於基準側LM軌道的橫向基準面設置,以直尺為基準透過針盤量錶由軸端開始定出從動側的真直度,同時依序固定安裝螺栓。

圖15

圖15

滑座運行法
將2個基準側的LM滑塊固定於滑座(或者測定用暫用滑座),將從動側的LM軌道與LM滑塊(1個)共同暫時鎖緊在底座與滑座上。將針盤量錶置於固定在滑座上面的針盤架並抵住從動側LM滑塊側面,再將滑座由軸端開始移動,定出從動側LM軌道的平行度同時依序固定安裝螺栓。

圖16

圖16

對齊基準側LM軌道法
將滑座放置在已正確安裝的基準側LM軌道與暫時鎖緊的從動側LM軌道LM滑塊上,並將基準側2個LM滑塊與從動側2個LM滑塊的其中之1個以螺栓正式鎖緊。暫時鎖緊剩餘的從動側LM滑塊,並同時依序鎖緊從動側LM軌道的安裝螺栓。

圖17

圖17

使用治具的方法
使用圖17所示的治具,從單側以一個安裝間距為單位依序定出相對於基準側側面基準面的從動側基準面平行度,同時正式鎖緊安裝螺栓。

基準側LM軌道無橫向接觸面時的安裝範例

基準側LM軌道的安裝

圖18

圖18

圖19

圖19

使用暫時基準面的方法
此方法使用設置在底座LM軌道安裝部附近的基準面,由軸端開始訂出LM軌真直度,使用此方法時必須如圖19所示,將2個LM滑塊貼合並固定在測定用板上。

圖20

圖20

直尺法
暫時鎖緊安裝螺栓後,如圖20所示以直尺為基準透過針盤量錶由軸端開始定出LM軌道側面基準面的真直度,同時正式固定安裝螺栓。

HR型組裝要領
HR型的組裝建議參考以下要領。

  • 1.將油砥石壓在底座的LM軌道安裝面上,去除毛邊、擠壓處。(圖21)
  • 2.利用小型虎鉗等,將產品基準面往底座的安裝面壓,直到與安裝面貼合,再以建議扭矩(參閱B1-101)鎖緊安裝螺栓。(圖22)
    a.確認螺栓上面沒有凹陷。
    b.鎖緊螺栓時須使用扭力扳手從中央往兩端依序鎖緊。
  • 3.將LM滑塊設置在滑座上,並安裝到LM軌道。此時需先將LM滑塊的安裝螺栓暫時鎖緊。
  • 4.依序並交互鎖緊間隙調整螺絲,調整間隙。此外,如為了實現高剛性而需充分施加預壓時,緊固扭矩則由滾動阻力值管理。
    a.如圖23所示,每一個LM滑塊最好使用3處間隙調整螺絲。
    b.設定3個間隙調整螺絲的緊固扭矩時,請使兩端的螺絲扭矩稍弱,約為中央螺絲扭矩的90%,即可得到良好的結果。
  • 5.在移動滑座的同時,將暫時鎖緊的2個LM滑塊安裝螺栓交互且緩慢鎖緊,固定LM滑塊。(圖24)
圖21

圖21

圖22

圖22

圖23

圖23

圖24

圖24

間隙調整範例
間隙調整螺絲請設計為按壓LM滑塊中央部。

a. 使用調整螺絲

一般情況下,使用調整螺絲壓入LM滑塊。

b.使用錐形鑲條

如需要求高精度、高剛性時,請使用錐形鑲條1、2。

c. 使用偏心銷

也有以偏心銷進行間隙調整的類型。

GSR型組裝要領
GSR型的組裝要領如下所示。

  • 1.將滑座壓在LM滑塊的基準面上,正式鎖緊固定。滑座兩側設有接觸面。(圖25)
  • 2.將LM軌道A放置在底座上,對齊直尺。使用扭力扳手正式鎖緊。(圖26)
  • 3.將LM軌道B暫時固定在底座上,並插入滑塊。將LM軌道B壓在滑塊側,並暫時鎖緊。(圖27)
  • 4.將滑座運行數次行程、讓LM滑塊運行順暢,並利用扭力扳手將LM軌道B正式鎖緊。(圖28)此外,如組裝數量較多,只要製作如圖29所示的治具,在定出LM軌道平行度的同時進行組裝,即可簡單完成。
圖25

圖25

圖26

圖26

圖27

圖27

圖29

圖29

JR型組裝要領

LM軌道的安裝要領

如圖30所示,在軸平行的狀態下使用時,請將1軸固定在底座後將針盤量錶設置在LM滑塊上面,再抵住另1軸的LM軌道側面及上面,同時調整平行度及水平度進行安裝。

LM軌道連接要領

使用LM軌道連接規格時,我們備有如圖31所示的零件,請按照指示連接。(軌道己施加連接零件組裝用的攻牙加工)

安裝方法

  • 1.將軌道固定器的螺栓暫時鎖緊。
  • 2.將軌道A與連接零件以螺栓C、D固定。
  • 3.將針盤量錶壓在軌道A、B的連接部側面G,再以軌道B側的螺栓E、止動螺絲F調整左右高度落差。若鎖緊螺栓E,軌道B會向b側移動;若鎖緊止動螺絲F,軌道B會向a側移動。
  • 4.使用止動螺絲F調整完畢後,再以螺帽固定止動螺絲F。
  • 5.利用軌道固定器調整上下方向並固定。
LM軌道的安裝要領

焊接軌道時,最好以上圖32所示的小型夾鉗等固定住焊接處再進行焊接。焊接時建議下列焊接條件。(此外,在焊接時請注意不可讓焊渣飛濺在LM軌道的滾動面上。)

[焊接條件]
預熱溫度:200℃
後熱溫度:350℃
註)超過 750℃會有再淬火的危險性。

[遮護金屬電弧焊接]
焊接棒:LB52神戶製鋼所(股)

[二氧化碳保護電弧焊接時]
電線:YGW12
電流:200A

【 HCR型組裝要領】

安裝R導軌LM軌道時,建議使用在LM軌道的基準面側(內側)設置接觸面(也可用插銷等壓住),將LM軌道抵住接觸面,再從基準面反側以壓板等壓住的方法。

安裝後的精度測定方法

圖35 安裝後的精度測定方法

圖35 安裝後的精度測定方法

測定一軸運行精度時
測定LM滑塊的運行精度時,使用如圖35所示的2個LM滑塊,並固定在檢查用板上進行,即可得到穩定的精度。此外,使用針盤量錶時,請盡量將直尺放在靠近LM滑塊的位置,才可正確測定。

LM導軌的安裝

LM導軌的安裝

LM導軌的安裝

高精度LM導軌的LM軌道是在用螺栓鎖緊的狀態下,實施滾動面的磨削加工或精度檢查。安裝於機械本體時,建議使用表1、表2的螺絲緊固扭矩值。

 

產品特長詳情

構造和特長

內含滾珠保持器的LM導軌SRS型構造在精巧的本體中設有2列滾動面,可承受各方向的荷重,即使在要求省空間的場所或有力矩作用的場所,仍可用1軸使用。更藉由採用滾珠保持器避免滾珠相互摩擦,高速性優異,並實現低噪音、高音質、長壽命、長期免保養。

低粉塵、防鏽

滾珠保持器可避免滾珠間相互摩擦,提升潤滑油保持力,進而減少粉塵。此外,LM滑塊及LM軌道皆採用高防鏽效果的不鏽鋼。

精巧型

降低軌道截面高度,左右滾珠皆只有1列的精巧構造,可安裝在需要省空間的場所。

輕量化

LM滑塊的部分(滾珠後孔周圍等)是利用插入成形,以樹脂材料製成,為輕量化的低慣性型。

LM導軌的外觀

LM導軌的外觀

LM導軌的尺寸圖

LM導軌的尺寸圖

種類與特長

SRS5M型

SRS5M型
內含滾珠保持器LM導軌的最小型號。

SRS5N型

SRS5N型
相對於SRS5M型,更加長了LM滑塊的全長(L),並加大額定荷重與容許力矩的類型。

SRS5WM型

SRS5WM型
相對於SRS5M型,更加長了LM滑塊的全長(L)、寬度(W),並加大額定荷重與容許力矩的類型。

SRS-M型

SRS-M型
SRS型的標準型。

SRS-WM型

SRS-WM型
相對於SRS-M型,更加長了LM滑塊的全長(L)寬度(W),並加大額定荷重與容許力矩的類型。

SRS-N型

SRS-N型
與容許力矩加大型。

SRS-WN型

SRS-WN型
相對於SRS-WM型更加了LM滑塊的全長(L),並加大了額定荷重與容許力矩的類型。

SRS-G型

相對於SRS型,也可對應未附滾珠保持器的全滾珠型。但是,SRS-G型未附滾珠保持器,與SRS型相比動態額定荷重較小。

LM軌道及LM滑塊安裝面的平面度

因SRS型採用哥德式弧形溝槽,如安裝面有精度誤差,可能會對動作造成不良影響,因此建議在高精度的安裝面使用。

表1 LM軌道及LM安裝面的平面度

 

(單位:mm)

 

公稱型號平面度
SRS 50.015/200
SRS 70.025/200
SRS 90.035/200
SRS 120.050/200
SRS 150.060/200
SRS 200.070/200
SRS 250.070/200

註1)安裝面的精度經常會受到複合的影響,因此建議控制在表記數值的70%以下。
註2)上述數值適用於普通間隙。使用C1間隙2軸時,建議控制在上述數值的50%以下。

 

選定支援資訊

訂購範例

公稱型號構成範例
公稱型號構成範例

公稱型號構成範例

註)此公稱型號是以1軸組件為1個set。(2軸平行使用時的必要數量為最低2set。)
如有附潤滑裝置QZ時,則未附潤滑油油嘴。如附QZ的規格也希望附有潤滑油油嘴時,請洽詢本公司服務中心。

 

注意、禁止事項

使用注意事項

LM導軌使用注意事項

【使用】

  • 1.在搬運較重(20kg以上)的產品時,請2人以上共同搬運或使用搬運器具。否則會造成人員受傷或產品破損。
  • 2.請勿拆解各部位。否則會導致功能受損。
  • 3.若使LM滑塊及LM軌道傾斜,可能因為自身重量而掉落,請特別注意。
  • 4.請勿使LM導軌掉落或敲擊本產品。否則會造成人員受傷或產品破損。此外,產品受到撞擊時,即使從外觀看沒有破損,其功能也有可能受損。
  • 5.進行組裝作業時,請勿將LM滑塊從LM軌道中抽出。
  • 6.手伸入LM軌道的安裝孔,可能會被LM滑塊挾住,導致受傷,敬請注意。
  • 7.處理產品時,請視需要穿戴保護手套、安全鞋等以確保安全。

【使用注意事項】

  • 1.請注意不要讓切屑或冷卻液等異物流入。否則會造成破損。
  • 2.如在切屑、冷卻液、腐蝕性溶劑、水等異物可能流入產品內部的環境下使用時,請使用防塵套或護蓋等以避免異物流入產品。
  • 3.請避免在超過80℃的溫度下使用。若超過此溫度,樹脂、橡膠零件恐有變形、損傷疑慮,但耐熱規格產品除外。
  • 4.如有切屑等異物附著時,請洗淨後再重新注入潤滑劑。
  • 5.微小行程下,滾動面與滾動體的接觸面較難形成油膜,可能會產生微振磨損,因此請使用耐微振磨損性優異的潤滑油。此外,建議定期施加等同於LM滑塊長度的行程,使滾動面及滾動體之間形成油膜。
  • 6.請勿將定位零件(插銷、鍵等)強硬插入產品。否則會導致滾動面產生壓痕且功能受損。
  • 7.作業中若須將LM滑塊從LM軌道中拔插,請使用拔插治具作業。(拔插治具並非標準配備,如有需要請洽詢THK。)
  • 8.使用拔插治具時,請將LM軌道端面貼合拔插治具端面,並讓LM軌道與拔插治具呈現平行狀態再插入。
  • 9.如在傾斜的狀態下插入LM滑塊時,可能會導致異物流入、內部零件損傷及滾動體掉落。
  • 10.若在滾動體脫落的狀態下將LM滑塊插入LM軌道使用,可能會導致過早破損。
  • 11.如發生滾動體自LM滑塊脫落的情況,請勿繼續使用,並直接洽詢THK。
  • 12.如因事故等因素造成端板破損,可能會導致滾珠脫落,LM滑塊脫離LM軌道而掉落。LM導軌如須在倒吊的狀態下使用,請實施追加防掉落機能等對策。
  • 13.安裝零件的剛性及精度不足時,荷重將集中於軸承局部,而使軸承的性能明顯下降。因此,請充分注意外罩或底座的剛性、精度,並注意固定用螺栓的強度。
  • 14.如需將LM滑塊暫時從LM軌道取下並再次組裝時,我們有可輕鬆組裝的LM滑塊拔除/插入治具,敬請洽詢THK。

【潤滑】

  • 1.請充分擦去防鏽油,並注入潤滑劑後再使用。
  • 2.請勿混合使用不同的潤滑劑。即使是與增稠劑同種類的潤滑油,因添加劑不同,可能會對彼此帶來不良影響。
  • 3.如在不斷發生振動的場所、無塵室、真空、低溫、高溫等特殊環境下使用,請使用符合該規格、環境的潤滑油。
  • 4.未附潤滑油油嘴、油孔的產品如需進行潤滑時,可直接在滾動面上塗布潤滑劑,並進行數次磨合行程,以使潤滑油流入內部。
  • 5.潤滑油的稠度會因溫度而變化。依稠度的變化,LM導軌的滑動阻力也會有所變化,敬請注意。
  • 6.給油後,由於潤滑油的攪拌阻力,LM導軌的滑動阻力可能會增大。請務必先進行磨合運轉,使潤滑油充分滲入後,再進行機器的運轉。
  • 7.剛給油時,多餘的潤滑油可能會飛散至周圍,必要時請擦拭乾淨後再使用。
  • 8.潤滑油隨著使用時間增加,性質會逐漸劣化而使潤滑性能降低,因此必須因應使用頻率進行潤滑油的檢查與補給。
  • 9.給油的間隔會因使用條件或使用環境而異,請以行走距離100km(3~6個月)為參考標準給油。但最終的給油間隔與給油量請於實機設定。
  • 10.安裝方向如非水平使用,潤滑劑將不易擴散至滾動面。關於安裝方向請參閱B1-28、潤滑請參閱B24-2。
  • 11.使用潤滑油時,潤滑油可能會因LM滑塊的安裝方向而無法遍布全體,此問題請事先洽詢THK。

【保管】
LM導軌請以本製造商出廠包裝狀態,避開高溫、低溫以及潮濕環境,並以水平狀態保管於室內。產品經長時間保管,內部的潤滑劑可能隨時間而劣化,因此請重新給油後再使用。
【廢棄】
丟棄產品時,請視為產業廢棄物進行適當廢棄處置。

訂購須知

【訂購單位】
LM導軌因種類不同,1個套組的計算方式也會有所差異,敬請注意。請確認公稱型號構成範例及註記。

SHS25C2SSC1+640L 1組、SHS25C2SSC1+640L-II 2組

SHS25C2SSC1+640L 1組、SHS25C2SSC1+640L-II 2組

HR2555UU+600L 1組

HR2555UU+600L 1組

GSR25T2UU+1060L 2組

GSR25T2UU+1060L 2組

4SCR25UU+1200/1000LP 1組

4SCR25UU+1200/1000LP 1組

HMG15A2UUC1+1000LT+60/150R6T+60/300R6T-II2組

HMG15A2UUC1+1000LT+60/150R6T+60/300R6T-II2組

註)訂購HMG型時,請附上可了解LM滑塊、LM軌道配置的參考圖。

【安裝方向與潤滑方法】
訂購時,請務必與THK聯絡,告知LM導軌的安裝方向,及潤滑油油嘴、配管接頭在各LM滑塊上的安裝位置。
關於安裝方向請參閱A1-12、潤滑請參閱 A24-2。
【有關於選購品的對應情況】
因公稱型號的不同,選購品的對應情況也會有所差異,請確認後再訂購。
【LM軌道的最大製作長度】
LM軌道的最大製造長度在精度等級較高時可能將受限制,請洽詢THK。

 

產品比較資訊

LM導軌選定流程圖

【LM導軌選定步驟】此為LM導軌選定參考用的流程圖。

【LM導軌選定步驟】此為LM導軌選定參考用的流程圖。

型式的選定

LM導軌的種類
LM導軌已將豐富的型號及各種尺寸標準化,可因應各種用途提供最佳產品。組件構造只需在平面部上進行簡單的螺栓安裝作業,即可獲得無間隙的高運行精度,在廣泛用途上擁有許多實績與專業技術。

選項選定

選項選定

型號
SRS5WN+[30-170/1]LM
SRS5WN+[30-170/1]LPM
SRS5WNC1+[30-170/1]LM
SRS5WNC1+[30-170/1]LPM
SRS7WM+[32-480/1]L[H,​P]M
SRS7WM+[32-480/1]LM
SRS7WMC1+[32-480/1]L[H,​P]M
SRS7WMC1+[32-480/1]LM
SRS9WN+[52-1430/1]L[H,​P]M
SRS9WN+[52-1430/1]LM
SRS9WNC1+[52-1430/1]L[H,​P]M
SRS9WNC1+[52-1430/1]LM
SRS9XM+[32-1240/1]L[H,​P]M
SRS9XM+[32-1240/1]LM
SRS9XMC1+[32-1240/1]L[H,​P]M
SRS9XMC1+[32-1240/1]LM
SRS9XN+[42-1240/1]L[H,​P]M
SRS9XN+[42-1240/1]LM
SRS9XNC1+[42-1240/1]L[H,​P]M
SRS9XNC1+[42-1240/1]LM
SRS12M+[36-2000/1]L[H,​P]M
SRS12M+[36-2000/1]LM
SRS12MC1+[36-2000/1]L[H,​P]M
SRS12MC1+[36-2000/1]LM
SRS12N+[49-2000/1]L[H,​P]M
SRS12N+[49-2000/1]LM
SRS12NC1+[49-2000/1]L[H,​P]M
SRS12NC1+[49-2000/1]LM
SRS12WM+[53-2000/1]L[H,​P]M
SRS12WM+[53-2000/1]LM
SRS12WMC1+[53-2000/1]L[H,​P]M
SRS12WMC1+[53-2000/1]LM
SRS12WN+[61-2000/1]L[H,​P]M
SRS12WN+[61-2000/1]LM
SRS12WNC1+[61-2000/1]L[H,​P]M
SRS12WNC1+[61-2000/1]LM
SRS15M+[44-2000/1]L[H,​P]M
SRS15M+[44-2000/1]LM
SRS15MC1+[44-2000/1]L[H,​P]M
SRS15MC1+[44-2000/1]LM
SRS15N+[62-2000/1]L[H,​P]M
SRS15N+[62-2000/1]LM
SRS15NC1+[62-2000/1]L[H,​P]M
SRS15NC1+[62-2000/1]LM
SRS15WM+[57-2000/1]L[H,​P]M
SRS15WM+[57-2000/1]LM
SRS15WMC1+[57-2000/1]L[H,​P]M
SRS15WMC1+[57-2000/1]LM
SRS15WN+[76-2000/1]L[H,​P]M
SRS15WN+[76-2000/1]LM
SRS15WNC1+[76-2000/1]L[H,​P]M
SRS15WNC1+[76-2000/1]LM
SRS20M+[51-1800/1]L[H,​P]M
SRS20M+[51-1800/1]LM
SRS20MC1+[51-1800/1]L[H,​P]M
SRS20MC1+[51-1800/1]LM
2SRS5WN+[30-170/1]LM
2SRS5WN+[30-170/1]LPM
2SRS5WNC1+[30-170/1]LM
2SRS5WNC1+[30-170/1]LPM
型號數量折扣標準
出貨日
滑塊形狀 軌道種類 軌道寬度 W1
(mm)
安裝高度 M
(mm)
1軸上組裝的LM滑塊個數 軌道長度 L
(mm)
徑向間隙 精度等級 No.型號 基本額定荷重 動態額定 C
(N)
基本額定荷重 靜態額定 Co
(N)
靜容許力矩 MA
(N・m)
靜容許力矩 MB
(N・m)
靜容許力矩 MC
(N・m)
滑塊安裝孔間距(橫方向) 滑塊安裝孔間距(長度方向) 滑塊安裝孔孔徑 滑軌安裝孔間距 滑軌安裝孔孔徑 滑塊外型尺寸W
(mm)
滑塊外型尺寸L
(mm)
滑塊安裝孔數
(個)
安裝孔螺紋深度
(mm)
滑塊尺寸L1
(mm)
13天~ 加寬寬軌106.5130 ~ 170普通一般級5W7469963.013.535.08-1132031728.12貫通19.7
13天~ 加寬寬軌106.5130 ~ 170普通精密級5W7469963.013.535.08-1132031728.12貫通19.7
13天~ 加寬寬軌106.5130 ~ 170輕預壓一般級5W7469963.013.535.08-1132031728.12貫通19.7
13天~ 加寬寬軌106.5130 ~ 170輕預壓精密級5W7469963.013.535.08-1132031728.12貫通19.7
13天~ 加寬寬軌149132 ~ 480普通高級 / 精密級7W201019406.477.7114.3319103303.5253142.820.4
13天~ 加寬寬軌149132 ~ 480普通一般級7W201019406.477.7114.3319103303.5253142.820.4
13天~ 加寬寬軌149132 ~ 480輕預壓高級 / 精密級7W201019406.477.7114.3319103303.5253142.820.4
13天~ 加寬寬軌149132 ~ 480輕預壓一般級7W201019406.477.7114.3319103303.5253142.820.4
13天~ 加寬寬軌1812152 ~ 1430普通高級 / 精密級9W4200437025.129.141.323243303.53050.742.838.7
13天~ 加寬寬軌1812152 ~ 1430普通一般級9W4200437025.129.141.323243303.53050.742.838.7
13天~ 加寬寬軌1812152 ~ 1430輕預壓高級 / 精密級9W4200437025.129.141.323243303.53050.742.838.7
13天~ 加寬寬軌1812152 ~ 1430輕預壓一般級9W4200437025.129.141.323243303.53050.742.838.7
13天~ 標準標準910132 ~ 1240普通高級 / 精密級9X269027509.3110.712.715103203.52030.842.819.8
13天~ 標準標準910132 ~ 1240普通一般級9X269027509.3110.712.715103203.52030.842.819.8
13天~ 標準標準910132 ~ 1240輕預壓高級 / 精密級9X269027509.3110.712.715103203.52030.842.819.8
13天~ 標準標準910132 ~ 1240輕預壓一般級9X269027509.3110.712.715103203.52030.842.819.8
13天~ 長型標準910142 ~ 1240普通高級 / 精密級9X3480398018.721.618.315163203.52040.842.829.8
13天~ 長型標準910142 ~ 1240普通一般級9X3480398018.721.618.315163203.52040.842.829.8
13天~ 長型標準910142 ~ 1240輕預壓高級 / 精密級9X3480398018.721.618.315163203.52040.842.829.8
13天~ 長型標準910142 ~ 1240輕預壓一般級9X3480398018.721.618.315163203.52040.842.829.8
14天~ 標準標準1213136 ~ 2000普通高級 / 精密級1240003530121223.120153253.52734.443.220.6
14天~ 標準標準1213136 ~ 2000普通一般級1240003530121223.120153253.52734.443.220.6
14天~ 標準標準1213136 ~ 2000輕預壓高級 / 精密級1240003530121223.120153253.52734.443.220.6
14天~ 標準標準1213136 ~ 2000輕預壓一般級1240003530121223.120153253.52734.443.220.6
13天~ 長型標準1213149 ~ 2000普通高級 / 精密級125820530028.428.434.720203253.52747.143.233.3
13天~ 長型標準1213149 ~ 2000普通一般級125820530028.428.434.720203253.52747.143.233.3
13天~ 長型標準1213149 ~ 2000輕預壓高級 / 精密級125820530028.428.434.720203253.52747.143.233.3
13天~ 長型標準1213149 ~ 2000輕預壓一般級125820530028.428.434.720203253.52747.143.233.3
13天~ 加寬寬軌2414153 ~ 2000普通高級 / 精密級12W5480530026.426.466.528153404.54044.543.530.9
13天~ 加寬寬軌2414153 ~ 2000普通一般級12W5480530026.426.466.528153404.54044.543.530.9
13天~ 加寬寬軌2414153 ~ 2000輕預壓高級 / 精密級12W5480530026.426.466.528153404.54044.543.530.9
13天~ 加寬寬軌2414153 ~ 2000輕預壓一般級12W5480530026.426.466.528153404.54044.543.530.9
13天~ 加寬寬軌2414161 ~ 2000普通高級 / 精密級12W7130707049.249.288.728283404.54059.543.545.9
13天~ 加寬寬軌2414161 ~ 2000普通一般級12W7130707049.249.288.728283404.54059.543.545.9
13天~ 加寬寬軌2414161 ~ 2000輕預壓高級 / 精密級12W7130707049.249.288.728283404.54059.543.545.9
13天~ 加寬寬軌2414161 ~ 2000輕預壓一般級12W7130707049.249.288.728283404.54059.543.545.9
13天~ 標準標準1516144 ~ 2000普通高級 / 精密級156660570026.226.240.425203403.5324343.525.7
13天~ 標準標準1516144 ~ 2000普通一般級156660570026.226.240.425203403.5324343.525.7
13天~ 標準標準1516144 ~ 2000輕預壓高級 / 精密級156660570026.226.240.425203403.5324343.525.7
13天~ 標準標準1516144 ~ 2000輕預壓一般級156660570026.226.240.425203403.5324343.525.7
13天~ 長型標準1516162 ~ 2000普通高級 / 精密級159710855059.759.760.725253403.53260.843.543.5
13天~ 長型標準1516162 ~ 2000普通一般級159710855059.759.760.725253403.53260.843.543.5
13天~ 長型標準1516162 ~ 2000輕預壓高級 / 精密級159710855059.759.760.725253403.53260.843.543.5
13天~ 長型標準1516162 ~ 2000輕預壓一般級159710855059.759.760.725253403.53260.843.543.5
13天~ 加寬寬軌4216157 ~ 2000普通高級 / 精密級15W9120855051.251.217645204404.56055.544.538.9
13天~ 加寬寬軌4216157 ~ 2000普通一般級15W9120855051.251.217645204404.56055.544.538.9
13天~ 加寬寬軌4216157 ~ 2000輕預壓高級 / 精密級15W9120855051.251.217645204404.56055.544.538.9
13天~ 加寬寬軌4216157 ~ 2000輕預壓一般級15W9120855051.251.217645204404.56055.544.538.9
13天~ 加寬寬軌4216176 ~ 2000普通高級 / 精密級15W124001210010610625045354404.56074.544.557.9
13天~ 加寬寬軌4216176 ~ 2000普通一般級15W124001210010610625045354404.56074.544.557.9
13天~ 加寬寬軌4216176 ~ 2000輕預壓高級 / 精密級15W124001210010610625045354404.56074.544.557.9
13天~ 加寬寬軌4216176 ~ 2000輕預壓一般級15W124001210010610625045354404.56074.544.557.9
13天~ 標準標準2020151 ~ 1800普通高級 / 精密級207750977054.362.41043025460640504634
13天~ 標準標準2020151 ~ 1800普通一般級207750977054.362.41043025460640504634
13天~ 標準標準2020151 ~ 1800輕預壓高級 / 精密級207750977054.362.41043025460640504634
13天~ 標準標準2020151 ~ 1800輕預壓一般級207750977054.362.41043025460640504634
13天~ 加寬寬軌106.5230 ~ 170普通一般級5W7469963.013.535.08-1132031728.12貫通19.7
13天~ 加寬寬軌106.5230 ~ 170普通精密級5W7469963.013.535.08-1132031728.12貫通19.7
13天~ 加寬寬軌106.5230 ~ 170輕預壓一般級5W7469963.013.535.08-1132031728.12貫通19.7
13天~ 加寬寬軌106.5230 ~ 170輕預壓精密級5W7469963.013.535.08-1132031728.12貫通19.7

Loading...

 

基本資訊

套裝品/單品 套裝品 材質 不鏽鋼 滾珠排列 標準
保持器 滾動體 滾珠 滑塊安裝孔 攻牙孔

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767