(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

線性襯套 LMF-M型(法蘭型、圓形、不鏽鋼製)

線性襯套 LMF-M型(法蘭型、圓形、不鏽鋼製)

【特長 】
・標準型線性襯套的外筒和法蘭為一體成形,因此可直接以螺栓固定於外罩,安裝輕鬆。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

線性襯套 LMF-M型(不鏽鋼型):相關圖像

型號
LMF6M
LMF6MUU
LMF8M
LMF8SM
LMF8SMUU
LMF10M
LMF10MUU
LMF12M
LMF12MUU
LMF13M
LMF13MUU
LMF20M
LMF20MUU
LMF25M
LMF25MUU
LMF30M
型號數量折扣標準
出貨日
内接圓徑 dr
(φ)
全長 L
(mm)
外徑 D
(φ)
基本額定荷重(詳細)
(N)
基本額定荷重 静定格
(N)
内接圓形容許差(一字側/負側)
(mm)
偏心
(μm)
基本額定荷重
4天~ 61912206265-0.00912206
4天~ 61912206265-0.00912206
4天~ 82415265--0.00912265
21天~ 81715176--0.00912176
4天~ 81715176--0.00912176
4天~ 102919373549-0.00912373
4天~ 102919373549-0.00912373
4天~ 123021412598-0.00912412
4天~ 123021412598-0.00912412
4天~ 133223510--0.00912510
4天~ 133223510--0.00912510
4天~ 2042328631370-0.0115863
4天~ 2042328631370-0.0115863
4天~ 2559409801570-0.0115980
4天~ 2559409801570-0.0115980
4天~ 3064451570--0.01151570

Loading...

  1. 1

基本資訊

類型 標準法蘭 法蘭種類 標準法蘭 外筒材質 不鏽鋼
外筒表面處理 傳動 直線運動 潤滑的種類
滾珠的循環種類 精密度 高級 型式 附法蘭端面
長度 標準型 法蘭形狀 圓形法蘭 直線/回轉運動 直線襯套
使用溫度Min(℃) -15 使用溫度Max(℃) 80

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767