(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

焊接式漸縮管

焊接式漸縮管

日本製內外320~400#研磨。
【特長】
・衛生管(1.0S~4.0S)是符合JIS-G3447之不鏽鋼衛生管,套接接頭類是以ISO規格為基本而製作

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

焊接式漸縮管 尺寸圖

規格表

Nom.sizeOD1OD2t1t2LMass kg
1.25S×1.0S31.825.41.21.2670.06
1.5S×1.25S38.131.81.21.2670.08
1.5S×1.0S38.125.41.21.2670.07
2.0S×1.5S50.838.11.51.2670.11
2.0S×1.25S50.831.81.51.2670.10
2.0S×1.0S50.825.41.51.2670.10
2.5S×2.0S63.550.821.5670.19
2.5S×1.5S63.538.121.2670.14
2.5S×1.25S63.531.821.2670.19
2.5S×1.0S63.525.421.2670.17
3.0S×2.5S76.363.522670.21
3.0S×2.0S76.350.821.5670.17
3.0S×1.5S76.338.121.2670.22
3.5S×3.0S89.176.322670.23
3.5S×2.5S89.163.522670.24
3.5S×2.0S89.150.821.5670.28
4.0S×3.5S101.689.1221020.39
4.0S×3.0S101.676.3221020.46
4.0S×2.5S101.663.5221020.60
4.0S×2.0S101.650.821.51020.49
10A×8A17.313.81.651.6538.1-
15A×8A21.713.82.11.6538.10.032
15A×10A21.717.32.11.6538.10.033
1.0S×8A25.413.81.21.6538.10.028
1.0S×10A25.417.31.21.6538.10.031
1.0S×15A25.421.71.22.138.10.037
1.5S×8A38.113.81.21.6538.10.041
1.5S×10A38.117.31.21.6538.10.043
1.5S×15A38.121.71.22.138.10.047
  • 10A×8A~1.5S×15A:僅SUS316L
型號
RDC-W-304-1.5SX1.0S
RDC-W-304-1.5SX1.25S
RDC-W-304-1.25SX1.0S
RDC-W-304-2.0SX1.0S
RDC-W-304-2.0SX1.5S
RDC-W-304-2.0SX1.25S
RDC-W-304-2.5SX1.0S
RDC-W-304-2.5SX1.5S
RDC-W-304-2.5SX1.25S
RDC-W-304-2.5SX2.0S
RDC-W-304-3.0SX1.5S
RDC-W-304-3.0SX2.0S
RDC-W-304-3.0SX2.5S
RDC-W-304-3.5SX2.0S
RDC-W-304-3.5SX2.5S
RDC-W-304-3.5SX3.0S
RDC-W-304-4.0SX2.5S
RDC-W-304-4.0SX3.0S
RDC-W-304-4.0SX3.5S
RDC-W-316L-1.0SX8A
RDC-W-316L-1.0SX10A
RDC-W-316L-1.0SX15A
RDC-W-316L-1.5SX1.0S
RDC-W-316L-1.5SX1.25S
RDC-W-316L-1.5SX8A
RDC-W-316L-1.5SX10A
RDC-W-316L-1.5SX15A
RDC-W-316L-1.25SX1.0S
RDC-W-316L-2.0SX1.0S
RDC-W-316L-2.0SX1.5S
RDC-W-316L-2.0SX1.25S
RDC-W-316L-2.5SX1.0S
RDC-W-316L-2.5SX1.5S
RDC-W-316L-2.5SX2.0S
RDC-W-316L-3.0SX1.5S
RDC-W-316L-3.0SX2.0S
RDC-W-316L-3.0SX2.5S
RDC-W-316L-3.5SX2.0S
RDC-W-316L-3.5SX3.0S
RDC-W-316L-4.0SX2.0S
RDC-W-316L-4.0SX2.5S
RDC-W-316L-4.0SX3.0S
RDC-W-316L-10AX8A
RDC-W-316L-15AX8A
RDC-W-316L-15AX10A
型號數量折扣標準
出貨日
外徑公稱D 接頭材質 內徑d(d1)
(φ)
內徑d2
(φ)
配管尺寸 2 外徑公稱 D
(φ)
4天~ 1.0S~2.0SSUS30435.7231.0S1.5S
4天~ 1.0S~2.0SSUS30435.729.41.25S1.5S
11天~ 1.0S~2.0SSUS30429.4231.0S1.25S
4天~ 1.0S~2.0SSUS30447.8231.0S2.0S
4天~ 1.0S~2.0SSUS30447.835.71.5S2.0S
11天~ 1.0S~2.0SSUS30447.829.41.25S2.0S
11天~ 2.5S~4.5SSUS30459.5231.0S2.5S
11天~ 2.5S~4.5SSUS30459.535.71.5S2.5S
4天~ 2.5S~4.5SSUS30459.529.41.25S2.5S
4天~ 2.5S~4.5SSUS30459.547.82.0S2.5S
11天~ 2.5S~4.5SSUS30472.335.71.5S3.0S
11天~ 2.5S~4.5SSUS30472.347.82.0S3.0S
4天~ 2.5S~4.5SSUS30472.359.52.5S3.0S
11天~ 2.5S~4.5SSUS30485.147.82.0S3.5S
11天~ 2.5S~4.5SSUS30485.159.52.5S3.5S
11天~ 2.5S~4.5SSUS30485.172.33.0S3.5S
11天~ 2.5S~4.5SSUS30497.659.52.5S4.0S
11天~ 2.5S~4.5SSUS30497.672.33.0S4.0S
11天~ 2.5S~4.5SSUS30497.685.13.5S4.0S
11天~ 1.0S~2.0SSUS316L2310.58A1.0S
11天~ 1.0S~2.0SSUS316L231410A1.0S
11天~ 1.0S~2.0SSUS316L2317.515A1.0S
11天~ 1.0S~2.0SSUS316L35.7231.0S1.5S
11天~ 1.0S~2.0SSUS316L35.729.41.25S1.5S
11天~ 1.0S~2.0SSUS316L35.710.58A1.5S
11天~ 1.0S~2.0SSUS316L35.71410A1.5S
11天~ 1.0S~2.0SSUS316L35.717.515A1.5S
11天~ 1.0S~2.0SSUS316L29.4231.0S1.25S
11天~ 1.0S~2.0SSUS316L47.8231.0S2.0S
11天~ 1.0S~2.0SSUS316L47.835.71.5S2.0S
11天~ 1.0S~2.0SSUS316L47.829.41.25S2.0S
11天~ 2.5S~4.5SSUS316L59.5231.0S2.5S
11天~ 2.5S~4.5SSUS316L59.535.71.5S2.5S
11天~ 2.5S~4.5SSUS316L59.547.82.0S2.5S
11天~ 2.5S~4.5SSUS316L72.335.71.5S3.0S
11天~ 2.5S~4.5SSUS316L72.347.82.0S3.0S
11天~ 2.5S~4.5SSUS316L72.359.52.5S3.0S
11天~ 2.5S~4.5SSUS316L85.147.82.0S3.5S
11天~ 2.5S~4.5SSUS316L85.172.33.0S3.5S
11天~ 2.5S~4.5SSUS316L97.647.82.0S4.0S
11天~ 2.5S~4.5SSUS316L97.659.52.5S4.0S
11天~ 2.5S~4.5SSUS316L97.672.33.0S4.0S
11天~ 8A~15ASUS316L1410.58A10A
11天~ 8A~15ASUS316L17.510.58A15A
11天~ 8A~15ASUS316L17.51410A15A

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 接頭 接頭形狀 漸縮管 連接的種類1(左或是大徑側) 焊接
連接的種類2(右或是小徑側) 焊接 直徑/中心 異徑/同心 表面加工 內外研磨

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767