(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

焊接式軟管轉接器

焊接式軟管轉接器

日本製內外320~400#研磨

【特長】
・衛生管(1.0S~4.0S)是符合JIS-G3447之不鏽鋼衛生管,套接接頭類是以ISO規格為基本製作

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HSAD-W-304-1.5S
HSAD-W-304-2.0S
HSAD-W-304-2.5S
型號數量折扣標準
出貨日
外徑公稱D 內徑d(d1)
(φ)
內徑d2
(φ)
軟管轉接器外徑
(φ)
外徑公稱 D
(φ)
4天~ 1.0S~2.0S35.734.136.41.5S
4天~ 1.0S~2.0S47.844.849.12.0S
4天~ 2.5S~4.5S59.557.561.82.5S

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 接頭 接頭形狀 直型 連接的種類1(左或是大徑側) 焊接
連接的種類2(右或是小徑側) 軟管轉接器 接頭材質 SUS304 直徑/中心 異徑/同心
表面加工 內外研磨

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767