(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

套環法蘭轉接器錐形

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
JFAD-C-304-1.0SX25A
JFAD-C-304-2.0SX50A
型號數量折扣標準
出貨日
內徑d(d1)
(φ)
內徑d2
(φ)
法蘭公稱 外徑公稱 D
(φ)
4天~ 2328.425A1.0S
4天~ 47.854.950A2.0S

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 接頭 接頭形狀 轉換轉接器 連接的種類1(左或是大徑側) ISO套環套接接頭
連接的種類2(右或是小徑側) 法蘭 外徑公稱D 1.0S~2.0S 接頭材質 SUS304
直徑/中心 異徑/同心 表面加工 內外研磨

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767