(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

焊接式偏心漸縮管

SANITARY FITTINGS

焊接式偏心漸縮管

【特長】
・日本製內外320~400#研磨。
・衛生管(1.0S~4.0S)是符合JIS-G3447之不鏽鋼衛生管,套接接頭類是以ISO規格為基本製作。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

RDE-W-304-2.0SX1.5S

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
RDE-W-304-2.0SX1.5S
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 接頭 接頭形狀 漸縮管 連接的種類1(左或是大徑側) 焊接
連接的種類2(右或是小徑側) 焊接 外徑公稱D 1.0S~2.0S 接頭材質 SUS304
直徑/中心 異徑/偏心 表面加工 內外研磨 內徑d(d1)(φ) 47.8
內徑d2(φ) 35.7 配管尺寸 2 1.5S 外徑公稱 D(φ) 2.0S

焊接式偏心漸縮管的型號RDE-W-304-2.0SX1.5S頁面。
記載關於型號RDE-W-304-2.0SX1.5S之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767