(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

焊接式T型

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
TEE-W-304-1.0S
TEE-W-304-1.5S
TEE-W-304-1.25S
TEE-W-304-2.0S
TEE-W-304-2.5S
TEE-W-304-3.0S
TEE-W-304-3.5S
TEE-W-304-4.0S
TEE-W-316L-1.0S
TEE-W-316L-1.5S
TEE-W-316L-1.25S
TEE-W-316L-2.0S
TEE-W-316L-2.5S
TEE-W-316L-3.0S
TEE-W-316L-3.5S
TEE-W-316L-4.0S
TEE-W-316L-8A
TEE-W-316L-10A
TEE-W-316L-15A
型號數量折扣標準
出貨日
外徑公稱D 接頭材質 內徑d(d1)
(φ)
外徑公稱 D
(φ)
4天~ 1.0S~2.0SSUS304231.0S
11天~ 1.0S~2.0SSUS30435.71.5S
11天~ 1.0S~2.0SSUS30429.41.25S
11天~ 1.0S~2.0SSUS30447.82.0S
11天~ 2.5S~4.5SSUS30459.52.5S
11天~ 2.5S~4.5SSUS30472.33.0S
11天~ 2.5S~4.5SSUS30485.13.5S
11天~ 2.5S~4.5SSUS30497.64.0S
11天~ 1.0S~2.0SSUS316L231.0S
11天~ 1.0S~2.0SSUS316L35.71.5S
19天~ 1.0S~2.0SSUS316L29.41.25S
11天~ 1.0S~2.0SSUS316L47.82.0S
11天~ 2.5S~4.5SSUS316L59.52.5S
11天~ 2.5S~4.5SSUS316L72.33.0S
11天~ 2.5S~4.5SSUS316L85.13.5S
11天~ 2.5S~4.5SSUS316L97.64.0S
11天~ 8A~15ASUS316L10.58A
34天~ 8A~15ASUS316L1410A
11天~ 8A~15ASUS316L17.515A

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 接頭 接頭形狀 T型 連接的種類(同種/同徑時) 焊接
直徑/中心 同徑/同心 表面加工 內外研磨 T型/十字的連接部組合(A-B-C) 全孔口共通
T型 頸部 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767