(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

LM滾柱 LR型、LR-Z型

LM滾柱 LR型、LR-Z型

【種類與特徵】
・LR型在安裝面上進行溝槽加工,並插入使用。
・LR-Z型為採用樹脂固定座的輕量化型,安裝方法與LR型相同。設有密封條安裝溝槽,可輕易安裝耐磨耗性優異、防塵效果高的特殊橡膠製密封條。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

LM滾輪LR型、LR-Z型 尺寸圖

產品規格

構造圖

LM滾輪LR型、LR-Z型 構造圖

規格表

LM滾輪LR型、LR-Z型 規格表
型號
LR1547Z
LR2055Z
LR4095
型號數量折扣標準
出貨日
寬度尺寸W1
(mm)
長度尺寸L
(mm)
厚度T
(mm)
基本額定荷重C
(kN)
基本額定荷重Co
(kN)
3天~ 15471621.639.9
10天~ 205517.338.984.9
10天~ 409530150326
型號
型號數量折扣標準
出貨日
寬度尺寸W1
(mm)
長度尺寸L
(mm)
厚度T
(mm)
基本額定荷重C
(kN)
基本額定荷重Co
(kN)

Loading...

  1. 1

基本資訊

有無安裝孔 有無密封

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767