(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
SCK-00-40-N1
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
項目 | SCK | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 0.005 | 0.01 | 0.03 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.6 | 6.5 | 8 | 12 | 20 | 30 | 40 | 60 | 0.25M | 0.5M | 1.0M | |
型式・分類 | 無調整座 彈簧復歸型 | 附調整座 彈簧復歸型 | 附調整座 彈簧復歸型 (螺距大) | |||||||||||||||
最大吸收能量 J | 0.049 | 0.098 | 0.294 | 2.94 | 5.88 | 11.8 | 25.5 | 63.7 | 78.4 | 118 | 196 | 294 | 392 | 588 | 3.43 | 11.8 | 74.5 | |
外徑螺紋尺寸 mm | M10×1.0 | M12×1.0 | M16×1.0 | M20×1.0 | M25×1.5 | M30×1.5 | M40×1.5 | M45×1.5 | M14×1.5 | M20×1.5 | M27×3.0 | |||||||
行程 mm | 7 | 10 | 15 | 25 | 40 | 60 | 70 | 10 | 15 | 30 | ||||||||
每單位時間的最大吸收能量 kJ/小時 | 0.135 | 0.27 | 0.98 | 8.1 | 10.8 | 21.6 | 39 | 78 | 86.4 | 108 | 126 | 120 | 144 | 9.2 | 21.2 | 80.5 | ||
最大衝擊速度 m/s | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | |||||||||
最大重複頻率 次/min | 45 | 30 | 25 | 20 | 18 | 12 | 9 | 7 | 5 | 4 | 45 | 30 | 18 | |||||
環境溫度 ℃ | -10~80 | |||||||||||||||||
最大荷重(抗力值)N | 39 | 59 | 147 | 540 | 1000 | 1400 | 3100 | 4600 | 5700 | 8600 | 9000 | 10000 | 15000 | 630 | 1440 | 4560 | ||
返回時間 S | 0.3以下 | 0.4以下 | 0.5以下 | 0.6以下 | 0.4以下 | 0.5以下 | ||||||||||||
重量 kg | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.2 | 0.32 | 0.63 | 1.17 | 1.25 | 1.39 | 1.45 | 2.05 | 0.05 | 0.13 | 0.39 | ||||
回復 彈簧力 | 伸長時 N | 1.2 | 2.0 | 5.9 | 5.9 | 6.9 | 12.0 | 20.0 | 29.0 | 3.9 | 5.5 | 7.6 | ||||||
壓縮時 N | 2.6 | 5.0 | 10.5 | 11.3 | 17.2 | 30.0 | 39.0 | 51.0 | 68.0 | 75.0 | 84.0 | 8.4 | 11.5 | 21.0 | ||||
銅離子防止處理規格 | - | 標準 |
註:使用時最小吸收能量要大於最大吸收能量的1/5。
如右圖所示,
阻力與行程
SCK-00-0.005/0.01/0.03
型號 | 記號 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本(OO) | |||||||||||||||
A | C | E | F | G | H | I | J | L | M | N | d | HA | ZA | ZB | |
SCK-00-0.005 | 41.5 | 27 | 7 | 4 | 2 | 14 | 8 | M10×1.0 | 18 | 21.3 | 18.5 | 3.0 | 9 | 9 | 4 |
SCK-00-0.01 | 55 | 37 | 7.5 | 5 | 2.5 | 17 | 10 | M12×1.0 | 21 | 25.5 | 27.5 | 3.5 | 11 | 11 | 5 |
SCK-00-0.03 | 70 | 49.5 | 10 | 6.5 | 2.5 | 22 | 14 | M16×1.0 | 27 | 28.3 | 39.5 | 4.0 | 15 | 12 | 6 |
SCK-00-0.3~60、0.25M~1.0M (螺距大)
型號 | 記號 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本(OO) | |||||||||||||||||
A | B | C | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | d | HA | ZA | ZB | |
SCK-00-0.3 | 94.6 | 5.8 | 66.8 | 11 | 8 | 2.9 | 27 | 16 | M20×1.0 | 13.5 | 33 | 33.5 | 45.7 | 5 | 17 | 17.5 | 16 |
SCK-00-0.6 | 94.6 | 5.8 | 66.8 | 11 | 8 | 2.9 | 27 | 16 | M20×1.0 | 13.5 | 33 | 33.5 | 45.7 | 5 | 17 | 17.5 | 16 |
SCK-00-1.2 | 122.5 | 7.5 | 86 | 13 | 10 | 2.9 | 32 | 22 | M25×1.5 | 19.5 | 39 | 40.5 | 65.4 | 6 | 24 | 21 | 18 |
SCK-00-2.6 | 122.5 | 7.5 | 86 | 13 | 10 | 2.9 | 32 | 22 | M25×1.5 | 19.5 | 39 | 40.5 | 65.4 | 6 | 24 | 21 | 18 |
SCK-00-6.5 | 157.4 | 7.9 | 109.5 | 14 | 12 | 3.6 | 41 | 27 | M30×1.5 | 23.5 | 50 | 51.5 | 89.4 | 8 | 27 | 21.5 | 19.5 |
SCK-00-8 | 157.4 | 7.9 | 109.5 | 14 | 12 | 3.6 | 41 | 27 | M30×1.5 | 23.5 | 50 | 51.5 | 89.4 | 8 | 27 | 21.5 | 19.5 |
SCK-00-12 | 175.6 | 10.5 | 123.1 | 16 | 16 | 3.6 | 50 | 36 | M40×1.5 | 33.5 | 61 | 55.5 | 98.5 | 11 | 38 | 27.5 | 26 |
SCK-00-20 | 205.6 | 10.5 | 138.1 | 16 | 16 | 3.6 | 50 | 36 | M40×1.5 | 33.5 | 61 | 70.5 | 113.5 | 11 | 38 | 27.5 | 26 |
SCK-00-30 | 257.1 | 10.5 | 169.6 | 16 | 16 | 3.6 | 50 | 36 | M40×1.5 | 33.5 | 61 | 90.5 | 145 | 11 | 38 | 27.5 | 26 |
SCK-00-40 | 277.1 | 10.5 | 179.6 | 16 | 16 | 3.6 | 50 | 36 | M40×1.5 | 33.5 | 61 | 100.5 | 155 | 11 | 38 | 27.5 | 26 |
SCK-00-60 | 298.4 | 10.9 | 198.6 | 18 | 18 | 4.5 | 55 | 42 | M45×1.5 | 37.5 | 67 | 102.9 | 172.5 | 12.5 | 43.5 | 31.5 | 30 |
SCK-00-0.25M | 96.6 | 6.5 | 69.1 | 10 | 5.5 | 2.5 | 19 | 12 | M14×1.5 | 10 | 24 | 26.1 | 53.5 | 4 | 12.4 | 10 | 15.5 |
SCK-00-0.5M | 111.4 | 6.5 | 77.9 | 11 | 8 | 2.9 | 27 | 16 | M20×1.5 | 13.5 | 33 | 33 | 60.8 | 5 | 17 | 12 | 17.5 |
SCK-00-1.0M | 161.6 | 7.7 | 109.9 | 13 | 10 | 2.9 | 32 | 22 | M27×3.0 | 19.5 | 39 | 50.5 | 90.3 | 6 | 24 | 15 | 22 |
SCK-00-0.005/00-0.01/00-0.03 ※不可拆解
衝擊時
施加於阻尼器的衝擊力按壓活塞桿,對汽缸內的油加壓,產生的油壓經由流孔流入阻尼器外殼時,即可吸收衝擊。流入阻尼器外殼的油將真空室加壓,使真空室本身的體積變小。
註)本產品的構造由衝擊時的工件速度提高內部壓力,藉此產生阻力以吸收能量。因此,用手指壓下時可能會感覺阻力低,但產品並無異常。
釋放時
衝擊的工件離開後,活塞桿藉由內置彈簧彈出的同時,開縫型閥(檢查閥)藉由真空室的壓力打開,油因而流入內管。油流完後,開縫型閥關閉。
SCK-00-0.3~60 ※不可拆解
衝擊時
施加於阻尼器上的衝擊力經由活塞桿按壓活塞而將汽缸內的油加壓,所產生的油壓經由流孔、平衡閥而流入阻尼器外殼時,即可吸收衝擊。向右旋轉調整座時,調整銷移動而平衡閥的彈簧變強,油的流量變少,即可盛受大衝擊力。
註)本產品的構造由衝擊時的工件速度提高內部壓力,藉此產生阻力以吸收能量。因此,用手指壓下時可能會感覺阻力低,但產品並無異常。
釋放時
衝擊的工件離開後,活塞桿藉由內置彈簧彈出的同時,檢查閥藉由真空室的壓力打開,油因而流入內管。油流完後,檢查閥關閉。
特殊分度台
使用於車輪的輪圈熔接等特殊分度台,不會對機械造成損傷並可縮短分度時間。
機器人
吸收各種零件移動所造成的衝擊,防止零件損傷。而且可以提升生產速度。
切換(方向切換)
使用於不良品的區分及物流中的區分機構,可吸收閘門反彈造成的衝擊,防止空壓缸等的損傷。
翻轉機
可在完成機械加工、熔接等零件類的自動反轉機構中使用。減少驅動裝置、齒輪、小齒輪類等驅動部的磨耗,延長壽命。
沖壓機供應
可用於供給零件給沖壓機模具(金屬模具、沖孔模具)之機構。不會降低空壓缸等的供給速度,並可以配合零件提供減速效果。
中子模鑄
在注入砂鈁型材料的工程中,可用於停止擺動臂。可提高每單位時間的循環數,因應產量的增加。
型號 |
---|
SCK-00-40-N1 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 構造 | 行程 S (mm) | 安裝螺牙公稱 M | 最大吸收能量 (J) | 最大衝擊速度 (m/s) | 全長 L (mm) | 最大阻力值 (N) | 活塞桿復位力 (N) | 最大使用循環 (cycle/min) | 每分鐘吸收能量 (J/min) | 安裝螺牙尺寸 | 止動螺帽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 調整式 | 70 | M40 | 392 | 3 | 277.1 | 10000 | 75.0 | 5 | 2000 | 40 | 有 |
Loading...
本體/相關零件 | 本體 | 流孔方式 | 單孔流孔式 | 使用環境 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | 鋁 | 使用溫度範圍(℃) | -10::80 | 前端護蓋 | 有 |
(銅系)限制材料 | 標準 | 固定型式 | 基本型 |
緩衝器調整式SCK系列的型號SCK-00-40-N1頁面。
記載關於型號SCK-00-40-N1之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
SCK-00-0.25M |
SCK-00-0.25M-N1 |
SCK-00-0.3 |
SCK-00-60 |
SCK-00-60-N1 |
SCK-00-8 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 構造 | 行程 S (mm) | 安裝螺牙公稱 M | 最大吸收能量 (J) | 最大衝擊速度 (m/s) | 全長 L (mm) | 最大阻力值 (N) | 活塞桿復位力 (N) | 最大使用循環 (cycle/min) | 每分鐘吸收能量 (J/min) | 安裝螺牙尺寸 | 止動螺帽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 調整式 | 10 | M14 | 3.43 | 1 | 96.6 | 630 | 8.4 | 45 | 153 | 14 | 無 | ||
4天~ | 調整式 | 10 | M14 | 3.43 | 1 | 96.6 | 630 | 8.4 | 45 | 153 | 14 | 有 | ||
4天~ | 調整式 | 10 | M20 | 2.94 | 1 | 94.6 | 540 | 11.3 | 45 | 135 | 20 | 無 | ||
4天~ | 調整式 | 70 | M45 | 588 | 4 | 298.4 | 15000 | 84.0 | 4 | 2400 | 45 | 無 | ||
4天~ | 調整式 | 70 | M45 | 588 | 4 | 298.4 | 15000 | 84.0 | 4 | 2400 | 45 | 有 | ||
4天~ | 調整式 | 25 | M30 | 78.4 | 2.5 | 157.4 | 5700 | 30.0 | 18 | 1440 | 30 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策