(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長 】
・潤滑油槍組件MG70可藉由更換專用噴嘴(附屬品),對LM導軌的各小型至大型製品型號進行給油。
・小型LM導軌用產品備有專用附件,可依照型號及空間選定附件進行給油。
・油槍設有窺視窗,便於確認潤滑油殘量。
・使用潤滑油70g的波紋管油匣方式,更換不髒手。
・潤滑油備有AFA潤滑油、AFB-LF潤滑油、AFC潤滑油、AFE-CA潤滑油等符合使用條件的潤滑油,請依使用場所選擇。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
MG70
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
※上圖為將H型安裝在油槍本體時。
排出壓力 | 最大19.6MPa |
---|---|
排出量 | 0.6cm3/行程 |
潤滑油 | 70g/80g伸縮罩筒 |
全長 | 235mm(不含油嘴) |
重量 | 480g(附油嘴、不含潤滑油) |
型式 | 潤滑油槍 |
---|
潤滑油槍組件 MG70的型號MG70頁面。
記載關於型號MG70之規格、尺寸、型式情報。
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策