(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

滾輪軸承隨動器 RNAST型(分離型、無內圈)

滾輪軸承隨動器 RNAST型(分離型、無內圈)

【特色】RNAST型無內輪品。滾輪種類可選擇球面外輪和圓筒外輪。

(i)請注意

  • THK LM導軌、滾珠螺桿等商品將陸續公開販售。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

滾輪軸承隨動器 RNAST型(分離型、無內輪):相關圖像

型號
RNAST5
RNAST6
RNAST6R
RNAST8
RNAST8R
RNAST10
RNAST10R
RNAST12
RNAST12R
型號數量折扣標準
出貨日
滾輪種類 外徑 D
(φ)
寬度 C
(mm)
滾輪軸承隨動器內徑d
(mm)
基本額定荷重 動態額定
(kN)
基本額定荷重 靜態額定
(kN)
容許轉速
(rpm)
軌道負荷容量
(kN)
3天~ 圓柱外圈167.872.742.39300002.35
3天~ 圓柱外圈199.8104.124.55200003.53
21天~ 球面外輪199.8104.124.55200001.37
3天~ 圓柱外圈249.8125.685.89170004.02
3天~ 球面外輪249.8125.685.89170001.86
3天~ 圓柱外圈3011.8149.79.67150005.59
3天~ 球面外輪3011.8149.79.67150002.45
3天~ 圓柱外圈3211.81610.410.9130005.98
3天~ 球面外輪3211.81610.410.9130002.74
型號
型號數量折扣標準
出貨日
滾輪種類 外徑 D
(φ)
寬度 C
(mm)
滾輪軸承隨動器內徑d
(mm)
基本額定荷重 動態額定
(kN)
基本額定荷重 靜態額定
(kN)
容許轉速
(rpm)
軌道負荷容量
(kN)

Loading...

  1. 1

基本資訊

分類 滾輪隨動器 材質 碳素鋼 滾輪外側
滾輪軸承隨動器種類 分離型 尺寸規格 公制
滾子導引方式 附保持器 內輪 密封部構造 無密封