(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

線性襯套 SH-L型 LM直線滾珠襯套(精巧型)

線性襯套 SH-L型 LM直線滾珠襯套(精巧型)

小型輕量化的鋁製外殼組件(長型)。
【特長 】
・可利用最小摩擦阻力進行直線運動,獲得高精度且靈活的運動。
・為SH型的長型,在鋁箱中組裝有2個標準型線性襯套的箱型元件。
・可實現小型的設計。
・最適合有力矩負荷的場所。
・只要使用螺帽緊固在滑座上,即可輕鬆完成安裝。
・安裝方向具活動性。
・外殼上面設計為由2條負荷滾珠列承受負荷,可提升壽命性能。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

線性襯套 SH-L型 LM直線滾珠襯套(精巧型) 尺寸圖

規格表

型號外型尺寸LM外殼尺寸
高度
M
寬度
W
長度
L
安裝孔位置攻牙貫穿螺栓
公稱S3
芯高度
J
±0.02
W1
±0.02
d2h內接圓徑
BB1CS1×L1S2×Ldr容許公差
SH 3LUU14102310183M3×6M3×5.5M2954.21.530
-0.008
SH 4LUU16122714223M3×6M3×6M21064.21.54
SH 5LUU18143218263M3×6M3×6M21174.21.55
SH 6LUU22164020305M4×8M4×8M31486.53.360
-0.009
SH 8LUU26205230425M4×8M5×8.5M316106.53.38
SH 10LUU32266036506M5×10M6×9.5M4191384.410
SH 12LUU34286236506M5×10M6×9.5M4201484.412
SH 13LUU36306640546M5×10M6×9.5M4211584.413
SH 16LUU42367652666M5×10M6×10M4241884.416
SH 20LUU49428658727M6×12M6×12M528219.55.4200
-0.010
型號組合線性襯套
型號
基本額定荷重組件
重量
g
C
N
C0
N
SH 3LUULM3U1392168.6
SH 4LUULM4U13925414
SH 5LUULM5U26341222
SH 6LUULM6U32452937
SH 8LUULM8U43178468
SH 10LUULM10U5881,100125
SH 12LUULM12U6571,200140
SH 13LUULM13U8141,570176
SH 16LUULM16U1,2302,350309
SH 20LUULM20U1,4002,750413

註)由於裝有合成樹脂的保持器,請避免在在超過80℃的狀態下使用。
依指定,也可安裝耐腐蝕性優異、不鏽鋼製的線性襯套LM-MG型。

產品特長詳情

線性襯套 SH- L直線滾珠襯套(精巧型) 線性襯套LM…UU型的構造

線性襯套LM…UU型的構造

線性襯套是與圓筒LM軸心組合使用的直線運動產品。
負荷滾珠與LM軸心為點接觸,可利用最小摩擦阻力進行直線運動,達到靈活運動。
外筒使用高碳鉻軸承鋼,經熱處理後,內徑、外徑進行磨削加工處理。
線性襯套使用於不因輕荷重而產生振動、衝擊等作用的OA設備、醫療機械、包裝設備等。
但是,無法用於旋轉方向會承受負荷的用途。

互換性
線性襯套與LM軸具有互換性,可自由組合使用。

低噪音
標準型裝有樹脂一體成形的保持器,以防止滾珠脫落,可在低噪音下順暢動作。

種類豐富
備有標準型、間隙調整型、開放型、長型、導溝法蘭型、法蘭型LM箱型組件等,種類相當豐富,可因應用途選擇型式。

選定支援資訊

組合線性襯套型號範例
附雙密封SH 13LUU
無密封SH 13L
附不鏽鋼雙密封SH 13MLUU

注意、禁止事項

使用

(1)如拆解各部,可能會導致污垢流入或降低各部組裝精度,請勿進行拆解。
(2)請勿使線性襯套掉落或敲擊本產品。否則會造成人員受傷或產品破損。此外,產品受到撞擊時,即使從外觀看沒有破損,其功能也有可能受損。
(3)處理產品時,請視需要穿戴保護手套、安全鞋等以確保安全。

使用注意事項

(1)請注意不要讓切屑或冷卻劑等異物流入。否則會造成破損。
(2)如在切屑、冷卻液、腐蝕性溶劑、水等異物可能流入產品內部的環境下使用時,請使用防塵套或護蓋等以避免異物流入產品。
(3)請避免在超過80℃的溫度下使用。若超過此溫度,樹脂、橡膠零件恐有變形、損傷疑慮。
(4)如有切屑等異物附著時,請洗淨後再重新注入潤滑劑。
(5)微細行程下,滾動面與滾動體的接觸面很難形成油膜,可能會產生微振磨損,因此請使用耐微振磨損性優異的潤滑油。此外,建議定期施加等同於外筒長度的行程,使滾動面及滾動體之間形成油膜。
(6)請勿將定位零件(插銷、鍵等)強硬插入產品。否則會導致滾動面產生壓痕且功能受損。
(7)若在軸傾斜的狀態下插入,可能會造成異物流入、內部零件損傷及滾動體掉落。
(8)在拔除滾動體的狀態下使用時,會造成過早破損。
(9)如發生滾動體脫落的情況,請勿繼續使用,並洽詢THK。
(10)安裝零件的剛性及精度不足時,荷重將集中於軸承局部,而使軸承的性能明顯下降。因此,請充分注意外罩或底座的剛性、精度,並注意固定用螺栓的強度。

潤滑

(1)請充分擦去防鏽油,並注入潤滑劑後再使用。
(2)請勿混合使用不同的潤滑劑。即使是與增稠劑同種類的潤滑油,因添加劑不同,可能會對彼此帶來不良影響。
(3) 如在不斷發生振動的場所、無塵室、真空、低溫、高溫等特殊環境下使用,請使用符合該規格、環境的潤滑油。
(4)產品如需進行潤滑時,可直接在滾動面上塗布潤滑劑,並進行數次磨合行程,以使潤滑油流入內部。
(5)潤滑油的稠度會因溫度而變化。依稠度的變化,線性襯套的滑動阻力也會有所變化,敬請注意。
(6)給油後,由於潤滑油的攪拌阻力,線性襯套的滑動阻力可能會增大。請務必先進行磨合運轉,使潤滑油充分滲入後,再進行機器的運轉。
(7)剛給油時,多餘的潤滑油可能會飛散至周圍,必要時請擦拭乾淨後再使用。
(8)潤滑油隨著使用時間增加,性質會逐漸劣化而使潤滑性能降低,因此必須因應使用頻率進行潤滑油的檢查與補給。
(9)給油的間隔會因使用條件或使用環境而異。但最終的給油間隔與給油量請於實機設定。

保管

線性襯套請以THK出廠包裝狀態,避開高溫、低溫以及潮濕環境,保管於室內。

廢棄

丟棄產品時,請視為產業廢棄物進行適當廢棄處置。

型號
SH3L
SH4LUU
SH6L
SH6LUU
SH8LUU
SH10LUU
SH12LUU
SH13LUU
SH16L
SH16LUU
SH20L
SH20LUU
型號數量折扣標準
出貨日
内接圓徑 dr
(φ)
全長 L
(mm)
基本額定荷重(詳細)
(N)
基本額定荷重 静定格
(N)
内接圓形容許差(一字側/負側)
(mm)
基本額定荷重
4天~ 323---0.008139
4天~ 427-254-0.008139
4天~ 640324529-0.009324
33天~ 640324529-0.009324
4天~ 852431784-0.009431
4天~ 10605881100-0.009588
21天~ 12626571200-0.009657
4天~ 1366-1570-0.009814
4天~ 167612302350-0.0091230
4天~ 167612302350-0.0091230
4天~ 20861400--0.011400
4天~ 20861400--0.011400

Loading...

  1. 1

基本資訊

類型 襯套座組加高方型 標準型 外筒材質
外筒表面處理 傳動 直線運動 潤滑的種類
滾珠的循環種類 長型 精密度 高級 型式 外罩型
長度 長型 直線/回轉運動 直線襯套 使用溫度Min(℃) -15
使用溫度Max(℃) 80

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767