(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
耐熱性佳的圓棒型金屬陶瓷G軸承(55M)。
【特長】
・無給油使用。
・耐熱性佳。
・可用在在高溫難使用油來潤滑的地方。
・使用機械加工用材質。
材料 圓棒 金屬陶瓷G(55M)的製品示意
(單位:mm)
尺寸圖
型號 | 直徑 | 長度 | ||
---|---|---|---|---|
φD | 公差 | L | 公差 | |
55M-11 | 11 | +0.8 0 | 21 | +3.0 0 |
55M-15 | 15 | +0.8 0 | 31 | +3.0 0 |
55M-18 | 18 | +0.8 0 | 21 | +3.0 0 |
55M-23 | 23 | +0.8 0 | 31 | +3.0 0 |
55M-31 | 31 | +0.8 0 | 31 | +3.0 0 |
Loading...
形狀 | 圓棒 | 材質 | 金屬系列 | 使用溫度範圍(℃) | -40::250 |
---|---|---|---|---|---|
金屬材質 | 固體潤滑劑分散型燒結 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策