(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可減少給油次數的經濟型軸承。
【特長】
・利用鑄鐵的成長現象、多孔質,讓潤滑油滲透至襯套。
・與銅合金的襯套相比,可大幅度減少給油次數。
・油膜保持性佳,具優越的耐摩耗性與耐燒著性。
・不限制滑動面或運動形態。
・與含油燒結軸承相比,大尺寸也可製做。
使用範圍 | - | - |
---|---|---|
潤滑條件 | 定期潤滑 | 油潤滑 |
使用溫度範圍(℃) | -40~+100 | -40~+150 |
最高容許面壓(P)(N/mm2) | 10 | 10 |
最高容許速度V(m/s) | 1.00 | 3.35 |
最高容許PV值(N/mm2・m/s) | 1.25 | 3.25 |
#300 圓棒(30M)的尺寸圖
(單位:mm)
型號 | 直徑 | 長度 | ||
---|---|---|---|---|
φD | 公差 | L | 公差 | |
30M-15 | 15 | +1.0 0 | 150 | +3.0 0 |
30M-21 | 21 | +1.0 0 | 200 | +3.0 0 |
30M-23 | 23 | +1.0 0 | 200 | +3.0 0 |
30M-25 | 25 | +1.0 0 | 200 | +3.0 0 |
30M-27 | 27 | +1.0 0 | 200 | +3.0 0 |
30M-31 | 31 | +1.0 0 | 200 | +3.0 0 |
30M-33 | 33 | +1.0 0 | 200 | +3.0 0 |
30M-35 | 35 | +1.0 0 | 200 | +3.0 0 |
30M-37 | 37 | +1.0 0 | 200 | +3.0 0 |
30M-40 | 40 | +1.0 0 | 200 | +3.0 0 |
30M-43 | 43 | +1.0 0 | 200 | +3.0 0 |
30M-45 | 45 | +1.0 0 | 200 | +3.0 0 |
30M-47 | 47 | +1.0 0 | 200 | +3.0 0 |
30M-50 | 50 | +1.0 0 | 200 | +3.0 0 |
30M-55 | 55 | +1.0 0 | 200 | +3.0 0 |
30M-60 | 60 | +1.0 0 | 200 | +3.0 0 |
30M-65 | 65 | +1.0 0 | 200 | +3.0 0 |
30M-70 | 70 | +1.0 0 | 200 | +3.0 0 |
30M-80 | 80 | +0.5 0 | 250 | +1.0 0 |
30M-90 | 90 | +0.5 0 | 250 | +1.0 0 |
30M-100 | 100 | +0.5 0 | 250 | +1.0 0 |
型號 |
---|
30M-15 |
30M-21 |
30M-23 |
30M-25 |
30M-27 |
30M-31 |
30M-33 |
30M-35 |
30M-37 |
30M-40 |
30M-43 |
30M-45 |
30M-47 |
30M-50 |
30M-55 |
30M-60 |
30M-65 |
30M-70 |
30M-80 |
30M-90 |
30M-100 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 外徑 D (φ) | 長度 L (mm) |
---|---|---|---|---|
4天~ | 15 | 150 | ||
4天~ | 21 | 200 | ||
4天~ | 23 | 200 | ||
4天~ | 25 | 200 | ||
7天~ | 27 | 200 | ||
4天~ | 31 | 200 | ||
7天~ | 33 | 200 | ||
4天~ | 35 | 200 | ||
7天~ | 37 | 200 | ||
7天~ | 40 | 200 | ||
4天~ | 43 | 200 | ||
4天~ | 45 | 200 | ||
4天~ | 47 | 200 | ||
4天~ | 50 | 200 | ||
4天~ | 55 | 200 | ||
4天~ | 60 | 200 | ||
4天~ | 65 | 200 | ||
4天~ | 70 | 200 | ||
18天~ | 80 | 250 | ||
18天~ | 90 | 250 | ||
18天~ | 100 | 250 |
Loading...
形狀 | 圓棒 | 材質 | 金屬系列 | 使用溫度範圍(℃) | -40::100 |
---|---|---|---|---|---|
金屬材質 | 成長鑄鐵含油 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策