(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

Lutech E-20 扣合襯套(LES)

Lutech E-20 扣合襯套(LES)

具導電性的聚甲醛軸承無給油襯套。
【特長】
・添加各種潤滑劑/填充劑於聚甲醛材質中,具導電性的無給油軸承。
・具導電性。
・可在無給油狀態下使用,在輕負荷/高速條件下,能發揮優異的摩擦特性。
・摩擦係數低,耐摩耗性佳。
・防止震動、噪音。
・外徑兩面已裁切。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 

(單位:mm)

 

取付け方法イメージ

組裝方法示意

  • ※ φDh、Wh為建議的組裝孔尺寸。

尺寸圖

 

(單位:mm)

 

LES ルーテックE-02 スナップフィットブッシュの寸法図

LES Lutech E-02 扣合襯套的尺寸圖

 

(單位:mm)

 

型號内徑外徑法蘭長度W1公差W2公差
φd公差φD1公差φD2 MAX.φD3公差φD4φFL公差
LES-06086+0.05
0
10-0.01
-0.06
9.911+0.1
0
10126±0.29-0.013
-0.049
0.8+0.2
+0.1
LES-06126+0.05
0
10-0.01
-0.06
9.911+0.1
0
10126±0.29-0.013
-0.049
1.2+0.2
+0.1
LES-06166+0.05
0
10-0.01
-0.06
9.911+0.1
0
10126±0.29-0.013
-0.049
1.6+0.2
+0.1
LES-08128+0.05
0
12-0.01
-0.06
11.913+0.1
0
12147±0.210-0.013
-0.049
1.2+0.2
+0.1
LES-08168+0.05
0
12-0.01
-0.06
11.913+0.1
0
12147±0.210-0.013
-0.049
1.6+0.2
+0.1
LES-08208+0.05
0
12-0.01
-0.06
11.913+0.1
0
12147±0.210-0.013
-0.049
2.0+0.2
+0.1
  • ※ 各尺寸的間隙建議為0.025~0.090mm。
  • ※ 與板金孔組裝使用時,沖孔加工時的毛邊會削去扣合部,建議使用研磨機等來除去毛邊。

設計OLIES軸承

技術資料請參考此處

型號
LES-0608
LES-0612
LES-0616
LES-0812
LES-0816
LES-0820
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
全長 L
(mm)
法蘭外徑
(mm)
適用板壓 W2
(mm)
7天~ 6106120.8
7天~ 6106121.2
4天~ 6106121.6
7天~ 8127141.2
4天~ 8127141.6
4天~ 8127142.0

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 法蘭 使用環境 標準 容許最高PV值範圍(N/mm2・m/s) 0.3~1.0
容許最高PV值(N/mm2・m/s) 0.327 容許最高面壓 P(N/mm2) 9.81 容許最高速度 V(m/s) 0.83
長度種類 標準 安裝軸嵌合 h7 潤滑條件 無潤滑
使用溫度範圍(℃) -40::80

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767