(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

Lutech E 襯套(LED)

Lutech E 襯套(LED)

添加各種潤滑劑/填充劑於聚甲醛材質中,具導電性的無給油軸承。
【特長】
・可在無給油狀態下使用。
・具導電性。
・在輕負荷/高速條件下,能發揮優異的摩擦特性。
・摩擦係數低,耐摩耗性佳。
・防止震動、噪音。
・外徑兩面已裁切。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

使用範圍-
潤滑條件無潤滑
使用溫度範圍(℃)-40~+80
最高容許面壓 P(N/mm29.81
最高容許速度 V(m/s)0.83
最高容許 PV值(N/mm2・m/s)0.327

尺寸圖

 

(單位:mm)

 

ハウジングへの組り付け方法

固定座的組裝方法

※φDh、φWh為建議的組裝孔尺寸。

 

(單位:mm)

 

この製品の寸法図

本製品的尺寸圖

  • ab:外徑導角:a=1mm/b=0.3mm
  • c:内徑導角:c1=C0.3mm/c2=C0.5mm
  • LED-0635:a=0.5mm/b=0.2mm/c1=C0.3mm/c2=C0.5mm

 

(單位:mm)

 

型號内徑外徑W公差法蘭長度
φd公差φD公差φFt公差L公差
LED-04044+0.05
0
8-0.01
-0.06
5.80
-0.1
101.0±0.14±0.2
LED-06056+0.05
0
9-0.01
-0.06
7.80
-0.1
142.0±0.15±0.2
LED-06356+0.05
0
10-0.01
-0.06
8.80
-0.1
121.5±0.13.5±0.2
LED-06066+0.05
0
10-0.01
-0.06
8.80
-0.1
121.5±0.16±0.2
LED-08958+0.05
0
11-0.01
-0.06
9.80
-0.1
131.5±0.19.5±0.2
LED-08078+0.05
0
12-0.01
-0.06
10.80
-0.1
162.0±0.17±0.2
LED-100510+0.05
0
14-0.01
-0.06
12.80
-0.1
182.0±0.15±0.2

(例)內徑6mm、長度6mm時,選擇LED-0606

  • ※ 法蘭以下3mm為外徑尺寸的公差有效部。
  • ※ 各尺寸的建議間隙為0.03~0.095mm。

設計OLIES軸承時

技術資料請參考此處

型號
LED-0404
LED-0605
LED-0606
LED-0635
LED-0807
LED-0895
LED-1005
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
全長 L
(mm)
法蘭外徑
(mm)
4天~ 48410
7天~ 69514
4天~ 610612
4天~ 6103.512
7天~ 812716
7天~ 8119.513
7天~ 1014518

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 法蘭 使用環境 標準 容許最高PV值範圍(N/mm2・m/s) 0.3~1.0
容許最高PV值(N/mm2・m/s) 0.327 容許最高面壓 P(N/mm2) 9.81 容許最高速度 V(m/s) 0.83
長度種類 標準 安裝軸嵌合 h7 潤滑條件 無潤滑
使用溫度範圍(℃) -40::80

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767