(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

Pillow80 菱形法蘭軸承組(80FL)

Pillow80 菱形法蘭軸承組(80FL)

小型、輕量化且耐蝕性佳,具自動調芯機構的軸承組。
【特長】
・精巧、具輕量化的自動調芯機構軸承組。
・在間斷運動中,能發揮優異的滑動性能。
・軸承組整體為塑料材質,小型、輕量且耐蝕性佳。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

 

(單位:mm)

 

ピロー 80ひし形フランジユニットの寸法図

Pillow80菱形法蘭組件的尺寸圖

 

(單位:mm)

 

型號内徑外形組裝孔θ°適用組裝螺栓容許鎖付扭矩
〔kgf・cm〕
φd公差abWf公差glpS1S2
80FL-066+0.068
+0.020
38207140
-0.070
2.56264.5513M420(10)
80FL-088+0.083
+0.025
422410190
-0.084
2.59304.5510M425(15)
80FL-1010+0.083
+0.025
482811220
-0.084
310355.568M535(20)
80FL-1212+0.102
+0.032
563413270
-0.100
312426.577M655(40)
80FL-1515+0.102
+0.032
644016310
-0.100
415486.57.56M690(55)
80FL-1717+0.124
+0.040
754518350
-0.160
4.516568.59.511M8110(70)
80FL-2020+0.124
+0.040
825020380
-0.160
518638.5109M8140(90)
  • ※ 建議軸尺寸為h7、表面處理為Rz3.2μm以下的鋼材。在0℃以下環境使用時,軸尺寸建議為e7。
  • ※ 滑動面請上潤滑劑或油使用。
  • ※ 組裝螺栓請與墊片一起使用。
  • ※ 容許鎖付扭矩在( )內的數值為無墊片的狀態。
  • ※ 有關容許荷重,使用受壓面積來計算面壓,請參考型錄P.76刊載的使用範圍來決定使用型號。

設計OLIES軸承時

技術資料請參考此處

型號
80FL-06
80FL-08
80FL-10
80FL-12
80FL-15
80FL-17
80FL-20
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(φ)
4天~ 6
4天~ 8
4天~ 10
4天~ 12
4天~ 15
7天~ 17
8天~ 20

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 直型 使用環境 標準 容許最高PV值範圍(N/mm2・m/s) 0.3~1.0
容許最高PV值(N/mm2・m/s) 0.5 容許最高面壓 P(N/mm2) 2.0 容許最高速度 V(m/s) 0.4
外殼形狀 枕形 外殼材質 塑膠 長度種類 標準
安裝軸嵌合 h7 潤滑條件 無潤滑 使用溫度範圍(℃) -20::60

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767