(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

Hiplast 法蘭襯套(HPF)

Hiplast 法蘭襯套(HPF)

金屬網狀形的聚四氟乙烯樹脂複合型軸承。
【特長】
・0.5mm輕薄設計,可達到無間隙。
・可在無給油的狀態中使用,摩擦係數低,耐荷重性/耐摩耗性佳。
・耐藥性、耐熱性佳
・沖壓成形加工,可製作出任意的形狀。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

 

(單位:mm)

 

この製品の取り付け寸法/型番見本

本製品的組裝尺寸/型號範例

從適用內徑、長度選擇Part No.。(例)内徑8mm、長度8mm時:HPF-0808

  • ※ 接合處不會影響到軸的旋轉,但壓入時請避開最大荷重處。

 

(單位:mm)

 

この製品の寸法図

本製品的尺寸圖

 

(單位:mm)

 

内徑外徑法蘭肉厚長度l 公差±0.3壓入後內徑公差
(參考值)
尺寸公差φdφDφFt公差56810121520
4-0.040
-0.055
4580.5±0.050405------+0.112
-0.100
5-0.040
-0.055
56100.5±0.020505--0510---+0.055
-0.040
6-0.040
-0.055
67110.5±0.02-0606-0610---+0.055
-0.040
8-0.040
-0.055
89130.5±0.02--0808--0815-+0.055
-0.040
10-0.040
-0.058
1011160.5±0.02---1010-1015-+0.058
-0.040
12-0.040
-0.058
1213180.5±0.02----1212-1220+0.058
-0.040
15-0.040
-0.058
1516220.5±0.02-----15151520+0.058
-0.040
  • ※ HPF-0405、HPF-0505、HPF-0510與HPF-1515、HPF-1520的法蘭下端部為直柱形狀。
  • ※ 壓入後的內徑公差為襯套緊密壓入固定座的參考計算值。

設計OLIES軸承時

技術資料請參考此處

型號
HPF-0405
HPF-0505
HPF-0510
HPF-0606
HPF-0610
HPF-0808
HPF-0815
HPF-1010
HPF-1015
HPF-1212
HPF-1220
HPF-1515
HPF-1520
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
全長 L
(mm)
法蘭外徑
(mm)
3天~ 4558
7天~ 56510
3天~ 561010
3天~ 67611
7天~ 671011
3天~ 89813
7天~ 891513
7天~ 10111016
7天~ 10111516
3天~ 12131218
7天~ 12132018
7天~ 15161522
7天~ 15162022
型號
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
全長 L
(mm)
法蘭外徑
(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 法蘭 多層系 金屬網狀PTFE(四氟乙烯)複合材料 使用環境 標準 / 油中
容許最高PV值範圍(N/mm2・m/s) 1.1~2.0 容許最高PV值(N/mm2・m/s) 1.65 容許最高面壓 P(N/mm2) 49
容許最高速度 V(m/s) 0.35 長度種類 標準 安裝孔嵌合 H7
潤滑條件 無潤滑 使用溫度範圍(℃) -50::250

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引