(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
附背墊金屬的聚四氟乙烯樹脂複層軸承。
【特長】
・可在無給油狀態下使用,薄壁/輕量,精巧化。
・在高荷重修件下,也能展現安定低摩擦係數的耐摩耗性。
・與潤滑油併用,在中高速的領域也能展現高PV值。
・從低溫至高溫,使用溫度範圍廣。
・耐藥性佳。
・尺寸安定性/機械強度/熱傳導性佳。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
使用範圍 | |
---|---|
潤滑條件 | 無潤滑 |
使用溫度範圍 ℃ | -200~+280 |
容許最高面壓 PN/mm2{kgf/cm2} | 49.0(137){500(1,400)} |
容許最高速度 Vm/s{m/min} | 0.65{39} |
容許最高PV值N/mm2・m/s{kgf/cm2・m/min} | 3.6{2,200} |
三層構成的示意圖
(單位:mm)
產品尺寸樣本圖
對象軸公差:一般、高荷重用/e7
型號顯示範例
(單位:mm)
型號 | 內徑 | 外徑 | 法蘭 | 軸承壁厚 | 長度 L 公差±0.3 | 壓入後內徑公差 (參考值) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φd | φD | 公差 | φF | 公差 | T2 | 公差 | T1 | 公差 | |||
LFCF-0505 | 5 | 6 | +0.055 +0.025 | 8.5 | ±0.5 | 0.48 | ±0.05 | 0.48 | ±0.02 | 5.5 | +0.092 0 |
LFCF-0605 | 6 | 7 | +0.055 +0.025 | 10 | ±0.5 | 0.48 | ±0.05 | 0.48 | ±0.02 | 5.5 | +0.095 0 |
LFCF-0705 | 7 | 8 | +0.055 +0.025 | 11 | ±0.5 | 0.48 | ±0.05 | 0.48 | ±0.02 | 5.5 | +0.095 0 |
LFCF-0805 | 8 | 9 | +0.055 +0.025 | 12 | ±0.5 | 0.48 | ±0.05 | 0.48 | ±0.02 | 5.5 | +0.095 0 |
LFCF-1006 | 10 | 11 | +0.060 +0.030 | 15 | ±0.5 | 0.48 | ±0.05 | 0.48 | ±0.02 | 6.5 | +0.098 0 |
LFCF-1206 | 12 | 13 | +0.060 +0.030 | 17 | ±0.5 | 0.48 | ±0.05 | 0.48 | ±0.02 | 6.5 | +0.098 0 |
LFCF-1606 | 16 | 17 | +0.060 +0.030 | 21 | ±0.5 | 0.48 | ±0.05 | 0.48 | ±0.02 | 6.5 | +0.098 0 |
Loading...
型式 | 法蘭 | 多層系 | 附背墊金屬PTFE樹脂與(四氟乙烯) | 使用環境 | 標準 / 油中 |
---|---|---|---|---|---|
容許最高PV值範圍(N/mm2・m/s) | 2.1~5.0 | 容許最高PV值(N/mm2・m/s) | 3.6 | 容許最高面壓 P(N/mm2) | 49 |
容許最高速度 V(m/s) | 0.65 | 長度種類 | 標準 | 安裝軸嵌合 | e7 |
安裝孔嵌合 | H7 | 潤滑條件 | 無潤滑 | 使用溫度範圍(℃) | -200::280 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策